ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A56

アクティブ

車載6A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V ~ 6.0V
    • BIAS あり:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:6 A 時に 90 mV
  • 電源電圧変動除去比 (6A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 負荷過渡応答:
    • 100mA~6A の負荷ステップで ±3mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.0V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:
    • 内部チャージ ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:
    • 3mm × 3mm、16 ピン WQFN
    • EVM RθJA:21.9℃/W
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V ~ 6.0V
    • BIAS あり:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:6 A 時に 90 mV
  • 電源電圧変動除去比 (6A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 負荷過渡応答:
    • 100mA~6A の負荷ステップで ±3mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.0V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:
    • 内部チャージ ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:
    • 3mm × 3mm、16 ピン WQFN
    • EVM RθJA:21.9℃/W

TPS7A56、低ノイズ (2.45µV RMS) で超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 90mV のドロップアウトで最大 6A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (36dB at 1MHz)、 高出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A56 はノイズに敏感なコンポーネントの電源用に設計されています。これらのコンポーネント (RF アンプ、レーダー センサー、SERDES、アナログ チップセットなど) は、レーダーの電力、通信、画像処理の用途に使用されています。

低入力、低出力 (LILO) 電圧で動作するデジタル負荷も、優れた精度、リモート センシング、過渡応答性能、ソフトスタート機能の恩恵を受け、システム全体の性能を最大限に引き出すことができます。これらの負荷には、アプリケーション固有集積回路 (ASIC)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP) などが含まれます。汎用性、性能、フットプリントが小さいため、このLDOは大電流のアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSPなど、大電流アナログ負荷のための優れた選択肢となります。大電流アナログ負荷には、A/Dコンバータ (ADC)、D/Aコンバータ (DAC)、画像処理センサが含まれます。

TPS7A56、低ノイズ (2.45µV RMS) で超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 90mV のドロップアウトで最大 6A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (36dB at 1MHz)、 高出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A56 はノイズに敏感なコンポーネントの電源用に設計されています。これらのコンポーネント (RF アンプ、レーダー センサー、SERDES、アナログ チップセットなど) は、レーダーの電力、通信、画像処理の用途に使用されています。

低入力、低出力 (LILO) 電圧で動作するデジタル負荷も、優れた精度、リモート センシング、過渡応答性能、ソフトスタート機能の恩恵を受け、システム全体の性能を最大限に引き出すことができます。これらの負荷には、アプリケーション固有集積回路 (ASIC)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP) などが含まれます。汎用性、性能、フットプリントが小さいため、このLDOは大電流のアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSPなど、大電流アナログ負荷のための優れた選択肢となります。大電流アナログ負荷には、A/Dコンバータ (ADC)、D/Aコンバータ (DAC)、画像処理センサが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A56 6A、低VIN 、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 8日
ホワイト・ペーパー Measuring Output Noise for Ultra-Low Noise LDOs PDF | HTML 2025年 10月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 5A、低 VIN (入力電圧範囲)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A57 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータは、低VIN-to-VOUT 降下で、負荷に最大5Aを供給することができます。

安定性を確保するため、22-μF(最小)~3-mFの出力コンデンサを使用してください。LDO (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A5601 PSPICE Transient Model

SBVMA08.ZIP (22 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian