ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A92

アクティブ

高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A96 アクティブ 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ Lower noise with improved PSRR and adjustable current limit

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 56.9 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 56.9 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1.0%の精度
  • 低い出力ノイズ: 4.6µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 低いドロップアウト: 2Aで180mV (標準値)
  • 広い入力電圧範囲: 1.4V~6.5V
  • 広い出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
  • 高い電源リップル除去(PSRR)
    • DC時に60dB
    • 100kHz時に40dB
    • 1MHz時に40dB
  • 高速な過渡応答
  • スタートアップ時の突入電流の可変制御と、ソフトスタート時の充電電流の選択
  • オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
  • RθJC = 3.2℃/W
  • 22µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
  • 2.5mm×2.5mmの10ピンWSONパッケージ
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1.0%の精度
  • 低い出力ノイズ: 4.6µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 低いドロップアウト: 2Aで180mV (標準値)
  • 広い入力電圧範囲: 1.4V~6.5V
  • 広い出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
  • 高い電源リップル除去(PSRR)
    • DC時に60dB
    • 100kHz時に40dB
    • 1MHz時に40dB
  • 高速な過渡応答
  • スタートアップ時の突入電流の可変制御と、ソフトスタート時の充電電流の選択
  • オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
  • RθJC = 3.2℃/W
  • 22µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
  • 2.5mm×2.5mmの10ピンWSONパッケージ

TPS7A92デバイスは低ノイズ(4.8µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、2Aを供給でき、ドロップアウトはわずか180mVです。

TPS7A92の出力は外付けの抵抗により0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。TPS7A92は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。

1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A92は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FGPA)など)の電源に理想的です。

TPS7A92は、高速度通信、ビデオ、医療、試験および計測用途など、ノイズに敏感な部品に電力を供給するよう設計されています。出力ノイズが4.6µVRMSと非常に低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。

TPS7A92デバイスは低ノイズ(4.8µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、2Aを供給でき、ドロップアウトはわずか180mVです。

TPS7A92の出力は外付けの抵抗により0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。TPS7A92は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。

1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A92は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FGPA)など)の電源に理想的です。

TPS7A92は、高速度通信、ビデオ、医療、試験および計測用途など、ノイズに敏感な部品に電力を供給するよう設計されています。出力ノイズが4.6µVRMSと非常に低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A89 アクティブ 2A、低ノイズ、高精度、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Dual-channel 2-A LDO regulator with improved noise (3.8 µVrms) in a very small package (4 mm x 4 mm).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A83A アクティブ パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A LDO with low-noise (4.4 µVrms) and low-dropout (200 mV) and improved accuracy (0.75%).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A92 2A、高精度、低ノイズLDO電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 30日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A 低ノイズ、低入力電圧、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (アナログ評価モジュール向け)

TPS7A91EVM-831 評価モジュールは、1A 高精度・低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A91 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A9201 PSpice Transient Model

SBVM667.ZIP (92 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A9201 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM668.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian