ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A53A-Q1

アクティブ

車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.13 Iout (max) (A) 3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1 Noise (µVrms) 5.6 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.7 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 42.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.13 Iout (max) (A) 3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1 Noise (µVrms) 5.6 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.7 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 42.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C4A
  • 拡張接合部温度 (TJ) 範囲:
    • -40℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:
    • IN:(VREF + VDO)~6.0V
    • BIAS:(VOUT + VDO(BIAS))~6.0V
  • 低いドロップアウト:130 mV / 3A
  • 出力電圧ノイズ:5.6µVRMS
  • 精度:ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって
    • 1.3% (最大)
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時 40dB
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:
    • ウェッタブル・フランク付きで高 CTE (12ppm/℃) の成形コンパウンドを使用した 4mm × 4mm、20 ピンの WQFN
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C4A
  • 拡張接合部温度 (TJ) 範囲:
    • -40℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:
    • IN:(VREF + VDO)~6.0V
    • BIAS:(VOUT + VDO(BIAS))~6.0V
  • 低いドロップアウト:130 mV / 3A
  • 出力電圧ノイズ:5.6µVRMS
  • 精度:ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって
    • 1.3% (最大)
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時 40dB
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:
    • ウェッタブル・フランク付きで高 CTE (12ppm/℃) の成形コンパウンドを使用した 4mm × 4mm、20 ピンの WQFN

TPS7A53A-Q1 は低ノイズ (5.6µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトはわずか 130mV です。

低ノイズ (5.6µVRMS)、高 PSRR 、大出力電流の能力の組み合わせにより、TPS7A53A-Q1 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、電力ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RF アンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として有用です。このデバイスの性能の高さは、特に信号チェーン部品で有益です。TPS7A53A-Q1 にはウェッタブル・フランク・オプションがあり、光学検査を容易に行えます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A53A-Q1 の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 1.3%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能が実現されます。

多用途な TPS7A53A-Q1 デバイスは、要求の厳しい多くのアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

TPS7A53A-Q1 は低ノイズ (5.6µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトはわずか 130mV です。

低ノイズ (5.6µVRMS)、高 PSRR 、大出力電流の能力の組み合わせにより、TPS7A53A-Q1 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、電力ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RF アンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として有用です。このデバイスの性能の高さは、特に信号チェーン部品で有益です。TPS7A53A-Q1 にはウェッタブル・フランク・オプションがあり、光学検査を容易に行えます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A53A-Q1 の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 1.3%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能が実現されます。

多用途な TPS7A53A-Q1 デバイスは、要求の厳しい多くのアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A53A-Q1 車載グレード、3A、高精度、低ノイズ、LDO 電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 1日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A 3A、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A53EVM-080 評価基板 (EVM) は、TPS7A53A-Q1 電圧レギュレータの動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、入力電圧 (VIN) と出力電圧 (VOUT) の間での低ドロップアウト電圧 (LDO) を実現し、負荷に最大 3A を供給する能力があります。

安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 25μF (またはそれより大きい) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ
  • TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A83A パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A84A パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
  • TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A8300 パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A84 パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
  • TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • TPS7H1111-SP 耐放射線設計、QMLV および QMLP、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
  • TPS7H1111-SEP 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ
  • TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A91 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A92 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ