ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84A

アクティブ

パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output, Programmable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 43.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output, Programmable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 43.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低ドロップアウト:180mV 以下 (3A、BIAS ありの場合)
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって誤差 0.75% 以下の精度 (BIAS あり)
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • 入力電圧範囲
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • TPS7A8400A の出力電圧範囲
    • 可変動作:0.8V~5.15V
    • ANY-OUT™ 動作:0.8V~3.95V
  • TPS7A8401A の出力電圧範囲
    • 可変動作:0.5V~5.15V
    • ANY-OUT™ 動作:0.5V~2.075V
  • 電源リップル除去
    • 500kHz 時に 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 低ドロップアウト:180mV 以下 (3A、BIAS ありの場合)
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって誤差 0.75% 以下の精度 (BIAS あり)
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • 入力電圧範囲
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • TPS7A8400A の出力電圧範囲
    • 可変動作:0.8V~5.15V
    • ANY-OUT™ 動作:0.8V~3.95V
  • TPS7A8401A の出力電圧範囲
    • 可変動作:0.5V~5.15V
    • ANY-OUT™ 動作:0.5V~2.075V
  • 電源リップル除去
    • 500kHz 時に 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力

TPS7A84A は、わずか 180mV 以下のドロップアウトで 3A を供給できる低ノイズ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) です。このデバイスには、2 種類の出力電圧範囲のバリアントがあります。TPS7A8400A の出力電圧は、0.8V~3.95V の範囲を 50mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.8V~5.15V に調整できます。TPS7A8401A の出力電圧は、0.5V~2.075V の範囲を 25mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.5V~5.15V に調整できます。

TPS7A84A は、低ノイズ、高 PSRR、大出力電流の特性を併せ持つため、高速通信、ビデオ、医療機器、検査および計測などのアプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。TPS7A84A は、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源供給に理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5V を超える出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (例:ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor)) で低入力電圧、低出力 (LILO) 電圧の動作を必要とする場合、TPS7A84A の非常に優れた精度 (ライン、負荷、温度範囲全体にわたって誤差 0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が確保できます。

多用途な TPS7A84A は、要求の厳しい多くのアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

TPS7A84A は、わずか 180mV 以下のドロップアウトで 3A を供給できる低ノイズ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) です。このデバイスには、2 種類の出力電圧範囲のバリアントがあります。TPS7A8400A の出力電圧は、0.8V~3.95V の範囲を 50mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.8V~5.15V に調整できます。TPS7A8401A の出力電圧は、0.5V~2.075V の範囲を 25mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.5V~5.15V に調整できます。

TPS7A84A は、低ノイズ、高 PSRR、大出力電流の特性を併せ持つため、高速通信、ビデオ、医療機器、検査および計測などのアプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。TPS7A84A は、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源供給に理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5V を超える出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (例:ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor)) で低入力電圧、低出力 (LILO) 電圧の動作を必要とする場合、TPS7A84A の非常に優れた精度 (ライン、負荷、温度範囲全体にわたって誤差 0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が確保できます。

多用途な TPS7A84A は、要求の厳しい多くのアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A84 アクティブ パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 3-A LDO regulator with good accuracy (1%) and improved thermal resistance (35.4°C/W).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS74401 アクティブ 3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 3-A LDO regulator with a smaller VOUT range (0.8 V to 3.3 V).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A84A 3A、高精度 (0.75%)、低ノイズ (4.4µVRMS) LDO レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板

TPS7A84EVM-753 評価基板は、高電流 3A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A84 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A84 PSpice Transient Model

SBVM575.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A84 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM574.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、12.8GSPS を超える超高速データ アクイジション (DAQ) システム用の、効率的で低ノイズな 5 レールの電源の設計を示します。入力電流リップルを最小化し、周波数成分を制御するために、電源の DC/DC コンバータは周波数同期および位相シフトされます。高性能 HotRod™ パッケージング技術を使用することで、潜在的な放射電磁妨害 (EMI) を最小限に抑えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01232 — 大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス デザイン

この並列低ドロップ アウト (LDO) リファレンス デザインは、並列構成の TPS7A85 低ノイズ LDO リニア レギュレータを示しており、LDO あたり 3.5 A、または基板あたり 7 A を供給できます。その他のデザイン柔軟性として、このデザインをスタックしてアプリケーションの現在の要件を満たす機能が含まれます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian