TPS7B4261-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 幅広い入力電圧範囲:
- 絶対最大入力範囲:-40V ~ 45V
- 動作範囲:3.3V ~ 40V
- 広い出力電圧範囲:2V ~ 40V
- 最大出力電流:300mA
- 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
- Low ドロップアウト電圧:200mA 時に 330mV
- 個別のイネーブル ピンの機能
- パワー グッド機能は、低電圧および過電圧状態を検出することです
- 低い静止電流 (軽負荷時):55µA
- 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
- COUT 範囲:1µF~100µF
- ESR 範囲:1mΩ ~ 2Ω
- 内蔵保護機能:
- 逆電流保護
- 逆極性保護
- 過熱保護
- グランド / 電源への出力短絡に対する保護
- 熱抵抗の小さい 8 ピンのパッケージで利用可能:
- HSOIC (DDA)、RθJA = 48℃/W
TPS7B4261-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4261-Q1 は、過酷な車載環境でも、ワイヤ ハーネスでオフボード センサへ確実に電力を供給するように設計されています。このような過酷な動作条件下では、ハーネス内のケーブルがさまざまなフォルト状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B4261-Q1 には、これらの各フォルト状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。デバイスの電流定格が 300mA と高いため、単一のトラッカーで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。
TPS7B4261-Q1 には、低電圧および過電圧フォルト状態を検出する独立したイネーブル ピン (EN) およびパワー グッド機能があります。EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4261-Q1 はスタンバイ モードに切り替わります。このモードでは、LDO の静止電流消費が 3.8µA (最大) 未満です。
TPS7B4261-Q1 は、ADC と マイコン (MCU) のフォルト状態からの保護バッファとして機能し、オフボード センサに電力を安全に伝送します。可変入力ピン (ADJ) に印加されるリファレンス電圧は、OUT ピンの 6mV (最大値) の非常に厳しい公差で追跡されます。この許容誤差は、指定されたライン、ロード、および温度の値におけるすべての変動に対して適用されます。ADC によって出力がサンプリングされるレシオメトリック センサの場合、この狭いトラッキング許容誤差が特に有益となります。この許容誤差によって、ADC のフルスケール リファレンス電圧とセンサの電源電圧の間の誤差を最小限に抑えることができます。これにより、センサ測定のレシオメトリックが維持されます。
ADC のフルスケール リファレンス電圧がセンサ電源電圧と等しい場合は、リファレンス電圧を直接 ADJ ピンに接続します。センサの電源がリファレンス電圧よりも低い場合は、ADJ ピンに抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、センサの電源電圧に一致するようにリファレンス電圧をスケールダウン (最小で 2V) するのに役立ちます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7B4261-Q1 車載、300mA、40V、PG を搭載する電圧トラッキング LDO データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 |
| 製品概要 | オフボード センサ電源用の信頼性の高いトラッキング LDO | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 15日 | |
| アプリケーション概要 | Automotive Off-Board Sensor Power Considerations | 2018年 9月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) | 2016年 10月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Various Applications for Voltage-Tracking LDO | 2016年 8月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B4261EVM-151 — TPS7B4261-Q1 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。