ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A54-Q1

アクティブ

車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS7A57-Q1 アクティブ Automotive, 5A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator Higher current with lower dropout and superior load transient response
TPS7A85A アクティブ パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ Larger package, ANYOUT functionality and lower accuracy.

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.1 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.1 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 車載アプリケーションに対応
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード1: -40℃≦TA≦+125℃
    • HBM ESD分類レベル2
    • CDM ESD分類レベルC4A
  • 拡張接合部温度範囲(TJ): -40℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲: 0.8V~ 5.1V
  • 低いドロップアウト: 4A、BIASありで240mV (最大値)
  • 出力電圧ノイズ: 4.4µVRMS
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって1% (最大値)の精度(BIAS使用時)
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz時に40dB
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
  • 3.5mm×3.5mmの20ピンVQFNパッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード1: -40℃≦TA≦+125℃
    • HBM ESD分類レベル2
    • CDM ESD分類レベルC4A
  • 拡張接合部温度範囲(TJ): -40℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲: 0.8V~ 5.1V
  • 低いドロップアウト: 4A、BIASありで240mV (最大値)
  • 出力電圧ノイズ: 4.4µVRMS
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって1% (最大値)の精度(BIAS使用時)
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz時に40dB
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
  • 3.5mm×3.5mmの20ピンVQFNパッケージ

TPS7A54-Q1デバイスは低ノイズ(4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、4Aを供給でき、ドロップアウトは最大でわずか240mVです。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。

低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流の能力の組み合わせにより、TPS7A54-Q1はレーダーの電源やインフォテイメント・アプリケーションなどに使用される、電力ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RFアンプにはこのデバイスの高い性能と5.0V出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor)などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力(LILO)電圧の動作を必要とする場合、TPS7A54-Q1の非常に優れた精度(負荷および温度範囲にわたって1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適のシステム性能が保証されます。

多用途なTPS7A54-Q1デバイスは、要求の厳しい多くのアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

 

TPS7A54-Q1デバイスは低ノイズ(4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、4Aを供給でき、ドロップアウトは最大でわずか240mVです。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。

低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流の能力の組み合わせにより、TPS7A54-Q1はレーダーの電源やインフォテイメント・アプリケーションなどに使用される、電力ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RFアンプにはこのデバイスの高い性能と5.0V出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor)などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力(LILO)電圧の動作を必要とする場合、TPS7A54-Q1の非常に優れた精度(負荷および温度範囲にわたって1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適のシステム性能が保証されます。

多用途なTPS7A54-Q1デバイスは、要求の厳しい多くのアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A54-Q1 4A、高精度、車載グレード、低ノイズLDO電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 25日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
機能安全情報 TPS7A54-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 23日
その他の技術資料 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 英語版 2017年 9月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A54EVM-006 — TPS7A54-Q1 4A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A54EVM-006 評価基板 (EVM) は、TPS7A54-Q1 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、車載グレード、4A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 4 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A5401 PSpice Transient Model

SBVM754.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A5401 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM753.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ
  • TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • TPS7A83A パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A84A パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
  • TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A8300 パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A84 パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
  • TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • TPS7H1111-SP 耐放射線設計、QMLV および QMLP、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
  • TPS7H1111-SEP 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ
  • TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A91 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • TPS7A92 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ