ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A54

アクティブ

4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A54-Q1 アクティブ 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Low noise 4-A LDO with an extended temperature range.
TPS7A85A アクティブ パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ Low noise 4-A LDO with ANY-OUT programming.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • ライン、負荷、温度の全範囲で 0.5% (最大値) の精度 (BIAS 使用時)
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • 低いドロップアウト:4A、BIAS ありで 175mV (最大値)
  • 電源電圧変動除去比
    • 500kHz時に40dB
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.1 V
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm の 12 ピン VQFN パッケージ
  • ライン、負荷、温度の全範囲で 0.5% (最大値) の精度 (BIAS 使用時)
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • 低いドロップアウト:4A、BIAS ありで 175mV (最大値)
  • 電源電圧変動除去比
    • 500kHz時に40dB
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.1 V
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm の 12 ピン VQFN パッケージ

TPS7A54 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、4A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 175mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。

低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A54 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A54 の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。

可変電圧レギュレータである TPS7A54 は汎用性が高いため、電圧制御オシレータ (VCO)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどのアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷に最適です。

TPS7A54 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、4A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 175mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。

低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A54 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A54 の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。

可変電圧レギュレータである TPS7A54 は汎用性が高いため、電圧制御オシレータ (VCO)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどのアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A54 4A、高精度 (0.5%)、低ノイズ (4.4µVRMS)、LDO 電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 7月 8日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
技術記事 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A54EVM-031 — TPS7A54 4A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A54 評価基板 (EVM) は、TPS7A54 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。このデバイスは、高精度、4A、低入力電圧範囲 (VIN)、低出力電圧 (VOUT)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 4 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A5201RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM952A.ZIP (3263 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A5401RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM953A.ZIP (24 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ