ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52

アクティブ

2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.2 V
  • 低いドロップアウト:2A、BIAS ありで 125mV 以下
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって誤差 1% 以下の精度 (BIAS 使用時)
  • 電源リップル除去
    • 500kHz時に40dB
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm、12 ピン VQFN パッケージ
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.2 V
  • 低いドロップアウト:2A、BIAS ありで 125mV 以下
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって誤差 1% 以下の精度 (BIAS 使用時)
  • 電源リップル除去
    • 500kHz時に40dB
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm、12 ピン VQFN パッケージ

TPS7A52 は、わずか 125mV 以下のドロップアウトで 2A を供給できる低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。

TPS7A52 は、低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力を兼ね備えているため、高速通信、ビデオ、医療、テストおよび計測アプリケーションに見られるようなノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) の電源供給に理想的です。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。

 

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) の動作を必要とする場合、TPS7A52 の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって誤差 0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能を活用することで最適なシステム性能を実現できます。

TPS7A52 は可変電圧レギュレータとして高い汎用性を持つように設計されているため、電圧制御発振器 (VCO)、ADC、DAC、画像処理センサなどのアナログ負荷や、SerDes、FPGA、DSP などのデジタル負荷に最適です。

TPS7A52 は、わずか 125mV 以下のドロップアウトで 2A を供給できる低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。

TPS7A52 は、低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力を兼ね備えているため、高速通信、ビデオ、医療、テストおよび計測アプリケーションに見られるようなノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) の電源供給に理想的です。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。

 

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) の動作を必要とする場合、TPS7A52 の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって誤差 0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能を活用することで最適なシステム性能を実現できます。

TPS7A52 は可変電圧レギュレータとして高い汎用性を持つように設計されているため、電圧制御発振器 (VCO)、ADC、DAC、画像処理センサなどのアナログ負荷や、SerDes、FPGA、DSP などのデジタル負荷に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A92 アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Low noise 2-A LDO in small package (2.5 mm x 2.5 mm).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A89 アクティブ 2A、低ノイズ、高精度、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Dual-channel, low noise 2-A LDO in 4-mm x 4-mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A52 2A、高精度 (0.75%)、低ノイズ (4.4µVRMS) の LDO 電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 15日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
技術記事 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A52EVM-031 — TPS7A52 2A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A52 評価基板 (EVM) は、TPS7A52 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。このデバイスは、高精度、2A、低入力電圧範囲 (VIN)、低出力電圧 (VOUT)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 2 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A5201RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM952A.ZIP (3263 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-060043 — 56G リタイマ MCB QSFP-DD のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、56G PAM-4 リタイマである DS560DF410 を使用して、アクティブ電気ケーブル (アンプのような能動素子を内蔵したケーブル) アプリケーションで高速信号のイコライジングを実行する方法を示します。このデザインはモジュール コンプライアンス ボード (MCB) であり、信号を QSFP-DD コネクタからリタイマを介して入力と出力の両方の方向で SMA と MXP のコネクタにルーティングします。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ