ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

ATL431LI-Q1

アクティブ

車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

製品詳細

Rating Automotive VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
  • 出力電圧の最小値:2.5V (標準値)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~+125℃で動作
  • 最大温度ドリフト:27mV
  • 出力インピーダンス:0.3Ω (標準値)
  • シンク電流能力
    • Imin = 0.08mA (最大値)
    • IKA = 15mA (最大値)
  • 基準入力電流 IREF:0.4µA (最大値)
  • 全温度範囲にわたる基準入力電流の偏差、II(dev):0.3µA (最大値)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
  • 出力電圧の最小値:2.5V (標準値)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~+125℃で動作
  • 最大温度ドリフト:27mV
  • 出力インピーダンス:0.3Ω (標準値)
  • シンク電流能力
    • Imin = 0.08mA (最大値)
    • IKA = 15mA (最大値)
  • 基準入力電流 IREF:0.4µA (最大値)
  • 全温度範囲にわたる基準入力電流の偏差、II(dev):0.3µA (最大値)

ATL43xLI-Q1 は 3 端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.3Ω (標準値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスは TL431LI-Q1 および TL432LI-Q1 とピン互換の代替品であり、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LI-Q1 の機能と電気的仕様は ATL431LI-Q1 と完全に同じですが、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

ATL431LI-Q1 は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。ATL43xLI-Q1 は -40℃~+125℃ で動作が規定されており、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって優れた安定性が得られます。

ATL43xLI-Q1 は 3 端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.3Ω (標準値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスは TL431LI-Q1 および TL432LI-Q1 とピン互換の代替品であり、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LI-Q1 の機能と電気的仕様は ATL431LI-Q1 と完全に同じですが、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

ATL431LI-Q1 は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。ATL43xLI-Q1 は -40℃~+125℃ で動作が規定されており、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって優れた安定性が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 高帯域幅、低 IQ のプログラム可能なシャント・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 12日
Analog Design Journal High-power, low-cost, discrete linear pre-regulator for automotive rear lights 2020年 12月 21日
機能安全情報 ATL43xLI-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート Extending the Input Voltage Range of the LM5180‐Q1 PSR Flyback for VDA320(LV148) 2020年 1月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 2019年 5月 22日
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ATL431LI PSpice Transient Model

SLVMCW7.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ATL431LI Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCW6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TL431LI and ATL431LI PSpice Average Model

SLVMCX5.ZIP (78 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TL431LI and ATL431LI Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCX4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ