ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

ATL432LI

アクティブ

広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (Bグレード)
    • 1% (Aグレード)
  • 標準出力電圧の最小値: 2.5V
  • 可変出力電圧: Vref~36V
  • -40℃~+125℃で動作(Q温度)
  • 最大温度ドリフト
    • 17mV (I温度)
    • 27mV (Q温度)
  • 出力インピーダンス: 0.3Ω (標準値)
  • シンク電流能力
    • Imin = 0.1mA (最大値)
    • IKA = 15mA (最大値)
  • リファレンス入力電流IREF:0.4µA (最大値)
  • 全温度範囲にわたるリファレンス入力電流の偏差II(dev):0.3µA (最大値)
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (Bグレード)
    • 1% (Aグレード)
  • 標準出力電圧の最小値: 2.5V
  • 可変出力電圧: Vref~36V
  • -40℃~+125℃で動作(Q温度)
  • 最大温度ドリフト
    • 17mV (I温度)
    • 27mV (Q温度)
  • 出力インピーダンス: 0.3Ω (標準値)
  • シンク電流能力
    • Imin = 0.1mA (最大値)
    • IKA = 15mA (最大値)
  • リファレンス入力電流IREF:0.4µA (最大値)
  • 全温度範囲にわたるリファレンス入力電流の偏差II(dev):0.3µA (最大値)

ATL43xLIは3端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2つの外付け抵抗を使用して、Vref (約2.5V)から36Vまでの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの標準出力インピーダンスは0.3Ωです。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープな電源オン特性を持ち、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスはTL431LIおよびTL432LIとピン互換の代替品で、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LIデバイスの機能と電気的仕様はATL431LIデバイスと完全に同じですが、DBZパッケージのピン配置が異なります。

ATL431LIデバイスは、初期公差(25℃時)が0.5%のBグレードと、1%のAグレードの2つのグレードで供給されます。さらに、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって安定性が優れています。

ATL43xLIxQデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

ATL43xLIは3端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2つの外付け抵抗を使用して、Vref (約2.5V)から36Vまでの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの標準出力インピーダンスは0.3Ωです。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープな電源オン特性を持ち、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスはTL431LIおよびTL432LIとピン互換の代替品で、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LIデバイスの機能と電気的仕様はATL431LIデバイスと完全に同じですが、DBZパッケージのピン配置が異なります。

ATL431LIデバイスは、初期公差(25℃時)が0.5%のBグレードと、1%のAグレードの2つのグレードで供給されます。さらに、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって安定性が優れています。

ATL43xLIxQデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLA432 アクティブ RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス Improved to all load cap stability, improved temperature drift

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ATL431LI / ATL432LI 高帯域、低静止電流(Iq)のプログラマブル・シャント・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 12月 28日
アプリケーション・ノート Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ATL431LI PSpice Transient Model

SLVMCW7.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ATL431LI Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCW6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
  • ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
  • ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4060 最大 20ppm/°C ドリフトの高精度シャント電圧リファレンス
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431C 2%、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)
  • TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
  • TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
  • TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
  • TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP22144 — 15W、ワイド入力フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCC28742 フライバック コントローラと ATL432LI シャント リファレンスを使用し、85V ~ 480Vac の入力を受け入れ、0.625A を供給できる絶縁型 24V を出力します。すべてのコンポーネントを基板の片側に実装しており、複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。このデザインは、さまざまな入力条件にわたって 80% を上回る効率を達成できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22087 — 80PLUS Platinum 互換性能、336W 補助電源なし AC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、臨界導通モード (CRM) PFC とハーフ ブリッジ LLC 直列共振コンバータを搭載した AC/DC 電源のデザインであり、ユニバーサル AC 電圧入力 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、24V 出力で 240W の連続電力、336W のピーク電力を供給します。このデザインは UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラ、UCC256404 強化型 LLC コントローラ、UCC24612-2 同期整流器コントローラを使用しており、バースト モードに対応してスタンバイ消費電力を低減しています。このデザインは、115VAC 入力時に (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ