ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB633A-Q1

アクティブ

ADAS 向け、1M ピクセル、60 ~ 100MHz PCLK シリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 次の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 56.25MHz~100MHz の入力ピクセル・クロックをサポート
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • データ・ペイロードをプログラム可能
    • 8/10 ビットのペイロードは 75MHz~100MHz
    • 12 ビット・ペイロードは 56.25MHz~100MHz
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C に対応
  • 組み込みクロックと DC バランスされたコーディングにより AC カップリング相互接続に対応
  • 15m までの同軸またはシールド・ツイストペア (STP) ケーブルを駆動可能
  • 4 つの専用の汎用入出力 (GPIO)
  • 1.8V、2.8V、3.3V 互換のシリアライザへの並列入力
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • DS90UB66x-Q1 および DS90UB63x-Q1 デシリアライザと互換
  • 次の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 56.25MHz~100MHz の入力ピクセル・クロックをサポート
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • データ・ペイロードをプログラム可能
    • 8/10 ビットのペイロードは 75MHz~100MHz
    • 12 ビット・ペイロードは 56.25MHz~100MHz
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C に対応
  • 組み込みクロックと DC バランスされたコーディングにより AC カップリング相互接続に対応
  • 15m までの同軸またはシールド・ツイストペア (STP) ケーブルを駆動可能
  • 4 つの専用の汎用入出力 (GPIO)
  • 1.8V、2.8V、3.3V 互換のシリアライザへの並列入力
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • DS90UB66x-Q1 および DS90UB63x-Q1 デシリアライザと互換

DS90UB633A-Q1 デバイスは FPD-Link III インターフェイスを搭載しており、1 本の同軸ケーブルまたは差動ペア・ケーブルで、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルのデータを転送します。 DS90UB633A-Q1 デバイスには高速の順方向チャネルと、双方向制御チャネル・データ・パスの両方の差動信号処理回路が組み込まれています。シリアライザ / デシリアライザのペアは、電子制御ユニット (ECU) 内のイメージャとビデオ・プロセッサ間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度 12 ビットまでのビデオ・データと、2 つの同期信号とともに、双方向の制御チャネル・バスを駆動する場合に理想的です。

テキサス・インスツルメンツの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB 上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCB レイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステムコストを低減できます。内部の DC バランスされたエンコード/デコードを使用して、AC カップリング相互接続に対応できます。

DS90UB633A-Q1 デバイスは FPD-Link III インターフェイスを搭載しており、1 本の同軸ケーブルまたは差動ペア・ケーブルで、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルのデータを転送します。 DS90UB633A-Q1 デバイスには高速の順方向チャネルと、双方向制御チャネル・データ・パスの両方の差動信号処理回路が組み込まれています。シリアライザ / デシリアライザのペアは、電子制御ユニット (ECU) 内のイメージャとビデオ・プロセッサ間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度 12 ビットまでのビデオ・データと、2 つの同期信号とともに、双方向の制御チャネル・バスを駆動する場合に理想的です。

テキサス・インスツルメンツの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB 上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCB レイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステムコストを低減できます。内部の DC バランスされたエンコード/デコードを使用して、AC カップリング相互接続に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB633A-Q1 FPD-Link III シリアライザ、1MP/60fps カメラ、10/12 ビット、100MHz 用 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB933-Q1EVM — STP または同軸ケーブル用 100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザ評価基板

DS90UB933-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用することで、DS90UB933-Q1 37.5MHz ~ 100MHz FPD-Link III シリアライザ (SER) の動作と性能を評価できます。このデバイスは、10 ビットまたは 12 ビットの LVCMOS データを高速なシリアル化 FPD-Link III インターフェイスに変換し、50Ω の同軸ケーブル 1 本で転送します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB633A-Q1 IBIS Model

SLNM006.ZIP (79 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ