ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB960-Q1

アクティブ

デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の周囲動作温度範囲
  • クワッド 4.16Gbps デシリアライザ・ハブに、最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
  • 2 メガピクセルのセンサをフル HD 1080p 解像度、フレーム・レート 60Hz でサポート
  • 複数のカメラの正確な同期
  • MIPI D-PHY バージョン1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠
    • MIPI CSI-2 出力ポート x 2
    • CSI-2 ポートごとに 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps に変更可能
    • ポート・レプリケーション・モード
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 非常に小さいデータおよび制御パスのレイテンシ
  • PoC (Power-over-Coax) を含むシングルエンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • デュアル I2C ポートで最大 1Mbps の Fast-Mode Plus に対応
  • 柔軟な GPIO によるセンサ同期および診断
  • DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1 、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • プログラム可能な高精度フレーム同期ジェネレータを内蔵
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の周囲動作温度範囲
  • クワッド 4.16Gbps デシリアライザ・ハブに、最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
  • 2 メガピクセルのセンサをフル HD 1080p 解像度、フレーム・レート 60Hz でサポート
  • 複数のカメラの正確な同期
  • MIPI D-PHY バージョン1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠
    • MIPI CSI-2 出力ポート x 2
    • CSI-2 ポートごとに 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps に変更可能
    • ポート・レプリケーション・モード
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 非常に小さいデータおよび制御パスのレイテンシ
  • PoC (Power-over-Coax) を含むシングルエンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • デュアル I2C ポートで最大 1Mbps の Fast-Mode Plus に対応
  • 柔軟な GPIO によるセンサ同期および診断
  • DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1 、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • プログラム可能な高精度フレーム同期ジェネレータを内蔵
  • ライン・フォルト検出および高度な診断

DS90UB960-Q1 は、FPD-Link III インターフェイス経由で 4 つの独立したビデオデータ・ストリームから受信した、シリアル化されたセンサ・データを接続する機能を持つ多用途なセンサ・ハブです。 DS90UB953-Q1 シリアライザと組み合わせることで、DS90UB953-Q1 は、60Hz フレーム・レートでフル HD 1080p/2MP の解像度をサポートするイメージャなどのセンサからデータを受信します。受信したデータは、ダウンストリーム・プロセッサに相互接続できる、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されます。 2 番目の MIPI CSI-2 出力ポートは、帯域幅を拡大したり、データロギングと並列処理用に出力を 2 つに複製する機能を提供します。

DS90UB960-Q1 には、4 つの FPD-Link III デシリアライザが搭載されており、それぞれがコスト効率の高い 50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω の差動 STP ケーブルに接続することができます。受信イコライザは、経年劣化などのケーブル損失特性を補償するよう、自動適応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネルも含まれており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝達します。カメラの同期や診断機能などに必要な汎用 I/O 信号も、この双方向制御チャネルを使用します。

DS90UB960-Q1 は車載用途向けに AEC-Q100 認定済みで、コスト効率に優れた省スペースの 64 ピン VQFN パッケージで供給されます。

DS90UB960-Q1 は、FPD-Link III インターフェイス経由で 4 つの独立したビデオデータ・ストリームから受信した、シリアル化されたセンサ・データを接続する機能を持つ多用途なセンサ・ハブです。 DS90UB953-Q1 シリアライザと組み合わせることで、DS90UB953-Q1 は、60Hz フレーム・レートでフル HD 1080p/2MP の解像度をサポートするイメージャなどのセンサからデータを受信します。受信したデータは、ダウンストリーム・プロセッサに相互接続できる、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されます。 2 番目の MIPI CSI-2 出力ポートは、帯域幅を拡大したり、データロギングと並列処理用に出力を 2 つに複製する機能を提供します。

DS90UB960-Q1 には、4 つの FPD-Link III デシリアライザが搭載されており、それぞれがコスト効率の高い 50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω の差動 STP ケーブルに接続することができます。受信イコライザは、経年劣化などのケーブル損失特性を補償するよう、自動適応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネルも含まれており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝達します。カメラの同期や診断機能などに必要な汎用 I/O 信号も、この双方向制御チャネルを使用します。

DS90UB960-Q1 は車載用途向けに AEC-Q100 認定済みで、コスト効率に優れた省スペースの 64 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB960-Q1クワッド4.16Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ、デュアル MIPI CSI-2 ポート搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 10月 6日
アプリケーション・ノート FPD-Link III デシリアライザの CSI-2 集約帯域幅の明確化 PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション・ノート FPD-Link ADAS PoC (Power-over-Coax) の設計ガイドライン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 17日
アプリケーション・ノート ADAS in-vehicle camera hot swap mechanism PDF | HTML 2025年 10月 10日
ホワイト・ペーパー Multiplexing FPD-Link Serializer Deserializer (SerDes) (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 23日
アプリケーション・ノート Developing Multiple-Camera Applications on AM6x (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 14日
アプリケーション・ノート How to Design a FPD-Link III System Using DS90UB953-Q1 and DS90UB954-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 13日
ユーザー・ガイド FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019年 1月 14日
アプリケーション・ノート Margin Analysis Program (MAP) and strobe positions for DS90UB954-Q1 and 960-Q1 2019年 1月 14日
アプリケーション・ノート Power Over Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 2018年 4月 17日
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日
Analog Design Journal An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017年 4月 26日
技術記事 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016年 11月 10日
Analog Design Journal Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB960-Q1EVM — デュアル MIPI CSI-2 ポート搭載クワッド FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価基板

テキサス インスツルメンツの DS90UB960-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DS90UB960-Q1 FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価用機能ボードのデザインです。シリアル化されたセンサ データを MIPI CSI-2 に変換し、処理を行います。クワッド Mini-Fakra から 4x シングル FAKRA へのケーブル アセンブリを使用し、最大 4 個の DS90UB953-Q1 シリアライザと通信するように構成されています。オンボードの MSP430 と AnalogLaunchPAD GUI ツールを組み合わせることで、PC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
光学モジュール

ECON-3P-NEDUCAM — e-con Systems NeduCAM camera modules based on FPD-Link III serializers

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board (...)

購入先:e-con Systems Inc.
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB960 IBIS Model (Rev. B)

SNLM218B.ZIP (110 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01413 — 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン

このセンサ フュージョン ハブのリファレンス デザインは、4つまでの2メガピクセル カメラと、4つまでのレーダー モジュールを同軸ケーブルで接続できます。この同軸ケーブルを用いて、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。2 個の 4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial Interface-2)をサポートしています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01323 — ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応

TIDA-01323 カメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 2 メガピクセル 60fps カメラを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインでは、これらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給、バックチャネル通信、およびクロック同期を実現しています。4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian