ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB954-Q1

アクティブ

複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • デュアル・デシリアライザ・ハブに、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
  • Power-over-Coax (PoC) 互換のトランシーバ
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1 .3 準拠
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、 3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 2×2 出力複製モード
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラの 同期および診断
  • DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • デュアル・デシリアライザ・ハブに、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
  • Power-over-Coax (PoC) 互換のトランシーバ
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1 .3 準拠
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、 3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 2×2 出力複製モード
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラの 同期および診断
  • DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UB954-Q1 は、多用途な デュアル・デシリアライザ ・ハブで、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの 独立したソース から、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。 DS90UB953-Q1 シリアライザとペアで使用することにより、 DS90UB954-Q1 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや、ToF および LIDAR といったその他のセンサからデータを受信できます。受信されたデータは MIPI CSI-2 準拠の出力に集約され、下流のプロセッサと相互に接続されます。 DS90UB933-Q1 および DS90UB913A-Q1 シリアライザを搭載したセンサの場合、 DS90UB954-Q1 は、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージャ・センサを含む 1 つまたは 2 つのセンサからデータを受信し、集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、 集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

DS90UB954-Q1 とパートナーの DS90UB953-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

DS90UB954-Q1 は、多用途な デュアル・デシリアライザ ・ハブで、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの 独立したソース から、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。 DS90UB953-Q1 シリアライザとペアで使用することにより、 DS90UB954-Q1 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや、ToF および LIDAR といったその他のセンサからデータを受信できます。受信されたデータは MIPI CSI-2 準拠の出力に集約され、下流のプロセッサと相互に接続されます。 DS90UB933-Q1 および DS90UB913A-Q1 シリアライザを搭載したセンサの場合、 DS90UB954-Q1 は、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージャ・センサを含む 1 つまたは 2 つのセンサからデータを受信し、集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、 集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

DS90UB954-Q1 とパートナーの DS90UB953-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB954-Q1 デュアル 4.16Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ、2MP/60fps のカメラおよびレーダー用の MIPI CSI-2 出力を搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 14日
アプリケーション・ノート FPD-Link ADAS PoC (Power-over-Coax) の設計ガイドライン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 17日
アプリケーション・ノート DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1 I2S Evaluation (Rev. A) 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート How to Design a FPD-Link III System Using DS90UB953-Q1 and DS90UB954-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 13日
ユーザー・ガイド FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019年 1月 14日
アプリケーション・ノート Margin Analysis Program (MAP) and strobe positions for DS90UB954-Q1 and 960-Q1 2019年 1月 14日
アプリケーション・ノート Power Over Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 2018年 4月 17日
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート High Speed Layout Guidelines (Rev. A) 2017年 8月 8日
Analog Design Journal An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017年 4月 26日
技術記事 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016年 11月 10日
Analog Design Journal Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB954-Q1EVM — FPD-Link III カメラ デシリアライザの評価基板

テキサス インスツルメンツの DS90UB954-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DS90UB954-Q1 FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価用機能ボードのデザインです。シリアル化されたセンサ データを MIPI CSI-2 に変換し、処理を行います。標準的な FAKRA ケーブル アセンブリを使用して、最大 2 つの DS90UB953-Q1 または DS90UB933-Q1 シリアライザと通信するように構成されています。オンボードの MSP430 と AnalogLaunchPAD GUI ツールを組み合わせることで、PC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB954 IBIS Model (Rev. C)

SNLM208C.ZIP (169 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian