ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB949-Q1

アクティブ

1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
  • TMDS クロックとして最高 170MHz に対応し、WUXGA (1920×1200) および 1080p60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
  • シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力
    • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
      • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
      • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
      • 高速バック・チャネルで最高 2Mbps の GPIO をサポート
      • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
      • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
      • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
      • SPI パススルー・インターフェイス
      • DS90UB926Q-Q1 および DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの下位互換性
      • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
        • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
      • TMDS クロックとして最高 170MHz に対応し、WUXGA (1920×1200) および 1080p60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
      • シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力
        • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
          • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
          • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
          • 高速バック・チャネルで最高 2Mbps の GPIO をサポート
          • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
          • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
          • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
          • SPI パススルー・インターフェイス
          • DS90UB926Q-Q1 および DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの下位互換性

          DS90UB949-Q1 は、FPD-Link III DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンまたは 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WUXGA および 1080p60 のビデオ解像度をサポートします。

          FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビットの色深度で WXGA および 720p までの解像度をサポートします。

          DS90UB949-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

          DS90UB949-Q1 は、FPD-Link III DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンまたは 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WUXGA および 1080p60 のビデオ解像度をサポートします。

          FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビットの色深度で WXGA および 720p までの解像度をサポートします。

          DS90UB949-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

          ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

          技術資料

          star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
          結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
          1 をすべて表示
          上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
          * データシート DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 29日

          設計と開発

          その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

          評価ボード

          DS90UB949-Q1EVM — DS90UB949-Q1 評価モジュール

          DS90UB949-Q1 評価モジュールは、HDMI を FPD-Link III に変換します。このキットは DS90UB949-Q1 の機能と動作を示します。DS90UB949-Q1 は HDMI から FPD-Link III へのシリアライザで、DS90Ux948 / DS90Ux940 デシリアライザとの組み合わせにより HDMI シリアル・ストリームからデータを取得し、シングルまたはデュアル・レーンの FPD-Link III インターフェイスに変換します。最大 WUXGA と 1080p60 のビデオ解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。

          FPD-Link III (...)

          ユーザー ガイド: PDF
          アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

          ALP Analog LaunchPad Framework Utility

          Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

          • Local and remote device access
          • (...)
          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート・ソフトウェア

          ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

          Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

          • Local and remote device access
          • (...)
          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート対象の製品とハードウェア

          シミュレーション・モデル

          DS90UB949A-Q1 IBIS Model (Rev. A)

          SNLM186A.ZIP (51 KB) - IBIS Model
          シミュレーション・ツール

          PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

          PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

          設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
          シミュレーション・ツール

          TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

          TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

          TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

          TINA は DesignSoft (...)

          ユーザー ガイド: PDF
          英語版 (Rev.A): PDF
          パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
          VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

          購入と品質

          記載されている情報:
          • RoHS
          • REACH
          • デバイスのマーキング
          • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
          • MSL 定格 / ピーク リフロー
          • MTBF/FIT 推定値
          • 使用材料
          • 認定試験結果
          • 継続的な信頼性モニタ試験結果
          記載されている情報:
          • ファブ拠点
          • アセンブリ拠点

          推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

          サポートとトレーニング

          TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

          コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

          TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

          ビデオ