ホーム インターフェイス 高速 SerDes V3Link SerDes

TSER9615

アクティブ

高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ

製品詳細

Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Serializer Input compatibility MIPI CSI-2 Output compatibility V3Link Features Bidirectional, CRC, Coax or STP, Flexible GPIOs, I2C Config, Pattern Generation, Temperature sensing Signal conditioning DC Balance EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Serializer Input compatibility MIPI CSI-2 Output compatibility V3Link Features Bidirectional, CRC, Coax or STP, Flexible GPIOs, I2C Config, Pattern Generation, Temperature sensing Signal conditioning DC Balance EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 7.55Gbps (6Gbps ビデオ・ペイロード) シリアライザにより、8MP 以上のイメージャを搭載した高速センサをサポート
  • 3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps。
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4 レーンのシングル MIPI D-PHY ポート
    • MIPI D-PHY v2.1 準拠
    • 1 つのクロック・レーンと、1、2、または 4 つの構成可能なデータ・レーン
    • レーンあたり最大 1.5Gbps
    • 極性ピンの反転 (p/n) をサポート
    • 最大 16 個の仮想チャネル
  • シングル・ポート MIPI CSI-2 レシーバ
    • MIPI CSI-2 v2.1 準拠
    • 複数のデータ・タイプとマルチ・エクスポージャをサポート
  • CRC データ保護、センサ・データ整合性チェック、I 2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル・アラーム、ライン・フォルト検出など高度なデータ保護および診断機能
  • 柔軟でプログラム可能な出力クロック・ジェネレータ
  • シングル・エンドの同軸ケーブルおよびシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C および GPIO 制御チャネルにより、ECU からの ISP 制御が可能
  • 1.8V の単一電源電圧
  • すべての V 3Link ビジョン / 拡張ビジョン・デシリアライザと互換
  • TSER953 シリアライザとピン互換
  • 7.55Gbps (6Gbps ビデオ・ペイロード) シリアライザにより、8MP 以上のイメージャを搭載した高速センサをサポート
  • 3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps。
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4 レーンのシングル MIPI D-PHY ポート
    • MIPI D-PHY v2.1 準拠
    • 1 つのクロック・レーンと、1、2、または 4 つの構成可能なデータ・レーン
    • レーンあたり最大 1.5Gbps
    • 極性ピンの反転 (p/n) をサポート
    • 最大 16 個の仮想チャネル
  • シングル・ポート MIPI CSI-2 レシーバ
    • MIPI CSI-2 v2.1 準拠
    • 複数のデータ・タイプとマルチ・エクスポージャをサポート
  • CRC データ保護、センサ・データ整合性チェック、I 2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル・アラーム、ライン・フォルト検出など高度なデータ保護および診断機能
  • 柔軟でプログラム可能な出力クロック・ジェネレータ
  • シングル・エンドの同軸ケーブルおよびシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C および GPIO 制御チャネルにより、ECU からの ISP 制御が可能
  • 1.8V の単一電源電圧
  • すべての V 3Link ビジョン / 拡張ビジョン・デシリアライザと互換
  • TSER953 シリアライザとピン互換

TSER9615 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツの V 3Link 拡張ビジョン・ファミリの製品であり、8MP 以上のイメージャ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム・オブ・フライト (ToF) センサなどの超高速データ・センサをサポートするように設計されています。このシリアライザは、 7.55Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。TSER9615 を拡張ビジョン・モードで使用すると、次の 3 つのデータ・レートから選択できます。7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps。TSER9615 は高度なデータ保護および診断機能を備えています。デシリアライザと組み合わせることで、TSER9615 は高精度のマルチカメラ・センサ・クロックおよびセンサ同期を実現します。

TSER9615 は、-20℃~ 85℃の広い温度範囲で 認定済みです。このシリアライザは、スペースに制約のあるセンサ・アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。

TSER9615 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツの V 3Link 拡張ビジョン・ファミリの製品であり、8MP 以上のイメージャ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム・オブ・フライト (ToF) センサなどの超高速データ・センサをサポートするように設計されています。このシリアライザは、 7.55Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。TSER9615 を拡張ビジョン・モードで使用すると、次の 3 つのデータ・レートから選択できます。7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps。TSER9615 は高度なデータ保護および診断機能を備えています。デシリアライザと組み合わせることで、TSER9615 は高精度のマルチカメラ・センサ・クロックおよびセンサ同期を実現します。

TSER9615 は、-20℃~ 85℃の広い温度範囲で 認定済みです。このシリアライザは、スペースに制約のあるセンサ・アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高速、高解像度カメラ、レーダー、その他センサ用 TSER9615 V3LinkTM7.55Gbpsシリアライザ MIPI CSI-2 インターフェイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 評価基板

DS90UB971-Q1 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV シリアライザである DS90UB971-Q1 を評価する目的で機能するボードを提示するデザインです。DS90UB971-Q1 シリアライザは、FPD-Link IV シリアライザの第 1 世代であり、8MP (メガピクセル) またはそれ以上のイメージャ、衛星のレーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサを含め、各種超高速センサをサポートする設計を採用しています。このチップは、1 個の 8.4Gbps フォワード チャネルと、レイテンシが非常に短い 1 個の 52.5Mbps (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TSER9615 IBIS Model

SNLM267.ZIP (2669 KB) - IBIS Model
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ