ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB971-Q1

アクティブ

8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Bidirectional, CRC, Flexible GPIOs, I2C Config, Pattern Generation Signal conditioning DC Balance EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 115 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Bidirectional, CRC, Flexible GPIOs, I2C Config, Pattern Generation Signal conditioning DC Balance EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 115 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度:電気的性能のため -40~115℃の動作時周囲温度範囲を規定
  • 7.55Gbps (6Gbps ビデオ ペイロード) は 8MP 以上のイメージャを搭載した高速センサに対応
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4 レーンのシングル MIPI D-PHY ポート
    • MIPI D-PHY v2.1 準拠
    • 1 つのクロック レーンと、1、2、または 4 つの構成可能なデータ レーン
    • レーンあたり最大 1.5Gbps、ポートあたり最大 6Gbps
    • 極性ピンの反転 (p/n) をサポート
    • 16 個の仮想チャネル
  • シングル ポート MIPI CSI-2 レシーバ
    • MIPI CSI-2 v2.1 準拠
    • 複数のデータ タイプとマルチ エクスポージャをサポート
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C および GPIO 制御チャネルにより、ECU からの ISP 制御が可能
  • 1.8V の単一電源電圧
  • DS90UB9702-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB962-Q1 デシリアライザと互換
  • DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザとピン互換
  • 小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージ、およびコンパクト センサ モジュール設計向けのソリューション サイズ
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度:電気的性能のため -40~115℃の動作時周囲温度範囲を規定
  • 7.55Gbps (6Gbps ビデオ ペイロード) は 8MP 以上のイメージャを搭載した高速センサに対応
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4 レーンのシングル MIPI D-PHY ポート
    • MIPI D-PHY v2.1 準拠
    • 1 つのクロック レーンと、1、2、または 4 つの構成可能なデータ レーン
    • レーンあたり最大 1.5Gbps、ポートあたり最大 6Gbps
    • 極性ピンの反転 (p/n) をサポート
    • 16 個の仮想チャネル
  • シングル ポート MIPI CSI-2 レシーバ
    • MIPI CSI-2 v2.1 準拠
    • 複数のデータ タイプとマルチ エクスポージャをサポート
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C および GPIO 制御チャネルにより、ECU からの ISP 制御が可能
  • 1.8V の単一電源電圧
  • DS90UB9702-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB962-Q1 デシリアライザと互換
  • DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザとピン互換
  • 小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージ、およびコンパクト センサ モジュール設計向けのソリューション サイズ
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供

DS90UB971-Q1 シリアライザは、FPD-Link IV シリアライザの第 1 世代であり、8MP (メガピクセル) またはそれ以上のイメージャ、衛星のレーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサを含め、各種超高速ロー データ センサをサポートする設計を採用しています。このチップは、7.55Gbps、 の順方向チャネルと超低レイテンシで 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB971-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および車載機能安全をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB971-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

DS90UB971-Q1 は、AEC-Q100 認定済みであり、 –40℃~115℃までの広い温度範囲に対応しています。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。

DS90UB971-Q1 シリアライザは、FPD-Link IV シリアライザの第 1 世代であり、8MP (メガピクセル) またはそれ以上のイメージャ、衛星のレーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサを含め、各種超高速ロー データ センサをサポートする設計を採用しています。このチップは、7.55Gbps、 の順方向チャネルと超低レイテンシで 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB971-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および車載機能安全をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB971-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

DS90UB971-Q1 は、AEC-Q100 認定済みであり、 –40℃~115℃までの広い温度範囲に対応しています。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB971 -Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 27日
アプリケーション・ノート FPD-Link III および FPD-Link 向けのリモート ウェークアップ モ ード、スリープ モード、監視モード PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 27日
アプリケーション・ノート システム レベルの ESD 耐性を目的とする FPD-Link ADAS 設計 の最適化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 18日
証明書 DS90UB971-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 評価基板

DS90UB971-Q1 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV シリアライザである DS90UB971-Q1 を評価する目的で機能するボードを提示するデザインです。DS90UB971-Q1 シリアライザは、FPD-Link IV シリアライザの第 1 世代であり、8MP (メガピクセル) またはそれ以上のイメージャ、衛星のレーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサを含め、各種超高速センサをサポートする設計を採用しています。このチップは、1 個の 8.4Gbps フォワード チャネルと、レイテンシが非常に短い 1 個の 52.5Mbps (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DS90UB971-Q1-DESIGN DS90UB971-Q1 full data sheet and design files

DS90UB971-Q1 full data sheet and design files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DS90UB971-Q1-FS DS90UB971-Q1 Functional Safety

Functional safety documentation for DS90UB971-Q1 including TUV certificate, safety manual, and functional safety analysis report.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020093 — 車載フロント レーダー向け、シングルチップのミリ波ストリーミング レーダーのリファレンス デザイン

運転機能の自律性向上により、自動車業界はレーダー値と性能の最適化に移行しています。未加工のレーダー データ ストリーミング トポロジを活用することで、レーダー性能の向上とコスト削減を実現できます。このリファレンス デザインでは、高い角度分解能を持つ 8TX と 8RX のアンテナ素子を搭載した AWR2188 レーダー フロント エンドを採用しています。CPU (中央演算装置) や MSPM0G3519-Q1 コントローラへの未加工データ送信に適した DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ シリアライザとの組み合わせにより、ストリーミング レーダー (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ