ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UH948-Q1

アクティブ

HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (NKD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 最高で 2K (2048x1080) の解像度と 24 ビットの色深度に対応する、最大 192MHz のピクセル・クロック周波数をサポート
  • 歪み補正機能を搭載した 1 レーンまたは 2 レーンの FPD-Link III インターフェイス
  • シングルまたはデュアルの OpenLDI (LVDS) トランスミッタ
    • シングル・チャネル:最高 96MHz のピクセル・クロック
    • デュアル・チャネル:最高 192MHz のピクセル・クロック
    • 18 ビット RGB または 24 ビット RGB に構成可能
  • HDCP 暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存
  • HDCP リピータ・アプリケーションに対応
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4 つの高速 GPIO (それぞれ最高 2Mbps)
  • 適応型受信イコライゼーション
    • 1.48GHz で最高 -15.5dB、1.68GHz で最高 -9dB のチャネル挿入損失を補償
    • 温度およびケーブル劣化を自動的に補償
  • 最高 3.3Mbps の SPI 制御インターフェイス
  • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (コントローラ / ターゲット)
  • イメージ拡張 (ホワイト・バランスおよびディザリング)
  • 7.1 のマルチ I2S (4 データ) チャネルをサポート
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 最高で 2K (2048x1080) の解像度と 24 ビットの色深度に対応する、最大 192MHz のピクセル・クロック周波数をサポート
  • 歪み補正機能を搭載した 1 レーンまたは 2 レーンの FPD-Link III インターフェイス
  • シングルまたはデュアルの OpenLDI (LVDS) トランスミッタ
    • シングル・チャネル:最高 96MHz のピクセル・クロック
    • デュアル・チャネル:最高 192MHz のピクセル・クロック
    • 18 ビット RGB または 24 ビット RGB に構成可能
  • HDCP 暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存
  • HDCP リピータ・アプリケーションに対応
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4 つの高速 GPIO (それぞれ最高 2Mbps)
  • 適応型受信イコライゼーション
    • 1.48GHz で最高 -15.5dB、1.68GHz で最高 -9dB のチャネル挿入損失を補償
    • 温度およびケーブル劣化を自動的に補償
  • 最高 3.3Mbps の SPI 制御インターフェイス
  • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (コントローラ / ターゲット)
  • イメージ拡張 (ホワイト・バランスおよびディザリング)
  • 7.1 のマルチ I2S (4 データ) チャネルをサポート

DS90UH948-Q1 は FPD-Link III デシリアライザであり、DS90UH949A/949/947-Q1 シリアライザと組み合わせることで、1 レーンまたは 2 レーンの FPD-Link III ストリームを FPD-Link (OpenLDI) インターフェイスに変換します。このデシリアライザは、コスト効率の優れた 50Ωのシングルエンド同軸、または 100Ωの差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル上で動作できます。1 つまたは 2 つの FPD-Link III シリアル・ストリームからデータを回復し、デュアル・ピクセル FPD-Link (LVDS データ・レーン 8 つ + クロック) に変換して、24 ビットのカラー深度で 2K (2048×1080) までのビデオ解像度に対応できます。これによって、GPU などの HDMI 対応ソースを、既存の LVDS ディスプレイやアプリケーション・プロセッサに接続するためのブリッジとして使用できます。

FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビット色深度で WXGA および 720p までの解像度に対応できます。

このデバイスは FPD-Link III チャネルを自動的に検出し、特別なトレーニング・パターンを必要とせずに、クロック同期および歪み補正機能を提供します。これによって、PCB 配線、ケーブルのペア間の長さ相違、コネクタの不均衡など、相互接続配線の不一致に起因する位相歪みに対する許容性が保証されます。

DS90UH948-Q1 は FPD-Link III デシリアライザであり、DS90UH949A/949/947-Q1 シリアライザと組み合わせることで、1 レーンまたは 2 レーンの FPD-Link III ストリームを FPD-Link (OpenLDI) インターフェイスに変換します。このデシリアライザは、コスト効率の優れた 50Ωのシングルエンド同軸、または 100Ωの差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル上で動作できます。1 つまたは 2 つの FPD-Link III シリアル・ストリームからデータを回復し、デュアル・ピクセル FPD-Link (LVDS データ・レーン 8 つ + クロック) に変換して、24 ビットのカラー深度で 2K (2048×1080) までのビデオ解像度に対応できます。これによって、GPU などの HDMI 対応ソースを、既存の LVDS ディスプレイやアプリケーション・プロセッサに接続するためのブリッジとして使用できます。

FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビット色深度で WXGA および 720p までの解像度に対応できます。

このデバイスは FPD-Link III チャネルを自動的に検出し、特別なトレーニング・パターンを必要とせずに、クロック同期および歪み補正機能を提供します。これによって、PCB 配線、ケーブルのペア間の長さ相違、コネクタの不均衡など、相互接続配線の不一致に起因する位相歪みに対する許容性が保証されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UH948-Q1 車載用 2K、FPD-Link III から OpenLDI への HDCP 搭載デシリアライザ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 14日
ユーザー・ガイド FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019年 1月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UH948-Q1EVM — DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール

The Texas Instruments DS90UH948-Q1EVM evaluation module (EVM) converts FPD-Link III to OpenLDI.

This kit will demonstrate the functionality and operation of the DS90UH948-Q1. The DS90UH948-Q1 supports HDCP content protection. The DS90UH948-Q1 is a FPD-Link III Deserializer which, in conjunction with (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UH948-Q1 IBIS Model

SNLM183.ZIP (73 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NKD) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ