ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB662-Q1

アクティブ

シングル MIPI CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP (メガピクセル) カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ

製品詳細

Function Deserializer Color depth (bpp) 12 Input compatibility FPD-Link III LVDS Output compatibility MIPI CSI-2 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function Deserializer Color depth (bpp) 12 Input compatibility FPD-Link III LVDS Output compatibility MIPI CSI-2 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル ±3kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • クワッド・デシリアライザ・ハブに、最大 4 つまでのセンサから同時にデータを集約
  • 1 メガピクセルのセンサで最大 60Hz、2 メガピクセルのセンサで最大 30Hz のフレーム・レートをサポート
  • 複数のカメラを正確に同期
  • MIPI DPHY バージョン 1.2/CSI-2 バージョン 1.3 に準拠
    • 1 つの CSI-2 MIPI 出力ポート
    • 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、レーンごとに 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps に設定可能
  • 非常に低いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • PoC (Power-over-Coax) を含むシングルエンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • デュアル I2C ポートで最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるセンサ同期および診断
  • DS90UB633A-Q1 シリアライザおよび DS90UB63x CSI-2 シリアライザと互換
  • プログラム可能な高精度フレーム同期ジェネレータを内蔵
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル ±3kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • クワッド・デシリアライザ・ハブに、最大 4 つまでのセンサから同時にデータを集約
  • 1 メガピクセルのセンサで最大 60Hz、2 メガピクセルのセンサで最大 30Hz のフレーム・レートをサポート
  • 複数のカメラを正確に同期
  • MIPI DPHY バージョン 1.2/CSI-2 バージョン 1.3 に準拠
    • 1 つの CSI-2 MIPI 出力ポート
    • 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、レーンごとに 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps に設定可能
  • 非常に低いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • PoC (Power-over-Coax) を含むシングルエンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • デュアル I2C ポートで最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるセンサ同期および診断
  • DS90UB633A-Q1 シリアライザおよび DS90UB63x CSI-2 シリアライザと互換
  • プログラム可能な高精度フレーム同期ジェネレータを内蔵
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

DS90UB662-Q1 は、FPD-Link III インターフェイス経由で 4 つの独立したビデオ・データ・ストリームから受信した、シリアル化されたセンサ・データを接続する機能を持つ、多用途なセンサ・ハブです。 DS90UB633A-Q1 または DS90UB63x CSI-2 シリアライザと組み合わせた場合、フレーム・レート 30Hz または 60Hz で 720p/800p/960p/1MP の解像度をサポートする、1 メガピクセルの画像センサからデータを受信できます。受信したデータは、ダウンストリーム・プロセッサに相互接続できる、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されます。

DS90UB662-Q1 には、4 つの FPD-Link III デシリアライザが搭載されており、それぞれがコスト効率の高い 50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω の差動 STP ケーブルを使用して接続できます。受信イコライザは、経年劣化などのケーブル損失特性を補償するよう、自動適応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネルも含まれており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝達します。カメラの同期や診断機能などに必要な汎用 I/O 信号も、この双方向制御チャネルを使用します。

DS90UB662-Q1 は車載用途向けに AEC-Q100 認定済みで、コスト効率に優れた省スペースの 64 ピン VQFN パッケージで供給されます。

DS90UB662-Q1 は、FPD-Link III インターフェイス経由で 4 つの独立したビデオ・データ・ストリームから受信した、シリアル化されたセンサ・データを接続する機能を持つ、多用途なセンサ・ハブです。 DS90UB633A-Q1 または DS90UB63x CSI-2 シリアライザと組み合わせた場合、フレーム・レート 30Hz または 60Hz で 720p/800p/960p/1MP の解像度をサポートする、1 メガピクセルの画像センサからデータを受信できます。受信したデータは、ダウンストリーム・プロセッサに相互接続できる、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されます。

DS90UB662-Q1 には、4 つの FPD-Link III デシリアライザが搭載されており、それぞれがコスト効率の高い 50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω の差動 STP ケーブルを使用して接続できます。受信イコライザは、経年劣化などのケーブル損失特性を補償するよう、自動適応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネルも含まれており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝達します。カメラの同期や診断機能などに必要な汎用 I/O 信号も、この双方向制御チャネルを使用します。

DS90UB662-Q1 は車載用途向けに AEC-Q100 認定済みで、コスト効率に優れた省スペースの 64 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB662-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、3Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB960-Q1EVM — デュアル MIPI CSI-2 ポート付き、クワッド FPD-Link III デシリアライザ・ハブの評価モジュール

The Texas Instruments DS90UB960-Q1EVM Evaluation Module (EVM) is a functional board design for evaluating the DS90UB960-Q1 FPD-Link III deserializer hub, which converts serialized sensor data to MIPI CSI-2 for processing. It is configured for communication with up to four DS90UB953-Q1 serializers (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
FPD-Link SerDes
DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル・オーディオ・シリアライザ DS90UA102-Q1 マルチチャネル・デジタル・オーディオ・デシリアライザ DS90UB633A-Q1 ADAS 向け、1M ピクセル、60 ~ 100MHz PCLK シリアライザ DS90UB635-Q1 車載対応、4.16Gbps、FPD-Link III CSI-2 シリアライザ DS90UB638-Q1 CSI-2 出力ポート搭載、4.16Gbps、シングル入力デシリアライザ DS90UB662-Q1 シングル MIPI CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP (メガピクセル) カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ DS90UB925Q-Q1 5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付 DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ DS90UH925AQ-Q1 5 ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0387 3G HD/SD SDI、構成可能な I/O アダプティブ・ケーブル・イコライザ / ケーブル・ドライバ
V3Link SerDes
TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・デュアル・ハブ TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・クワッド・ハブ TDES9640 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ クワッド ハブ TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83640T-EVK DP83640T 評価デモ・ボード DS100BR410EVK-4 DS100BR410 低消費電力、4チャネル・リピータ 評価モジュール、10.3125Gbps イコライザおよびディエンファシス・ドライバ付 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM DS90UB921-Q1EVM STP または 同軸ケーブル向け 5 ~ 96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザの評価モジュール DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル向け、100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB953-Q1EVM DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル) / 60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB953A-Q1EVM DS90UB953A-Q1EVM DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート付き、クワッド FPD-Link III デシリアライザ・ハブの評価モジュール DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 の評価モジュール SD307EVK ケーブル検出機能搭載、シングル / デュアル、3Gbps HD/SD SDI ケーブル・ドライバの評価基板 SD384EVK SD384EVK - LMH0384 ケーブル・イコライザ用評価ボード SD394EVK SD394EVK - LMH0394 ケーブル・イコライザ用評価ボード
シミュレーション・モデル

DS90UB662-Q1 IBIS Model

SNLM242.ZIP (89 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian