ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UH929-Q1

アクティブ

HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
  • TMDS クロックとして最高 96MHz に対応し、WXGA および 720p60 または 1080i60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
  • FPD-Link III 出力
  • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
    • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
    • 内蔵の HDCP v1.4 暗号エンジンによりオンチップにキーを保存
    • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
    • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
    • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
    • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
    • DS90UH926Q-Q1 および DS90UH928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの互換性
    • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
      • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
    • TMDS クロックとして最高 96MHz に対応し、WXGA および 720p60 または 1080i60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
    • FPD-Link III 出力
    • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
      • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
      • 内蔵の HDCP v1.4 暗号エンジンによりオンチップにキーを保存
      • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
      • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
      • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
      • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
      • DS90UH926Q-Q1 および DS90UH928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの互換性

      DS90UH929-Q1 は、FPD-Link III DS90UH926Q-Q1/DS90UH928Q-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WXGA および 720P のビデオ解像度をサポートします。また、DS90UH929-Q1 は DS90UH940-Q1/DS90UH948-Q1 デシリアライザとも互換性があります。

      FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 1 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。

      DS90UH929-Q1はHDCPリピータ・アプリケーションをサポートしており、外部コントローラなしですべての認証および暗号化機能を処理します。HDMIオーディオおよびビデオ・データは入力で復号され、データがFPD-Link IIIインターフェイスに送出される前に再度暗号化されます。

      DS90UH929-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

      DS90UH929-Q1 は、FPD-Link III DS90UH926Q-Q1/DS90UH928Q-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WXGA および 720P のビデオ解像度をサポートします。また、DS90UH929-Q1 は DS90UH940-Q1/DS90UH948-Q1 デシリアライザとも互換性があります。

      FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 1 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。

      DS90UH929-Q1はHDCPリピータ・アプリケーションをサポートしており、外部コントローラなしですべての認証および暗号化機能を処理します。HDMIオーディオおよびビデオ・データは入力で復号され、データがFPD-Link IIIインターフェイスに送出される前に再度暗号化されます。

      DS90UH929-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

      ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

      技術資料

      star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
      結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
      1 をすべて表示
      上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
      * データシート DS90UH929-Q1 720p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ、HDCP 搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 29日

      設計と開発

      その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

      評価ボード

      DS90UH929-Q1EVM — DS90UH929-Q1 評価基板

      DS90UH929-Q1 評価基板は、HDMI を FPD-Link III に変換します。このキットは DS90UH929-Q1 の機能と動作を提示します。DS90UH929-Q1 は HDMI から FPD-Link III へのシリアライザで、DS90Ux926 / DS90Ux928 デシリアライザとの組み合わせにより HDMI シリアル ストリームからデータを取得し、FPD-Link III インターフェイスに変換します。DS90UH929-Q1 は、24 ビットの色深度で WXGA および 720p60 までのビデオ解像度をサポートします。

      FPD-Link III (...)

      ユーザー ガイド: PDF
      アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

      ALP Analog LaunchPad Framework Utility

      Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

      • Local and remote device access
      • (...)
      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート・ソフトウェア

      ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

      Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

      • Local and remote device access
      • (...)
      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      シミュレーション・モデル

      DS90UH929-Q1 IBIS Model

      SNLM187.ZIP (51 KB) - IBIS Model
      シミュレーション・ツール

      PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

      PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

      設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
      シミュレーション・ツール

      TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

      TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

      TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

      TINA は DesignSoft (...)

      ユーザー ガイド: PDF
      英語版 (Rev.A): PDF
      パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
      VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian