ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UH940N-Q1

アクティブ

HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度–40℃~+105℃
  • WUXGA (1920×1200)および1080p60解像度と24ビットの色深度に対応する、最高170MHzのピクセル・クロック周波数をサポート
  • 歪み補正機能を搭載した1レーンまたは2レーンのFPD-Link IIIインターフェイス
  • MIPI® D-PHY/CSI-2トランスミッタ
    • 2または4レーンでの動作を選択可能で、各レーンが最高1.3GbpsのCSI-2出力ポート
    • ビデオ・フォーマット: RGB888/666/565、YUV422/420、RAW8/10/12
    • 仮想チャネル識別子をプログラム可能
  • HDCP暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存
  • 4つの高速GPIO (それぞれ最高2Mbps)
  • 適応型受信イコライゼーション
    • 1.7GHzにおいて、最高-15.3dBのチャネル挿入損失を補償
    • 温度およびケーブル劣化を自動的に補償
  • 最高3.3MbpsのSPI制御インターフェイス
  • 1MbpsのFast-Mode Plus対応のI2C (マスタ/スレーブ)
  • 7.1のマルチI2S (4データ)チャネルをサポート
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度–40℃~+105℃
  • WUXGA (1920×1200)および1080p60解像度と24ビットの色深度に対応する、最高170MHzのピクセル・クロック周波数をサポート
  • 歪み補正機能を搭載した1レーンまたは2レーンのFPD-Link IIIインターフェイス
  • MIPI® D-PHY/CSI-2トランスミッタ
    • 2または4レーンでの動作を選択可能で、各レーンが最高1.3GbpsのCSI-2出力ポート
    • ビデオ・フォーマット: RGB888/666/565、YUV422/420、RAW8/10/12
    • 仮想チャネル識別子をプログラム可能
  • HDCP暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存
  • 4つの高速GPIO (それぞれ最高2Mbps)
  • 適応型受信イコライゼーション
    • 1.7GHzにおいて、最高-15.3dBのチャネル挿入損失を補償
    • 温度およびケーブル劣化を自動的に補償
  • 最高3.3MbpsのSPI制御インターフェイス
  • 1MbpsのFast-Mode Plus対応のI2C (マスタ/スレーブ)
  • 7.1のマルチI2S (4データ)チャネルをサポート

DS90UH940N-Q1はFPD-Link IIIデシリアライザで、DS90UH949/947/929-Q1シリアライザと組み合わせることで、1レーンまたは2レーンのFPD-Link IIIストリームをMIPI® CSI-2フォーマットに変換します。このデシリアライザは、コスト効率の優れた50Ωのシングルエンド同軸、または100Ωの差動シールド付きツイストペア(STP)ケーブル上で動作できます。1つまたは2つのFPD-Link IIIシリアル・ストリームからデータを回復し、カメラ・シリアル・インターフェイス(CSI-2)フォーマットに変換して、最高でWUXGAまたは1080p60で24ビットのカラー深度までのビデオ解像度に対応できます。

FPD-Link III インターフェイスはビデオおよびオーディオ・データの伝送のほか、I2CやSPI通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を2つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは単一の差動リンク上で、最大WXGAまたは720pの解像度と24ビットのカラー深度に対応できます。

このデバイスはFPD-Link IIIチャネルを自動的に検出し、特別なトレーニング・パターンを必要とせずに、クロック同期および歪み補正機能を提供します。これによって、PCB配線、ケーブルのペア間の長さ相違、コネクタの不均衡など、相互接続配線の不一致に起因する位相歪みに対する許容性が保証されます。

DS90UH940N-Q1はFPD-Link IIIデシリアライザで、DS90UH949/947/929-Q1シリアライザと組み合わせることで、1レーンまたは2レーンのFPD-Link IIIストリームをMIPI® CSI-2フォーマットに変換します。このデシリアライザは、コスト効率の優れた50Ωのシングルエンド同軸、または100Ωの差動シールド付きツイストペア(STP)ケーブル上で動作できます。1つまたは2つのFPD-Link IIIシリアル・ストリームからデータを回復し、カメラ・シリアル・インターフェイス(CSI-2)フォーマットに変換して、最高でWUXGAまたは1080p60で24ビットのカラー深度までのビデオ解像度に対応できます。

FPD-Link III インターフェイスはビデオおよびオーディオ・データの伝送のほか、I2CやSPI通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を2つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは単一の差動リンク上で、最大WXGAまたは720pの解像度と24ビットのカラー深度に対応できます。

このデバイスはFPD-Link IIIチャネルを自動的に検出し、特別なトレーニング・パターンを必要とせずに、クロック同期および歪み補正機能を提供します。これによって、PCB配線、ケーブルのペア間の長さ相違、コネクタの不均衡など、相互接続配線の不一致に起因する位相歪みに対する許容性が保証されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UH940N-Q1 HDCP搭載、1080p FPD-Link IIIからCSI-2へのデシリアライザ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 10月 9日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Exploring the Int Test Pattern Generation Feature of FPD-Link III IVI Devices (Rev. G) PDF | HTML 2020年 11月 3日
ユーザー・ガイド FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019年 1月 14日
アプリケーション・ノート How to Configure DS90UH940N-Q1 MIPI ® D-PHY Timing Parameters 2019年 1月 5日
アプリケーション・ノート AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (Rev. A) 2018年 8月 3日
Analog Design Journal An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017年 4月 26日
アプリケーション・ノート Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D) 2016年 6月 9日
Analog Design Journal Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
設計ガイド LVDSオーナーズ・マニュアル 高速CMLとシグナル・コンディショニング(第4版‐2008年) 英語版 2013年 8月 16日
アプリケーション・ノート AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices 2013年 5月 4日
アプリケーション・ノート I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB940-Q1EVM — DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール

TI の DS90UB940-Q1EVM 評価モジュール(EVM)は、FPD-Link III を MIPI CSI-2 に変換します。

このキットは DS90UB940-Q1 の機能と動作を評価します。DS90UB940-Q1 は FPD-Link III デシリアライザで、DS90UB949 / 929 / 947-Q1 シリアライザとの組み合わせにより、1 つまたは 2 つの FPD-Link III シリアル・ストリームからデータを回復し、MIPI(Mobile Industry Processor Interface)仕様と互換性のある (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DS90UH940-Q1EVM — DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール

The Texas Instruments DS90UH940-Q1EVM evaluation module (EVM) converts FPD-Link III to MIPI CSI-2. This kit will demonstrate the functionality and operation of the DS90UH940-Q1. The DS90UH940-Q1 supports HDCP content protection. The DS90UH940-Q1 is a FPD-Link III Deserializer which, in conjunction (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UH940-Q1 IBIS Model

SNLM181.ZIP (78 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DS90UH940N IBIS Model

SNLM217.ZIP (78 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NKD) 64 Ultra Librarian