ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB953A-Q1

アクティブ

CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度:–40℃~+125℃の周囲動作温度
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
  • D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 4 つのデータ レーン、各レーンは最高 832Mbps
    • 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
  • 高精度なマルチカメラ クロッキングおよび同期
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり
  • 1.8V の単一電源電圧
  • 低消費電力 (標準値 0.28W)
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 デシリアライザと互換
  • FPD-Link IV とピン互換:DS90UB971-Q1 および FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度:–40℃~+125℃の周囲動作温度
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
  • D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 4 つのデータ レーン、各レーンは最高 832Mbps
    • 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
  • 高精度なマルチカメラ クロッキングおよび同期
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり
  • 1.8V の単一電源電圧
  • 低消費電力 (標準値 0.28W)
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 デシリアライザと互換
  • FPD-Link IV とピン互換:DS90UB971-Q1 および FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザ

DS90UB953A-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツ の FPD-Link III デバイス ファミリの製品であり、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、温度範囲が -40℃~125℃と広く、AEC-Q100 (グレード 1) 認定済みです。高い温度に対応しているため、あらゆる小型のカメラ アプリケーションのセンサ モジュールをより小型かつ柔軟に設計できます。このチップは、4.16Gbps のフォワード チャネルと超低レイテンシで 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB953A-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953A-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

DS90UB953A-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツ の FPD-Link III デバイス ファミリの製品であり、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、温度範囲が -40℃~125℃と広く、AEC-Q100 (グレード 1) 認定済みです。高い温度に対応しているため、あらゆる小型のカメラ アプリケーションのセンサ モジュールをより小型かつ柔軟に設計できます。このチップは、4.16Gbps のフォワード チャネルと超低レイテンシで 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB953A-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953A-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB953A-Q1 125℃ CSI-2 インターフェイスを搭載した 2.3MP/60fps カメラ、レーダー、他のセンサ用の FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 4月 25日
アプリケーション・ノート Developing Multiple-Camera Applications on AM6x (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 14日
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB953-Q1EVM — 2MP (メガピクセル) /60fps カメラとレーダー評価基板向けの DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ

テキサス インスツルメンツの DS90UB953-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用することで、DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ (SER) の動作とパフォーマンスを評価することができます。このデバイスは、最大 4 つの MIPI CSI-2 レーンでデータを変換し、それぞれ 830Mbps で動作することで、単一の 50Ω 同軸ケーブルでシリアル化された高速 FPD-Link III インターフェイスへデータを転送します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DS90UB953A-Q1EVM — 2.3MP/60fps カメラ、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ

DS90UB953A-Q1 シリアライザは、TI の FPDLink III デバイス ファミリの製品であり、最大 4.2MP のイメージャをサポートするように設計されています。高い温度に対応しているため、あらゆる小型のカメラ アプリケーションのセンサ モジュールをより小型かつ柔軟に設計できます。このチップは、同軸ケーブル経由で 4.85Gbps の順方向チャネルと、MIPI CSI-2 入力で 3.88Gbps の帯域幅を提供できます。DS90UB953A-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB953A-Q1 IBIS Model

SNLM229.ZIP (47 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian