ホーム インターフェイス 高速 SerDes V3Link SerDes

TDES9640

アクティブ

高速センサー用 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ・クアッドハブ

製品詳細

Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
VQFNP (RUR) 88 144 mm² 12 x 12
  • クワッド 7.55Gbps デシリアライザ・ハブに最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
    • 8MP 以上のイメージャをサポート
    • シングルエンド同軸または差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-coax (PoC) をサポート
  • 3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps
  • CSI v2.1 準拠のシステム・インターフェイス
  • 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
    • CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 2:複製ポート (D-PHY のみ)
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
    • MIPI D-PHY と C-PHY を構成可能
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ・レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • MIPI C-PHY v1.1 互換
    • ポートあたり最大 4 つのトリオ
    • トリオあたり最大 5.7Gbps、ポートあたり 22.8Gbps
  • クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 4 個の V 3Link RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン・レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • TSER9615、TSER953、TSER4905 と互換 (拡張ビジョン・モードで使用する場合)
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ・モード
  • 幅広い温度範囲:-20℃~85℃
  • クワッド 7.55Gbps デシリアライザ・ハブに最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
    • 8MP 以上のイメージャをサポート
    • シングルエンド同軸または差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-coax (PoC) をサポート
  • 3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps
  • CSI v2.1 準拠のシステム・インターフェイス
  • 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
    • CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
    • CSI ポート 2:複製ポート (D-PHY のみ)
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
    • MIPI D-PHY と C-PHY を構成可能
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ・レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • MIPI C-PHY v1.1 互換
    • ポートあたり最大 4 つのトリオ
    • トリオあたり最大 5.7Gbps、ポートあたり 22.8Gbps
  • クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 4 個の V 3Link RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン・レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • TSER9615、TSER953、TSER4905 と互換 (拡張ビジョン・モードで使用する場合)
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ・モード
  • 幅広い温度範囲:-20℃~85℃

TDES9640 は V 3Link 拡張ビジョン・デシリアライザで、堅牢な超高速 7.55Gbps のフォワード・チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つのデータ・センサを同軸ケーブルまたは STP ケーブルで処理ユニットに接続できます。TSER9615 または TSER4905 シリアライザと組み合わせると、TDES9640 は、超高解像度またはさまざまなトポロジの複数のセンサをサポートするイメージ センサまたはビデオ ソースからビデオ データを受信します。

受信されたデータは、ダウンストリーム・プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY または C-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、D-PHY モードでのポート複製にのみ使用されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル・インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ・タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

TDES9640 は高度なデータ保護および診断機能に加えて、プログラム可能なヘルス・ステータス割り込みにより、複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護をサポートしているため、最終アプリケーションで堅牢なセンサ・モジュールとリンク動作を実現できます。

TDES9640 は V 3Link 拡張ビジョン・デシリアライザで、堅牢な超高速 7.55Gbps のフォワード・チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つのデータ・センサを同軸ケーブルまたは STP ケーブルで処理ユニットに接続できます。TSER9615 または TSER4905 シリアライザと組み合わせると、TDES9640 は、超高解像度またはさまざまなトポロジの複数のセンサをサポートするイメージ センサまたはビデオ ソースからビデオ データを受信します。

受信されたデータは、ダウンストリーム・プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY または C-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、D-PHY モードでのポート複製にのみ使用されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル・インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ・タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

TDES9640 は高度なデータ保護および診断機能に加えて、プログラム可能なヘルス・ステータス割り込みにより、複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護をサポートしているため、最終アプリケーションで堅牢なセンサ・モジュールとリンク動作を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDES9640 V3LinkTMデシリアライザ・ハブ、8MP+ カメラおよびその他センサ用 CSI-2 出力ポート付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TDES9640 IBIS AMI Models

SNLM271.ZIP (207370 KB) - IBIS-AMI Model
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
シミュレーション・モデル

TDES9640 IBIS Model

SNLM268.ZIP (6040 KB) - IBIS Model
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ