ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB9702-Q1

アクティブ

8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RUR) 88 144 mm² 12 x 12
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • デシリアライザは、最大 4 個のセンサからのデータを同時に集約
    • 7/8MP 以上のイメージャに対応
    • 7.55Gbps のライン レート
    • シングルエンド同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-Cable (PoC) に対応
  • CSI v2.1 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
      • CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
      • CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
      • CSI ポート 2:複製ポート
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 4 個の FPD RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ モード
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • デシリアライザは、最大 4 個のセンサからのデータを同時に集約
    • 7/8MP 以上のイメージャに対応
    • 7.55Gbps のライン レート
    • シングルエンド同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-Cable (PoC) に対応
  • CSI v2.1 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
      • CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
      • CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
      • CSI ポート 2:複製ポート
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 4 個の FPD RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ モード

DS90UB9702-Q1 は、FPD-Link デシリアライザで、堅牢な超高速の 7.55Gbps フォワード チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つの未加工データ センサを車載用同軸または STP ケーブルで中央処理装置に接続できます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高解像度 (8MP+/40fps) をサポートするイメージャ、またはさまざまなトポロジの複数のセンサからビデオ データを受信できます。

受信されたデータは、ダウンストリーム プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

高度なデータ保護および診断機能により、システム全体の機能安全をサポートします。複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護と、プログラム可能なヘルス ステータス割り込みにより、車両での堅牢なセンサ モジュールとリンク動作を確保できます。

DS90UB9702-Q1 は、FPD-Link デシリアライザで、堅牢な超高速の 7.55Gbps フォワード チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つの未加工データ センサを車載用同軸または STP ケーブルで中央処理装置に接続できます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高解像度 (8MP+/40fps) をサポートするイメージャ、またはさまざまなトポロジの複数のセンサからビデオ データを受信できます。

受信されたデータは、ダウンストリーム プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

高度なデータ保護および診断機能により、システム全体の機能安全をサポートします。複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護と、プログラム可能なヘルス ステータス割り込みにより、車両での堅牢なセンサ モジュールとリンク動作を確保できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB9702 -Q1 車載用 FPD-Link IV デシリアライザ ハブ、8MP+ カメラとその他のセンサ用 D-PHY CSI-2 出力ポート搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 12月 28日
アプリケーション・ノート FPD-Link ADAS PoC (Power-over-Coax) の設計ガイドライン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 17日
証明書 DS90UB9702-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB9702 IBIS Model

SNLM250.ZIP (207 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ