ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5157 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、6A/4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ Integrated, 6-A 50-V wide-input range.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1.23 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Nonsynchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1.23 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Nonsynchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 95
TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 少ない外付部品
  • 耐圧65V、3A のNPN スイッチング・トランジスタ内蔵
  • 広入力電圧範囲3.5V ~ 40V
  • 優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実
    現する電流モードオペレーション
  • 52kHz の固定周波数発振器内蔵
  • 起動時の突入電流を減少させるソフトスタート機能
  • 過電流保護、低電圧ロックアウト、熱暴走保護回路内蔵
  • 少ない外付部品
  • 耐圧65V、3A のNPN スイッチング・トランジスタ内蔵
  • 広入力電圧範囲3.5V ~ 40V
  • 優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実
    現する電流モードオペレーション
  • 52kHz の固定周波数発振器内蔵
  • 起動時の突入電流を減少させるソフトスタート機能
  • 過電流保護、低電圧ロックアウト、熱暴走保護回路内蔵

LM2577 は、ステップアップ( 昇圧)、フライバック、フォワードコンバータ型スイッチング・レギュレータの電力/ 制御機能のすべてを 内蔵したモノリシック集積回路です。このデバイスには12V、15Vの固定出力電圧バージョン、ADJ の可変出力電圧バージョンが あります。

外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータはコストパフォーマンスが高く、使いやすくなっています。本データシー トには、これらのスイッチング・レギュレータの動作に最適設計された標準インダクタとフライバック・トランス製品を記載しています。

パッケージには、3.0A のNPN スイッチング・トランジスタ、過電流保護、熱暴走保護、低電圧ロックアウト回路を内蔵しています。 その他の特長として、外付け部品を一切必要としない52kHz の固定周波数発振器、起動時の突入電流を減少させるソフトス タート・モード、入力電圧と出力負荷の過渡状態の改善・除去のための電流モード制御を備えています。

LM2577 は、ステップアップ( 昇圧)、フライバック、フォワードコンバータ型スイッチング・レギュレータの電力/ 制御機能のすべてを 内蔵したモノリシック集積回路です。このデバイスには12V、15Vの固定出力電圧バージョン、ADJ の可変出力電圧バージョンが あります。

外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータはコストパフォーマンスが高く、使いやすくなっています。本データシー トには、これらのスイッチング・レギュレータの動作に最適設計された標準インダクタとフライバック・トランス製品を記載しています。

パッケージには、3.0A のNPN スイッチング・トランジスタ、過電流保護、熱暴走保護、低電圧ロックアウト回路を内蔵しています。 その他の特長として、外付け部品を一切必要としない52kHz の固定周波数発振器、起動時の突入電流を減少させるソフトス タート・モード、入力電圧と出力負荷の過渡状態の改善・除去のための電流モード制御を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1577/LM2577 シリーズSIMPLE SWITCHER® 昇圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2005年 4月 14日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Switching regulator fundamentals (Rev. C) PDF | HTML 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Negative Buck Switching Regulator (using LM258x) 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日
アプリケーション・ノート Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies 1999年 3月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SWITCHERSMADESIMPLE-SW Switchers Made Simple® Software

Note: The Switchers Made Simple design computations have been incorporated into Texas Instruments' award winning WEBENCH Power Designer Online Design Tool. Please use TI's WEBENCH Power Designer online tools for new designs. The WEBENCH Design Tool also includes:

  • Visual design optimization for (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ