ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

スイッチング レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5155 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載グレード製品、AEC-Q100認証取得済み
  • 8リードVSSOPパッケージ
  • 1Aのピーク電流能力を持つ内部的なプッシュプル・ドライバ
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン
  • コンデンサと抵抗による周波数補償の最適化
  • 内部ソフト・スタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 主な仕様
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
    • 100kHz~1MHzの範囲で設定および外部同期が可能なクロック周波数
    • ±1.5%の内部基準電圧(全温度範囲)
    • 5µAのシャットダウン電流(全温度範囲)
  • WEBENCH Power Designerにより、LM3488を使用するカスタム設計を作成
  • 車載グレード製品、AEC-Q100認証取得済み
  • 8リードVSSOPパッケージ
  • 1Aのピーク電流能力を持つ内部的なプッシュプル・ドライバ
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン
  • コンデンサと抵抗による周波数補償の最適化
  • 内部ソフト・スタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 主な仕様
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
    • 100kHz~1MHzの範囲で設定および外部同期が可能なクロック周波数
    • ±1.5%の内部基準電圧(全温度範囲)
    • 5µAのシャットダウン電流(全温度範囲)
  • WEBENCH Power Designerにより、LM3488を使用するカスタム設計を作成

LM3488は、スイッチング・レギュレータ用のローサイド、NチャネルFET、高性能コントローラで、さまざまな用途に使用できます。このデバイスは昇圧、フライバック、SEPICなど、ローサイドFETを必要とするトポロジに適しています。さらに、LM3488は非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3488のスイッチング周波数は、1個の外部抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることで、100kHz~1MHzの任意の値に設定できます。電流モード制御により、帯域幅と過渡応答が優れており、サイクル単位の電流制限機能もあります。出力電流は、単一の外付け抵抗によりプログラム可能です。

LM3488にはサーマル・シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンシングを実行できます。内部的なソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

LM3488は、スイッチング・レギュレータ用のローサイド、NチャネルFET、高性能コントローラで、さまざまな用途に使用できます。このデバイスは昇圧、フライバック、SEPICなど、ローサイドFETを必要とするトポロジに適しています。さらに、LM3488は非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3488のスイッチング周波数は、1個の外部抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることで、100kHz~1MHzの任意の値に設定できます。電流モード制御により、帯域幅と過渡応答が優れており、サイクル単位の電流制限機能もあります。出力電流は、単一の外付け抵抗によりプログラム可能です。

LM3488にはサーマル・シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンシングを実行できます。内部的なソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3488/-Q1 昇圧、SEPIC、フライバックDC/DCコンバータ用の車載向け高効率コントローラ データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2017年 9月 15日
アプリケーション・ノート AN-1286 Compensation for the LM3478 Boost Controller (Rev. D) PDF | HTML 2022年 8月 9日
アプリケーション・ノート LM34xx How to Design Flyback Converter with LM3481 Boost Controller (Rev. A) 2019年 4月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
技術記事 Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 2015年 5月 12日
アプリケーション・ノート Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1204 LM3478/LM3488 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 10月 30日
アプリケーション・ノート AN-1484 Designing A SEPIC Converter (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1990 Compensation for Current Mode Control SEPIC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Modeling & Design of Current Mode Control Boost Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1286 Compensation For The LM3478 Boost Controller (jp) 2009年 5月 19日
アプリケーション・ノート Application Note 1484 Designing A SEPIC Converter (jp) 2008年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM3488 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAX1A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3488 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAX0B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-BOOST-CALC LM3478-88 quick start calculator for boost

LM3478-88 quick start calculator for boost topology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-FLYBACK-CALC LM3478-88 quick start calculator for Flyback

The LM3478-88 Flyback quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488 devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-SEPIC-CALC LM3478-88 quick start calculator for SEPIC

The LM3478-88 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — 超音波スマート プローブ電源のリファレンス デザイン

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート プローブ ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド ツー エンド (自己完結型) のソリューションを提示します。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ