ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM3488Q-Q1

アクティブ

スイッチング レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5155-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ For applications requiring lower quiescent current or higher efficiency.

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載グレード製品、AEC-Q100 認定済み
  • 8 リード VSSOP パッケージ
  • 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
  • 内部ソフトスタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 主な仕様:
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
    • 調整および同期可能なクロック周波数:100kHz ~ 1MHz
    • 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±1.5%
    • 5µA のシャットダウン電流 (全温度範囲)
  • WEBENCH® Power Designer により、LM3488Q-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載グレード製品、AEC-Q100 認定済み
  • 8 リード VSSOP パッケージ
  • 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
  • 内部ソフトスタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 主な仕様:
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
    • 調整および同期可能なクロック周波数:100kHz ~ 1MHz
    • 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±1.5%
    • 5µA のシャットダウン電流 (全温度範囲)
  • WEBENCH® Power Designer により、LM3488Q-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM3488Q-Q1 は、スイッチング レギュレータ用のローサイド、NチャネルFET、高性能コントローラで、さまざまな用途に使用できます。このデバイスは、昇圧、フライバック、SEPIC など、ローサイド FET を必要とするトポロジ向けに設計されています。さらに、LM3488Q-Q1 は、非常に高いスイッチング周波数で動作可能のため、設計全体を小型化できます。LM3488Q-Q1 のスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するか、外部クロックと同期させることで、100kHz ~ 1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加え、優れた帯域幅と過渡応答が得られます。出力電流は、1 個の外付け抵抗で設定できます。

LM3488Q-Q1 にはサーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンスを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

LM3488Q-Q1 は、スイッチング レギュレータ用のローサイド、NチャネルFET、高性能コントローラで、さまざまな用途に使用できます。このデバイスは、昇圧、フライバック、SEPIC など、ローサイド FET を必要とするトポロジ向けに設計されています。さらに、LM3488Q-Q1 は、非常に高いスイッチング周波数で動作可能のため、設計全体を小型化できます。LM3488Q-Q1 のスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するか、外部クロックと同期させることで、100kHz ~ 1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加え、優れた帯域幅と過渡応答が得られます。出力電流は、1 個の外付け抵抗で設定できます。

LM3488Q-Q1 にはサーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン モードにより、合計消費電流は5µAに低減され、電源シーケンスを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3488Q-Q1 昇圧、SEPIC、およびフライバック DC/DC コンバータ用、高効率コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-BOOST-CALC LM3478-88 quick start calculator for boost

LM3478-88 quick start calculator for boost topology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-FLYBACK-CALC LM3478-88 quick start calculator for Flyback

The LM3478-88 Flyback quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488 devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-SEPIC-CALC LM3478-88 quick start calculator for SEPIC

The LM3478-88 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian