ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM3478Q-Q1

アクティブ

スイッチング レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5155-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.0027 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • LM3478Q-Q1 は AEC-Q100 の認定を受けており、車載グレードのフローで製造
  • 8 リードの VSSOP-8
  • 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
  • 内部ソフトスタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 主な仕様:
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
    • 調整可能なクロック周波数:100kHz ~ 1MHz
    • 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±2.5%
    • 10µA のシャットダウン電流 (全温度範囲)
  • WEBENCH Power Designer により、LM3478Q-Q1 を使用したカスタム設計を作成
  • LM3478Q-Q1 は AEC-Q100 の認定を受けており、車載グレードのフローで製造
  • 8 リードの VSSOP-8
  • 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
  • 内部ソフトスタート
  • 電流モード動作
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 主な仕様:
    • 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
    • 調整可能なクロック周波数:100kHz ~ 1MHz
    • 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±2.5%
    • 10µA のシャットダウン電流 (全温度範囲)
  • WEBENCH Power Designer により、LM3478Q-Q1 を使用したカスタム設計を作成

LM3478Q-Q1は、スイッチング レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPIC など、ローサイド MOSFET の必要な回路に適しています。さらに、LM3478Q-Q1 はきわめて高いスイッチング周波数で動作できるので、ソリューションサイズを低減することができます。LM3478Q-Q1 のスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用することにより、100kHz ~ 1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加え、優れた帯域幅と過渡応答が得られます。出力電流は、1 個の外付け抵抗で設定できます。

LM3478Q-Q1 にはサーマルシャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウンモードにより、5µA への合計消費電流が低減され、電源シーケンスが可能になります。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

LM3478Q-Q1は、スイッチング レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPIC など、ローサイド MOSFET の必要な回路に適しています。さらに、LM3478Q-Q1 はきわめて高いスイッチング周波数で動作できるので、ソリューションサイズを低減することができます。LM3478Q-Q1 のスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用することにより、100kHz ~ 1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加え、優れた帯域幅と過渡応答が得られます。出力電流は、1 個の外付け抵抗で設定できます。

LM3478Q-Q1 にはサーマルシャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウンモードにより、5µA への合計消費電流が低減され、電源シーケンスが可能になります。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3478Q-Q1 昇圧、SEPIC、およびフライバック DC-DC コンバータ用、高効率コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 30日
アプリケーション概要 非同期整流昇圧コンバータ設計における軽負荷状況でのパルス スキップ動作の回避 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-BOOST-CALC LM3478-88 quick start calculator for boost

LM3478-88 quick start calculator for boost topology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-FLYBACK-CALC LM3478-88 quick start calculator for Flyback

The LM3478-88 Flyback quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488 devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM3478-88-SEPIC-CALC LM3478-88 quick start calculator for SEPIC

The LM3478-88 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3478 and LM3488.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP9382 — 車載用途 (E-Call) 向け高効率、低 Vin 30W 昇圧コンバータ リファレンス デザイン

PMP9382 は、車載グレードの LM3478Q-Q1 コントローラを使用した低 Vin 昇圧コンバータです。この設計は、最小入力電圧 2.97V にダイオード降下電圧を加えた約 3.4V から最大 6V の入力電圧で起動します。電源が有効化されて出力が生成された後は、入力電圧が最小 2V まで低下しても動作し、3A で 10V の出力を供給できます。スイッチング周波数は、400kHz に設定済みです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian