ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5158 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ Newer device with higher Vout capability and higher switch current

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1.23 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Nonsynchronous rectification, UVLO fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.011 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1.23 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Nonsynchronous rectification, UVLO fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.011 Duty cycle (max) (%) 98
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 外付け部品がほとんど不要
  • 標準のインダクタおよびトランス・ファミリ
  • 耐圧 65V、3A の NPN 出力スイッチ
  • 広い入力電圧範囲:4V~40V
  • 電流モード動作により優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実現
  • スイッチング周波数:100kHz
  • 内部ソフトスタート機能により起動時の突入電流を低減
  • 電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウンにより出力トランジスタを保護
  • システムの出力電圧許容差:規定のラインおよび負荷条件で最大 ±4%
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2585 を使用するカスタム設計を作成
  • 外付け部品がほとんど不要
  • 標準のインダクタおよびトランス・ファミリ
  • 耐圧 65V、3A の NPN 出力スイッチ
  • 広い入力電圧範囲:4V~40V
  • 電流モード動作により優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実現
  • スイッチング周波数:100kHz
  • 内部ソフトスタート機能により起動時の突入電流を低減
  • 電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウンにより出力トランジスタを保護
  • システムの出力電圧許容差:規定のラインおよび負荷条件で最大 ±4%
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2585 を使用するカスタム設計を作成

LM2585 レギュレータ・シリーズは、フライバック、昇圧、フォワード・コンバータ・アプリケーション向けに特別に設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。

外付け部品点数を最小限に抑えており、コスト効率が高く使いやすいのが特長です。本データシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの代表的な回路を示しています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイド、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用できる標準のインダクタおよびフライバック・トランスのファミリについても記載されています。

電源スイッチは耐圧 65V、3A の NPN トランジスタであり、電流および熱制限回路、低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC は、小型の磁気部品を使用できる 100kHz 固定周波数発振器を内蔵しています。さらに、起動中の突入電流を低減するためのソフトスタート・モード、入力電圧および出力負荷過渡除去性能を向上させる電流モード制御、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲で、電源システムとして ±4% の出力電圧許容差が規定されています。

LM2585 レギュレータ・シリーズは、フライバック、昇圧、フォワード・コンバータ・アプリケーション向けに特別に設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。

外付け部品点数を最小限に抑えており、コスト効率が高く使いやすいのが特長です。本データシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの代表的な回路を示しています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイド、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用できる標準のインダクタおよびフライバック・トランスのファミリについても記載されています。

電源スイッチは耐圧 65V、3A の NPN トランジスタであり、電流および熱制限回路、低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC は、小型の磁気部品を使用できる 100kHz 固定周波数発振器を内蔵しています。さらに、起動中の突入電流を低減するためのソフトスタート・モード、入力電圧および出力負荷過渡除去性能を向上させる電流モード制御、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲で、電源システムとして ±4% の出力電圧許容差が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2585 4V~40V、3A 昇圧、広 VIN フライバック・コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Inverted SEPIC Made SIMPLE 2015年 7月 31日
アプリケーション・ノート Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1082 Adjust or Synchronize LM2586/88 Switching Frequency (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日
ホワイト・ペーパー It's a Buck; It's a Boost, No! It's a Switcher! (part four) 2003年 9月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies 1999年 3月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ