ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS55340-EP

アクティブ

拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 89
Rating HiRel Enhanced Product Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 89
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 5A、40V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
  • 2.9V~32V の入力電圧範囲
  • 精度 ±0.7% の基準電圧
  • 動作時の静止電流:0.5mA
  • シャットダウン時の消費電流:2.7µA
  • 固定周波数の電流モード PWM 制御
  • 周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲で変更可能
  • 外部クロックへの同期機能
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • 5A、40V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
  • 2.9V~32V の入力電圧範囲
  • 精度 ±0.7% の基準電圧
  • 動作時の静止電流:0.5mA
  • シャットダウン時の消費電流:2.7µA
  • 固定周波数の電流モード PWM 制御
  • 周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲で変更可能
  • 外部クロックへの同期機能
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ

TPS55340-EP は、5A、40V のパワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V、24V 電源レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。

TPS55340-EP は電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲でプログラムできます。

このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。

TPS55340-EP は、5A、40V のパワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V、24V 電源レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。

TPS55340-EP は電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲でプログラムできます。

このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55340-EP 統合型、5A、40V、広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC-DC レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 6日
* VID TPS55340-EP VID V6214611 2016年 6月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55340EVM-017 — 評価モジュール、TPS55340 用、3A、40V、電流モード制御、FET 内蔵昇圧 DC コンバータ

The Texas Instruments TPS55340EVM-017 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET Boost DC Converter.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS55340EVM-147 — TPS55340 評価モジュール

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS55340EVM-148 — 絶縁フライバック・トポロジ・モジュール、TPS55340 用、5A、40V、電流モード、FET 内蔵 DC コンバータ

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS55340 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA31.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS55340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA30.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM589B.ZIP (48 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian