ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM3578A

アクティブ

アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
MC33063A アクティブ -40℃ ~ 85℃ の動作範囲、1.5A の昇圧、降圧、反転型スイッチング レギュレータ Lower IQ in similar package

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2 Vout (min) (V) 1 Features Nonsynchronous rectification, UVLO Fixed Iq (typ) (A) 0.014 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2 Vout (min) (V) 1 Features Nonsynchronous rectification, UVLO Fixed Iq (typ) (A) 0.014 Operating temperature range (°C) 0 to 125
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 反転、非反転フィードバック入力
  • 1.0V の基準電圧
  • 電源電圧範囲2V ~ 40V
  • 最大出力電流750mA、飽和電圧0.9V 以下
  • 電流制限保護、熱暴走保護内蔵
  • デューティ・サイクル90%まで可能
  • 反転、非反転フィードバック入力
  • 1.0V の基準電圧
  • 電源電圧範囲2V ~ 40V
  • 最大出力電流750mA、飽和電圧0.9V 以下
  • 電流制限保護、熱暴走保護内蔵
  • デューティ・サイクル90%まで可能

LM2578A は降圧( バック)、昇圧( ブースト)、反転(インバート)構成などのDC/DCコンバータが簡単に作れるスイッチング・レギュ レータです。LM2578A の特長は、そのコンパレータ入力段にあります。これは、反転入力と非反転入力に別々のピンを用意してい るだけでなく、それぞれの入力に1.0V の内部基準電圧を備えているので、回路設計の融通性があり、PC 基板のレイアウトが容易 です。出力は750mA のスイッチングが可能で、コレクタおよびエミッタ出力ピンを持つことにより設計上の柔軟性を確保しています。 外部電流制限端子は用途に応じ、グラウンドまたはVinより基準電圧を取れます。さらに、LM2578A は発振器を内蔵しており、1 個 の外部コンデンサを使って<1Hz ~ 100kHz ( 標準) の範囲でスイッチング周波数を設定できます。

LM2578A は、LM2578 を改善したもので、総合供給電圧と出力トランジスタのエミッタおよびコレクタ電圧の最大定格が向上して います。

LM2578A は降圧( バック)、昇圧( ブースト)、反転(インバート)構成などのDC/DCコンバータが簡単に作れるスイッチング・レギュ レータです。LM2578A の特長は、そのコンパレータ入力段にあります。これは、反転入力と非反転入力に別々のピンを用意してい るだけでなく、それぞれの入力に1.0V の内部基準電圧を備えているので、回路設計の融通性があり、PC 基板のレイアウトが容易 です。出力は750mA のスイッチングが可能で、コレクタおよびエミッタ出力ピンを持つことにより設計上の柔軟性を確保しています。 外部電流制限端子は用途に応じ、グラウンドまたはVinより基準電圧を取れます。さらに、LM2578A は発振器を内蔵しており、1 個 の外部コンデンサを使って<1Hz ~ 100kHz ( 標準) の範囲でスイッチング周波数を設定できます。

LM2578A は、LM2578 を改善したもので、総合供給電圧と出力トランジスタのエミッタおよびコレクタ電圧の最大定格が向上して います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2578A/LM3578A スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2005年 4月 7日
アプリケーション・ノート AN-1066 Low Cost Boost Converters Using LM3578A (Rev. B) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 Die D/S LM3578A MWC Switching Regulator 2012年 9月 25日
アプリケーション・ノート AN-1055 Low-Cost Multiple Output Flyback Converter for I/O Cards 2004年 5月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian