LMK5C33216AEVM
LMK5C33216A 評価基板
LMK5C33216AEVM
概要
LMK5C33216A は、LMK5C33216A ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、デバイスの評価、準拠試験、システムのプロトタイプ製作に使用できます。LMK5C33216A は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この評価基板 (EVM) は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。オンボード TCXO (温度補償水晶発振器) の実装により、フリーランニング、(位相) ロック済み、ホールド オーバの各動作モードで LMK5C33216A を評価することができます。この評価基板 (EVM) を構成するために、オンボードの USB マイコン (MCU) インターフェイス経由で、TICS Pro ソフトウェア GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を実行している PC を使用することもできます。TICS Pro を使用して、LMK5C33216A のレジスタへのプログラム (書き込み) を実施できます。
特長
- 帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) と、3 個の分周アナログ PLL (APLL) を活用すると、フレキシブルなクロック生成が可能
- DPLL への 2 つのリファレンス入力により、無瞬断切り替え (ヒットレス スイッチング) とホールド オーバをサポート
- 16 個の出力クロック。 BAW (バルク弾性波) が駆動する複数の出力で、50fs (フェムト秒) 以下の RMS 位相ジッタ (12kHz ~ 20MHz の周波数範囲) を実現可能
- フレキシブルな発振器供給源:オンボード TCXO (温度補償水晶発振器) が利用可能、または他の XO (水晶発振器)、TCXO、OCXO (恒温槽付水晶発振器) に対応するフットプリントのいずれかが利用可能、あるいは外部 SMA 入力オプション
- カスタム スタートアップ クロックの構成に適したオンチップ EEPROM
- 3 フィート (90cm) の Mini-USB ケーブル (MPN 3021003-03)
クロック ネットワーク シンクロナイザ
購入と開発の開始
LMK5C33216AEVM — LMK5C33216A evaluation module
LMK5C33216AEVM — LMK5C33216A evaluation module
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
半導体製品
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
半導体製品
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK5C33216AEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/31 | ||
| 証明書 | LMK5C33216AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/28 |