LMKDB1120

アクティブ

PCIe Gen 1~Gen 7 向け、DB2000QL 規格準拠、20 出力のクロック バッファ

製品詳細

Number of outputs 20 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
Number of outputs 20 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
TLGA (NPP) 80 36 mm² 6 x 6
  • LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ (以下に対応):
    • PCIe Gen 1~Gen 7
    • CC (共通クロック) および IR (独立リファレンス) PCIe アーキテクチャ
    • SSC あり / なしの入力クロック
  • Intel DB2000QL および DB1206 準拠:
    • すべてのデバイスが DB2000QL 仕様に適合
    • LMKDB1120 は、DB2000QL とピン互換
    • LMKDB1112 は、DB1206 とピン互換
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • 156.25MHz 時の 12kHz~20MHz に対する RMS 追加ジッタ:31fs 以下
    • PCIe Gen 4 の追加ジッタ:13fs 以下
    • PCIe Gen 5 の追加ジッタ:5fs 以下
    • PCIe Gen 6 の追加ジッタ:3fs 以下
    • PCIe Gen 7 の追加ジッタ:2.1fs 以下
  • フェイルセーフ入力
  • フェイルセーフ出力 (LMKDB1120FS、LMKDB1108FS、LMKDB1104FS のみ)
  • 柔軟な電源投入シーケンス
  • 自動出力ディスエーブル
  • 個別出力イネーブル
  • SBI (サイドバンド インターフェイス) による高速出力のイネーブル / ディセーブル
  • LOS (信号損失) 入力検出
  • 出力インピーダンス:85Ωまたは 100Ω
  • 電源:1.8V/3.3V±10%
  • 周囲温度範囲:-40℃~105℃
  • LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ (以下に対応):
    • PCIe Gen 1~Gen 7
    • CC (共通クロック) および IR (独立リファレンス) PCIe アーキテクチャ
    • SSC あり / なしの入力クロック
  • Intel DB2000QL および DB1206 準拠:
    • すべてのデバイスが DB2000QL 仕様に適合
    • LMKDB1120 は、DB2000QL とピン互換
    • LMKDB1112 は、DB1206 とピン互換
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • 156.25MHz 時の 12kHz~20MHz に対する RMS 追加ジッタ:31fs 以下
    • PCIe Gen 4 の追加ジッタ:13fs 以下
    • PCIe Gen 5 の追加ジッタ:5fs 以下
    • PCIe Gen 6 の追加ジッタ:3fs 以下
    • PCIe Gen 7 の追加ジッタ:2.1fs 以下
  • フェイルセーフ入力
  • フェイルセーフ出力 (LMKDB1120FS、LMKDB1108FS、LMKDB1104FS のみ)
  • 柔軟な電源投入シーケンス
  • 自動出力ディスエーブル
  • 個別出力イネーブル
  • SBI (サイドバンド インターフェイス) による高速出力のイネーブル / ディセーブル
  • LOS (信号損失) 入力検出
  • 出力インピーダンス:85Ωまたは 100Ω
  • 電源:1.8V/3.3V±10%
  • 周囲温度範囲:-40℃~105℃

LMKDB デバイスは、PCIe Gen 1 から Gen 7 に対応し、DB2000QL に準拠した、極めて低ジッタの LP-HCSL バッファ ファミリです。このデバイスは、柔軟なパワーアップ シーケンス、フェイルセーフ入力、フェイルセーフ出力、各出力における個別の有効/無効ピン、入力信号ロス (LOS) 検出および自動出力無効化機能、さらに優れた電源ノイズ除去性能を備えています。

1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。

LMKDB デバイスは、PCIe Gen 1 から Gen 7 に対応し、DB2000QL に準拠した、極めて低ジッタの LP-HCSL バッファ ファミリです。このデバイスは、柔軟なパワーアップ シーケンス、フェイルセーフ入力、フェイルセーフ出力、各出力における個別の有効/無効ピン、入力信号ロス (LOS) 検出および自動出力無効化機能、さらに優れた電源ノイズ除去性能を備えています。

1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMKDB11xx PCIe 第 1 世代〜第 7 世代対応 超低ジッタ LP-HCSL クロックバッファ ファミリ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション概要 LMKDB11xx-FS フェイルセーフ出力デバイスを使用して、システ ム レベルの Flex I/O リスクを低減する PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 24日
アプリケーション・ノート LMKDB1xxx PCI Express 準拠レポート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
ユーザー・ガイド RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide. PDF | HTML 2024年 7月 18日
アプリケーション・ノート Clocking for PCIe Applications PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート LMK6H and LMKDB1xxx PCI Express Compliance Report PDF | HTML 2023年 11月 21日
ホワイト・ペーパー The Importance of Clocks in Data Centers PDF | HTML 2023年 11月 21日
証明書 LMKDB1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMKDB1120EVM — LMKDB1120 PCIe Gen 1 ~ Gen 6 向け、20 出力、クロック バッファの評価基板

LMKDB1120 評価基板 (EVM) は、PCIe Gen 1 ~ Gen 6 をサポートし DB2000QL に準拠したバッファである LMKDB1120 LP-HCSL を評価するセットアップの迅速化に役立つ設計を採用しています。プリント基板 (PCB) は複数のジャンパと 1 個の USB 接続端子を搭載しており、LMKDB1120 を希望のユーザー プログラミング (設定) とセットアップで使用することができます。この評価基板を採用すると、LMKDB1120 デバイスの準拠試験、システムのプロトタイプ製作、性能評価を実施できるフレキシビリティを確保できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

LMKDB1XXX IBIS Model

SNAM297.ZIP (58 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TLGA (NPP) 80 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ