CDCE6214-Q1

アクティブ

PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック ジェネレータ

製品詳細

Number of outputs 4 Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 328.125 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
Number of outputs 4 Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 328.125 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 2:–40°C ~ 105°C
  • 機能安全対応
  • 設定可能な高性能低消費電力フラクショナル N PLL (スプリアスによる RMS ジッタ (12kHz~20MHz、Fout > 100MHz) は以下のとおり)
    • 整数モード:
      • 差動出力:350fs (標準)、600fs (最大)
      • LVCMOS 出力:標準 1.05ps、最大 1.5ps
    • 分数モード:
      • 差動出力:標準 1.7ps、最大 2.1ps
      • LVCMOS 出力:標準 2.0ps、最大 4.0ps
  • SSC 付きの PCIe Gen 1/2/3/4、SSC なしの 1/2/3/4/5/6 をサポート
  • 標準消費電力:4 出力チャネルで 65mA、1 出力チャネルで 23mA
  • ユニバーサル クロック入力
    • 差動 AC 結合または LVCMOS:10 MHz ~ 200 MHz
    • 水晶振動子:10 MHz ~ 50 MHz
  • 柔軟な出力クロック分配
    • 4 チャネル分周器:24kHz~328.125MHz の最大 5 つの固有出力周波数
    • OUT0~OUT4 ピンで疑似 LVDS、LP-HCSL、LVCMOS 出力の組み合わせ
    • 出力分周器のグリッチレス スイッチングと出力チャネル同期
    • GPIO とレジスタによる個別の出力有効化
  • 周波数マージニング オプション
    • DCO モード:10ppb 以下のステップ サイズで周波数を増減
  • 完全統合された設定可能なループ帯域幅:100 kHz ~ 1.6 MHz
  • 単一電源または複数電源 (レベル変換用):1.8V、2.5V、3.3V
  • 設定可能な GPIO と柔軟な設定オプション
    • I2C 互換インターフェイス:最高 400kHz
    • 2 つのページと外部選択ピンを持つ内蔵 EEPROMその場で設定が可能
  • 100Ω システムをサポート
  • 低い電磁放射
  • 小さい占有面積:24 ピン VQFN (4mm × 4mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 2:–40°C ~ 105°C
  • 機能安全対応
  • 設定可能な高性能低消費電力フラクショナル N PLL (スプリアスによる RMS ジッタ (12kHz~20MHz、Fout > 100MHz) は以下のとおり)
    • 整数モード:
      • 差動出力:350fs (標準)、600fs (最大)
      • LVCMOS 出力:標準 1.05ps、最大 1.5ps
    • 分数モード:
      • 差動出力:標準 1.7ps、最大 2.1ps
      • LVCMOS 出力:標準 2.0ps、最大 4.0ps
  • SSC 付きの PCIe Gen 1/2/3/4、SSC なしの 1/2/3/4/5/6 をサポート
  • 標準消費電力:4 出力チャネルで 65mA、1 出力チャネルで 23mA
  • ユニバーサル クロック入力
    • 差動 AC 結合または LVCMOS:10 MHz ~ 200 MHz
    • 水晶振動子:10 MHz ~ 50 MHz
  • 柔軟な出力クロック分配
    • 4 チャネル分周器:24kHz~328.125MHz の最大 5 つの固有出力周波数
    • OUT0~OUT4 ピンで疑似 LVDS、LP-HCSL、LVCMOS 出力の組み合わせ
    • 出力分周器のグリッチレス スイッチングと出力チャネル同期
    • GPIO とレジスタによる個別の出力有効化
  • 周波数マージニング オプション
    • DCO モード:10ppb 以下のステップ サイズで周波数を増減
  • 完全統合された設定可能なループ帯域幅:100 kHz ~ 1.6 MHz
  • 単一電源または複数電源 (レベル変換用):1.8V、2.5V、3.3V
  • 設定可能な GPIO と柔軟な設定オプション
    • I2C 互換インターフェイス:最高 400kHz
    • 2 つのページと外部選択ピンを持つ内蔵 EEPROMその場で設定が可能
  • 100Ω システムをサポート
  • 低い電磁放射
  • 小さい占有面積:24 ピン VQFN (4mm × 4mm)

CDCE6214-Q1 は、各種ドライバ モードを選択可能な 5 つの独立したクロック出力を生成できる、4 チャネル、超低消費電力、中グレード ジッタの車載用クロック ジェネレータです。入力信号源にはシングルエンドまたは差動入力のクロック ソース、あるいは水晶振動子を使用できます。CDCE6214-Q1 は、任意の入力周波数から無関係のベース周波数を合成するフラクショナル N PLL を備えています。

CDCE6214-Q1 は、フォールバック モードでのみ I2C インターフェイスを使用して構成できます。シリアル インターフェイスが使用できないときは、GPIO ピンをピン モードで使用し、デバイスを独自の構成に設定できます。

オンチップの EEPROM を使用して構成を変更できます (ピンで事前選択可能)。このデバイスは、グリッチなしの動作による周波数マージニング機能を備えており、システム設計検証テスト (DVT) とイーサネット オーディオ ビデオ ブリッジ (eAVB) をサポートできます。DCO モードで分数帰還分周器を調整することで、すべての出力チャネルで細かい周波数マージニングが可能です。

内蔵パワー コンディショニングは、優れた電源リップル除去 (PSRR) を提供し、電力供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。アナログおよびデジタル コア ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作し、出力ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作します。

CDCE6214-Q1 を使用すると、1 つの基準クロックで動作する高性能クロック ツリーを非常に低い消費電力と小さなフットプリントで実現できます。CDCE6214-Q1 は、EEPROM 機能を工場でプログラムすることもユーザーがプログラムすることもできるため、使いやすく即座に起動できる低消費電力クロック供給デバイスとして理想的です。

CDCE6214-Q1 は、各種ドライバ モードを選択可能な 5 つの独立したクロック出力を生成できる、4 チャネル、超低消費電力、中グレード ジッタの車載用クロック ジェネレータです。入力信号源にはシングルエンドまたは差動入力のクロック ソース、あるいは水晶振動子を使用できます。CDCE6214-Q1 は、任意の入力周波数から無関係のベース周波数を合成するフラクショナル N PLL を備えています。

CDCE6214-Q1 は、フォールバック モードでのみ I2C インターフェイスを使用して構成できます。シリアル インターフェイスが使用できないときは、GPIO ピンをピン モードで使用し、デバイスを独自の構成に設定できます。

オンチップの EEPROM を使用して構成を変更できます (ピンで事前選択可能)。このデバイスは、グリッチなしの動作による周波数マージニング機能を備えており、システム設計検証テスト (DVT) とイーサネット オーディオ ビデオ ブリッジ (eAVB) をサポートできます。DCO モードで分数帰還分周器を調整することで、すべての出力チャネルで細かい周波数マージニングが可能です。

内蔵パワー コンディショニングは、優れた電源リップル除去 (PSRR) を提供し、電力供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。アナログおよびデジタル コア ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作し、出力ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作します。

CDCE6214-Q1 を使用すると、1 つの基準クロックで動作する高性能クロック ツリーを非常に低い消費電力と小さなフットプリントで実現できます。CDCE6214-Q1 は、EEPROM 機能を工場でプログラムすることもユーザーがプログラムすることもできるため、使いやすく即座に起動できる低消費電力クロック供給デバイスとして理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCE6214-Q1 超低消費電力クロック・ジェネレータ、1 つの PLL、4 つの差動出力、2 つの入力、EEPROM 内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 9月 30日
アプリケーション・ノート Clocking for PCIe Applications PDF | HTML 2023年 11月 28日
機能安全情報 CDCE6214-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 15日
技術記事 Optimizing eAVB for automotive applications using clock generators PDF | HTML 2020年 5月 8日
証明書 CDCE6214-Q1EVM Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日
アプリケーション・ノート Frequency Margining and eAVB System Design With CDCE6214-Q1 PDF | HTML 2020年 4月 2日
アプリケーション・ノート CDCE6214-Q1 Crystal-Based Oscillator Design 2019年 12月 9日
ユーザー・ガイド CDCE6214-Q1 Registers (Rev. B) 2019年 11月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3541EVM — ADC3541 シングルチャネル、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC の評価基板

ADC3541 評価モジュール (EVM) は、ADC3541 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイス付きの 14 ビット、シングル チャネル 10MSPS ADC、ADC3541 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC3642EVM — ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3642 評価モジュール (EVM) は、ADC3642 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 14 ビット、デュアル チャネル 25MSPS ADC である ADC3642 を実装しており、最大 25MSPS、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3643EVM — ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3643 評価モジュール (EVM) は、ADC3643 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル CMOS インターフェイス付きの 14 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3643 を実装しており、最大 65MSPS、14 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3644EVM — ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3644 評価モジュール (EVM) は、ADC3644 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3644 を実装しており、14 ビット デバイス ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3660EVM — ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3660 評価基板 (EVM) は、ADC3660 高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイスを備えた 16 ビット、デュアルチャネル ADC である ADC3660 が実装されており、最大 65MSPS で動作することが可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3683 評価モジュール (EVM) は、ADC3683 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 18 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3683 を実装しており、すべてのサンプル レートと、18 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

CDCE6214-Q1EVM — 4 組の差動出力と 1 個の 1 LVCMOS 出力搭載、クロック ジェネレータの評価基板

CDCE6214-Q1 評価基板 (EVM) は、超低消費電力クロック ジェネレータである CDCE6214-Q1 の評価プラットフォームです。この
評価基板は、CDCE6214-Q1 と通信するための I2C バスにアクセスできるように、USB ベースのインターフェイスを実装しています。ピン制御モードで、このデバイスを特定の動作モードに設定できます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

CDCE6214-Q1 IBIS Model

SNAM233.ZIP (251 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian