LMX2595EVM

位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板

概要

この評価基板は LMX2595 向けです。このデバイスは、業界初の VCO 内蔵 PLL であり、最大 15GHz の基本 VCO 出力と、ダブラ使用時の最大 20GHz の出力を供給します。業界をリードする PLL FOM (性能指標) は、1/f が -129 dBc/Hz のとき、-236dBc/Hz です。このデバイスは、JESD204B 規格をサポートしており (SYSREF 信号の生成または中継も可能)、高速データ コンバータへのクロック供給に最適です。この EVM の測定時に発生する内部ジッタは、搬送波周波数が 9GHz のときに 50fs (フェムト秒) 未満です。開発ユーザーは SYNC 信号を供給する方法で、複数の LMX2595 デバイスの間で出力位相を同期することができます。LMX2595 は周波数ランプを生成することもできます。この評価基板を使用すると、そのデモを実行できます。オンボード発振器を搭載しているので、セットアップ プロセスで必要なのは、3.3V 電源電圧の供給と、付属の Reference Pro モジュール (プログラミングつまり構成を行う SPI インターフェイスに対応) のみです。ソフトウェアはシンプルで、直観的かつユーザー フレンドリーな GUI を採用しています。

特長
  • 10MHz ~ 20GHz の出力周波数
  • 15GHz の搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -110dBc/Hz の位相ノイズ
  • 7.5GHz 時のジッタは 45fs rms (100Hz ~ 100MHz)
  • 出力電力はプログラマブルで、15GHz 時に最大 7dBm を供給する 2 組の差動出力
  • シンセサイザ向け包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング モジュールが付属

  • Reference Pro
  • USB2ANY

RF PLL とシンセサイザ
LMX2595 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LMX2595EVM のご注文
  2. TICSPRO SWPLLATINUMSIM-SW をダウンロードし、インストールします
  3. LMX2595EVM ユーザー ガイドを読みます
  4. TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2595EVM — 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMX2595EVM 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF PLL とシンセサイザ
LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、位相同期機能搭載、12.8GHz RF バッファ、逓倍器、分周器 LMX1205 JESD204 のサポートとプログラマブル クロック遅延機能搭載、低ノイズ、高周波バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX1214 補助クロック搭載、1:5、18GHz RF バッファ / 分周器 LMX1404-EP SYSREF (JESD204B/C に対応) と FPGA 向けクロック対応、15GHz バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX1860-SEP 耐放射線特性、SYSREF (JESD204B/C 対応) と FPGA クロック搭載、15GHz RF バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX1906-SP 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器 LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2491 ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492 ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492-Q1 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2571 周波数シフト キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ LMX2571-EP エンハンスド製品、FSK 変調機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ LMX2572 低消費電力 6.4GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX2572LP FSK 変調機能搭載、2GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ LMX2581E VCO 内蔵、3.8GHz 広帯域、周波数シンセサイザ LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ LMX2592 VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ LMX2595 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX2624-SP 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応 LMX2820 位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ
クロック ジェネレータ
CDCE6214-Q1 PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック ジェネレータ CDCI6214 4 個のプログラマブル出力と EEPROM 搭載、PCIe Gen4 をサポートする超低消費電力クロック ジェネレータ LMK02000 PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器 LMK02002 PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器 LMK03200 VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ クロック コンディショナ LMK03318 シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック ジェネレータ ファミリ LMK03328 2 個の独立 PLL 搭載、超低ジッタ クロック ジェネレータ ファミリ LMK03806 14 出力を搭載した超低ジッタ クロック ジェネレータ LMK3H0102 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
LMK04100 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、またはクロック ジッタ クリーナ LMK04101 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04102 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04110 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04111 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04131 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04133 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04208 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ LMK04228 デュアル ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ LMK04368-EP エンハンスド製品、超低ノイズ、3.2GHz、JESD204C、ジッタ クリーナ LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04616 超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04714-Q1 車載対応、 超低ノイズ、3.2GHz、JESD204B と JESD204C に対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナ LMK04803 デュアル カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ LMK04816 デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ シンセサイザとジッタ クリーナ LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。 LMK04828-EP 55 ~ 105℃ の温度範囲、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック ジッタ クリーナ、デュアル ループ PLL 付き LMK04832-SEP 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ LMK04832-SP 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
LMK05028 低ジッタ デュアルチャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック LMK05318 BAW(バルク弾性波)対応、超低ジッタのシングル チャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック LMK05318B BAW (バルク弾性波) 対応、超低ジッタのシングルチャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック LMK5B12204 ネットワーク同期機能搭載、BAW テクノロジー採用、超低ジッタ クロック ジェネレータ LMK5B12212 2.5GHz BAW VCO (バルク弾性波による電圧制御発振器) 内蔵、超低ジッタ、12 個の出力、1 個の DPLL、2 個の APLL ネットワーク シンクロナイザ LMK5B33216 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ LMK5B33414 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 14 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ LMK5C22212A BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネットワーク シンクロナイザ  LMK5C33216 ワイヤレス通信向け、JESD204B 対応、BAW (バルク弾性波) 搭載、超低ジッタ クロック シンクロナイザ LMK5C33216A JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 16 個の出力、ネ
クロック バッファ
CDCDB2000 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB2000QL 準拠、20 出力のクロック バッファ CDCDB800 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ LMK01000 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01010 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01020 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01801 デュアル クロック分配器 LMK1D1208I I²C 搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMKDB1104 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 対応の 4 出力 LP-HCSL クロック バッファ LMKDB1108 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力の LP-HCSL クロック バッファ LMKDB1120 PCIe Gen 1~Gen 7 向け、DB2000QL 規格準拠、20 出力のクロック バッファ LMKDB1204 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 向け、2 入力、4 出力の LP-HCSL クロック マルチプレクサ
発振器
LMK61E0M EEPROM 内蔵、LVCMOS、超低ジッタ プログラマブル発振器 LMK61E2 超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE6214-Q1EVM 4 組の差動出力と 1 個の 1 LVCMOS 出力搭載、クロック ジェネレータの評価基板 CDCI6214EVM CDCI6214 超低消費電力クロック ジェネレータの評価基板 LMK03806BEVAL LMK03806B 評価ボード LMK04208EVM デュアル カスケード接続 PLL / 2.9GHz VCO 搭載 2 入力、6+1 出力クロック ジッタ クリーナ LMK04368EPEVM LMK04368-EP JESD204B/C 対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナの評価基板 LMK04616EVM LMK04616 評価基板 LMK04805BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL/ 2.2GHz VCO 内蔵 LMK04806BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード PLL および 2.5GHz VCO 内蔵 LMK04816BEVAL 3 入力、13 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付 LMK04826BEVM LMK04826BEVM 評価基板 LMK04828BEVM LMK04828 評価基板 LMK04832EVM LMK04832 JESD204B クロック ジッタ クリーナ/クロック ジェネレータ/ディストリビューションの評価基板 LMK04832EVM-CVAL LMK04832-SP 超低ノイズ、デュアル ループ、JESD204B クロック ジッタ クリーナ用評価モジュール LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ用評価基板 LMK04906BEVAL 3 入力、7 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付 LMK05028EVM LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 LMK05318BEVM ネットワーク シンクロナイザ クロックの評価基板 LMK3H0102EVM LMK3H0102 評価基板 LMK5B12212EVM LMK5B12212 評価基板 LMK5B33216EVM LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価 LMK5B33414EVM LMK5B33414 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、14 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価 LMK5C33216AEVM LMK5C33216A 評価基板 LMK5C33216EVM LMK5C33216 クロック シンクロナイザ DPLL 2 入力 16 出力 評価モジュール LMK5C33414AEVM LMK5C33414A 評価基板 LMK61E0MEVM LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板 LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板 LMX1204EVM LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、RF バッファ、逓倍器、分周器の評価基板 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板 LMX2572EVM 6.4GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ(位相同期および JESD204B 対応) LMX2572LPEVM FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2581EVM LMX2581 の評価基板 LMX2582EVM LMX2582EVM 高性能、広帯域、周波数 PLLatinum RF シンセサイザ、内蔵 VCO 付 LMX2592EVM LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC LMX2594EVM LMX2594EVM 位相同期と JESD204B に対応した 15GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2594PSEVM LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板 LMX2595EVM 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2615EVM-CVAL 宇宙グレード シンセサイザの評価基板 LMX2694EPEVM 15Ghz 広帯域 RF シンセサイザ評価基板 LMX2820EVM LMX2820 22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX8410LEVM I/Q 復調器の評価基板 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules
ダウンロードオプション

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

close
バージョン: 1.7.10.1
リリース日: 2025/10/17

TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF PLL とシンセサイザ
LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、位相同期機能搭載、12.8GHz RF バッファ、逓倍器、分周器 LMX1205 JESD204 のサポートとプログラマブル クロック遅延機能搭載、低ノイズ、高周波バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX1214 補助クロック搭載、1:5、18GHz RF バッファ / 分周器 LMX1404-EP SYSREF (JESD204B/C に対応) と FPGA 向けクロック対応、15GHz バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX1860-SEP 耐放射線特性、SYSREF (JESD204B/C 対応) と FPGA クロック搭載、15GHz RF バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX1906-SP 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器 LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2491 ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492 ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492-Q1 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2571 周波数シフト キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ LMX2571-EP エンハンスド製品、FSK 変調機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ LMX2572 低消費電力 6.4GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX2572LP FSK 変調機能搭載、2GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ LMX2581E VCO 内蔵、3.8GHz 広帯域、周波数シンセサイザ LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ LMX2592 VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ LMX2595 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX2624-SP 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応 LMX2820 位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ
クロック ジェネレータ
CDCE6214-Q1 PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック ジェネレータ CDCI6214 4 個のプログラマブル出力と EEPROM 搭載、PCIe Gen4 をサポートする超低消費電力クロック ジェネレータ LMK02000 PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器 LMK02002 PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器 LMK03200 VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ クロック コンディショナ LMK03318 シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック ジェネレータ ファミリ LMK03328 2 個の独立 PLL 搭載、超低ジッタ クロック ジェネレータ ファミリ LMK03806 14 出力を搭載した超低ジッタ クロック ジェネレータ LMK3H0102 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
LMK04100 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、またはクロック ジッタ クリーナ LMK04101 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04102 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04110 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04111 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04131 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04133 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ LMK04208 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ LMK04228 デュアル ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ LMK04368-EP エンハンスド製品、超低ノイズ、3.2GHz、JESD204C、ジッタ クリーナ LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04616 超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04714-Q1 車載対応、 超低ノイズ、3.2GHz、JESD204B と JESD204C に対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナ LMK04803 デュアル カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ LMK04816 デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ シンセサイザとジッタ クリーナ LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。 LMK04828-EP 55 ~ 105℃ の温度範囲、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック ジッタ クリーナ、デュアル ループ PLL 付き LMK04832-SEP 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ LMK04832-SP 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
LMK05028 低ジッタ デュアルチャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック LMK05318 BAW(バルク弾性波)対応、超低ジッタのシングル チャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック LMK05318B BAW (バルク弾性波) 対応、超低ジッタのシングルチャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック LMK5B12204 ネットワーク同期機能搭載、BAW テクノロジー採用、超低ジッタ クロック ジェネレータ LMK5B12212 2.5GHz BAW VCO (バルク弾性波による電圧制御発振器) 内蔵、超低ジッタ、12 個の出力、1 個の DPLL、2 個の APLL ネットワーク シンクロナイザ LMK5B33216 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ LMK5B33414 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 14 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ LMK5C22212A BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネットワーク シンクロナイザ  LMK5C33216 ワイヤレス通信向け、JESD204B 対応、BAW (バルク弾性波) 搭載、超低ジッタ クロック シンクロナイザ LMK5C33216A JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 16 個の出力、ネ
クロック バッファ
CDCDB2000 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB2000QL 準拠、20 出力のクロック バッファ CDCDB800 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ LMK01000 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01010 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01020 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01801 デュアル クロック分配器 LMK1D1208I I²C 搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMKDB1104 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 対応の 4 出力 LP-HCSL クロック バッファ LMKDB1108 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力の LP-HCSL クロック バッファ LMKDB1120 PCIe Gen 1~Gen 7 向け、DB2000QL 規格準拠、20 出力のクロック バッファ LMKDB1204 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 向け、2 入力、4 出力の LP-HCSL クロック マルチプレクサ
発振器
LMK61E0M EEPROM 内蔵、LVCMOS、超低ジッタ プログラマブル発振器 LMK61E2 超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE6214-Q1EVM 4 組の差動出力と 1 個の 1 LVCMOS 出力搭載、クロック ジェネレータの評価基板 CDCI6214EVM CDCI6214 超低消費電力クロック ジェネレータの評価基板 LMK03806BEVAL LMK03806B 評価ボード LMK04208EVM デュアル カスケード接続 PLL / 2.9GHz VCO 搭載 2 入力、6+1 出力クロック ジッタ クリーナ LMK04368EPEVM LMK04368-EP JESD204B/C 対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナの評価基板 LMK04616EVM LMK04616 評価基板 LMK04805BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL/ 2.2GHz VCO 内蔵 LMK04806BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード PLL および 2.5GHz VCO 内蔵 LMK04816BEVAL 3 入力、13 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付 LMK04826BEVM LMK04826BEVM 評価基板 LMK04828BEVM LMK04828 評価基板 LMK04832EVM LMK04832 JESD204B クロック ジッタ クリーナ/クロック ジェネレータ/ディストリビューションの評価基板 LMK04832EVM-CVAL LMK04832-SP 超低ノイズ、デュアル ループ、JESD204B クロック ジッタ クリーナ用評価モジュール LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ用評価基板 LMK04906BEVAL 3 入力、7 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付 LMK05028EVM LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 LMK05318BEVM ネットワーク シンクロナイザ クロックの評価基板 LMK3H0102EVM LMK3H0102 評価基板 LMK5B12212EVM LMK5B12212 評価基板 LMK5B33216EVM LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価 LMK5B33414EVM LMK5B33414 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、14 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価 LMK5C33216AEVM LMK5C33216A 評価基板 LMK5C33216EVM LMK5C33216 クロック シンクロナイザ DPLL 2 入力 16 出力 評価モジュール LMK5C33414AEVM LMK5C33414A 評価基板 LMK61E0MEVM LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板 LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板 LMX1204EVM LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、RF バッファ、逓倍器、分周器の評価基板 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板 LMX2572EVM 6.4GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ(位相同期および JESD204B 対応) LMX2572LPEVM FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2581EVM LMX2581 の評価基板 LMX2582EVM LMX2582EVM 高性能、広帯域、周波数 PLLatinum RF シンセサイザ、内蔵 VCO 付 LMX2592EVM LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC LMX2594EVM LMX2594EVM 位相同期と JESD204B に対応した 15GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2594PSEVM LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板 LMX2595EVM 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2615EVM-CVAL 宇宙グレード シンセサイザの評価基板 LMX2694EPEVM 15Ghz 広帯域 RF シンセサイザ評価基板 LMX2820EVM LMX2820 22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX8410LEVM I/Q 復調器の評価基板 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules

資料

TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest

TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes

リリース情報

v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.

Devices

  • Added LMK5D33414

Improvements

  • See release notes for complete list of updates
  • APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
  • ReadAllRegisters API returns values

Bugfixes

  • Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
  • ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

最新情報

  • Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
  • ReadAllRegisters API returns values
  • Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
  • ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
  • Added LMK5D33414
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2595 EVM Instructions – 20-GHz Wideband Low Noise PLL With Integrated VCO (Rev. B) 2020/03/26
証明書 LMX2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
TICSPRO-SW テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。