LMX2592EVM
LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC
LMX2592EVM
概要
LMX2592EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、LMX2592 デバイスを評価できます。LMX2592 デバイスは、位相ノイズの小ささで業界をリードする、非常に周波数の高い信号を出力します。電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しているので、設計に使用する外部ディスクリート部品点数を最小化できます。このプリント基板 (PCB) は性能重視の最適化を実施しており、ループ フィルタを容易にカスタマイズすることができます。LED は、PLL ロック ステータスを迅速に確認できる設計を採用しています。オンボード発振器を搭載しているので、セットアップ プロセスで必要なのは、3.3V 電源の供給と、付属の USB2ANY インターフェイス アダプタのみです。ソフトウェアはシンプルで、直観的かつユーザー フレンドリーな GUI を採用しています。
特長
- 20 ~ 9800MHz の範囲で、位相ノイズが非常に小さい出力を実現
- 入力信号を 5 ~ 1,400MHz の範囲内でロック可能
- 3.3V の単一電源電圧
- 出力電力がプログラム可能な 2 組の差動出力
- シンセサイザ向けの包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング モジュールが付属
- LMX2592EVM
- USB2ANY
RF PLL とシンセサイザ
詳細はこちら
- LMX2592EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW をダウンロードし、インストールします
- LMX2592EVM ユーザー ガイドを読みます
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
評価ボード
LMX2592EVM — LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC
LMX2592EVM — LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2592EVM User's Guide | PDF | HTML | 2015/12/18 | ||
| 証明書 | LMX2592EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/03/27 |