LMKDB1104

アクティブ

PCIe Gen 1 ~ Gen 7 対応の 4 出力 LP-HCSL クロック バッファ

製品詳細

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
VQFN (REX) 28 16 mm² 4 x 4
  • LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ (以下に対応):
    • PCIe Gen 1~Gen 7
    • CC (共通クロック) および IR (独立リファレンス) PCIe アーキテクチャ
    • SSC あり / なしの入力クロック
  • Intel DB2000QL および DB1206 準拠:
    • すべてのデバイスが DB2000QL 仕様に適合
    • LMKDB1120 は、DB2000QL とピン互換
    • LMKDB1112 は、DB1206 とピン互換
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • 156.25MHz 時の 12kHz~20MHz に対する RMS 追加ジッタ:31fs 以下
    • PCIe Gen 4 の追加ジッタ:13fs 以下
    • PCIe Gen 5 の追加ジッタ:5fs 以下
    • PCIe Gen 6 の追加ジッタ:3fs 以下
    • PCIe Gen 7 の追加ジッタ:2.1fs 以下
  • フェイルセーフ入力
  • フェイルセーフ出力 (LMKDB1120FS、LMKDB1108FS、LMKDB1104FS のみ)
  • 柔軟な電源投入シーケンス
  • 自動出力ディスエーブル
  • 個別出力イネーブル
  • SBI (サイドバンド インターフェイス) による高速出力のイネーブル / ディセーブル
  • LOS (信号損失) 入力検出
  • 出力インピーダンス:85Ωまたは 100Ω
  • 電源:1.8V/3.3V±10%
  • 周囲温度範囲:-40℃~105℃
  • LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ (以下に対応):
    • PCIe Gen 1~Gen 7
    • CC (共通クロック) および IR (独立リファレンス) PCIe アーキテクチャ
    • SSC あり / なしの入力クロック
  • Intel DB2000QL および DB1206 準拠:
    • すべてのデバイスが DB2000QL 仕様に適合
    • LMKDB1120 は、DB2000QL とピン互換
    • LMKDB1112 は、DB1206 とピン互換
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • 156.25MHz 時の 12kHz~20MHz に対する RMS 追加ジッタ:31fs 以下
    • PCIe Gen 4 の追加ジッタ:13fs 以下
    • PCIe Gen 5 の追加ジッタ:5fs 以下
    • PCIe Gen 6 の追加ジッタ:3fs 以下
    • PCIe Gen 7 の追加ジッタ:2.1fs 以下
  • フェイルセーフ入力
  • フェイルセーフ出力 (LMKDB1120FS、LMKDB1108FS、LMKDB1104FS のみ)
  • 柔軟な電源投入シーケンス
  • 自動出力ディスエーブル
  • 個別出力イネーブル
  • SBI (サイドバンド インターフェイス) による高速出力のイネーブル / ディセーブル
  • LOS (信号損失) 入力検出
  • 出力インピーダンス:85Ωまたは 100Ω
  • 電源:1.8V/3.3V±10%
  • 周囲温度範囲:-40℃~105℃

LMKDB デバイスは、PCIe Gen 1 から Gen 7 に対応し、DB2000QL に準拠した、極めて低ジッタの LP-HCSL バッファ ファミリです。このデバイスは、柔軟なパワーアップ シーケンス、フェイルセーフ入力、フェイルセーフ出力、各出力における個別の有効/無効ピン、入力信号ロス (LOS) 検出および自動出力無効化機能、さらに優れた電源ノイズ除去性能を備えています。

1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。

LMKDB デバイスは、PCIe Gen 1 から Gen 7 に対応し、DB2000QL に準拠した、極めて低ジッタの LP-HCSL バッファ ファミリです。このデバイスは、柔軟なパワーアップ シーケンス、フェイルセーフ入力、フェイルセーフ出力、各出力における個別の有効/無効ピン、入力信号ロス (LOS) 検出および自動出力無効化機能、さらに優れた電源ノイズ除去性能を備えています。

1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMKDB11xx PCIe 第 1 世代〜第 7 世代対応 超低ジッタ LP-HCSL クロックバッファ ファミリ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション概要 LMKDB11xx-FS フェイルセーフ出力デバイスを使用して、システ ム レベルの Flex I/O リスクを低減する PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 24日
ユーザー・ガイド RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide. PDF | HTML 2024年 7月 18日
アプリケーション・ノート Clocking for PCIe Applications PDF | HTML 2023年 11月 28日
ホワイト・ペーパー The Importance of Clocks in Data Centers PDF | HTML 2023年 11月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMKDB1104EVM — LMKDB1104 評価基板

LMKDB1104 評価基板 (EVM) は、PCIe Gen 1 ~ Gen 6 をサポートし DB2000QL に準拠した LP-HCSL バッファである LMKDB1104 を評価するセットアップの迅速化に役立つ設計を採用しています。プリント基板 (PCB) は複数のジャンパと 1 個の USB 接続端子を搭載しており、LMKDB1104 を希望のユーザー プログラミング (設定) とセットアップで使用することができます。この評価基板を採用すると、LMKDB1104 デバイスの準拠試験、システムのプロトタイプ製作、性能評価を実施できるフレキシビリティを確保できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
  • CDCE6214-Q1 PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック ジェネレータ
  • CDCI6214 4 個のプログラマブル出力と EEPROM 搭載、PCIe Gen4 をサポートする超低消費電力クロック ジェネレータ
  • LMK02000 PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器
  • LMK02002 PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器
  • LMK03200 VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ クロック コンディショナ
  • LMK03318 シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック ジェネレータ ファミリ
  • LMK03328 2 個の独立 PLL 搭載、超低ジッタ クロック ジェネレータ ファミリ
  • LMK03806 14 出力を搭載した超低ジッタ クロック ジェネレータ
  • LMK3H0102 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ
クロック バッファ
  • CDCDB2000 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB2000QL 準拠、20 出力のクロック バッファ
  • CDCDB800 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ
  • LMK01000 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01010 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01020 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01801 デュアル クロック分配器
  • LMK1D1208I I²C 搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
  • LMKDB1104 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 対応の 4 出力 LP-HCSL クロック バッファ
  • LMKDB1108 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力の LP-HCSL クロック バッファ
  • LMKDB1120 PCIe Gen 1~Gen 7 向け、DB2000QL 規格準拠、20 出力のクロック バッファ
  • LMKDB1204 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 向け、2 入力、4 出力の LP-HCSL クロック マルチプレクサ
発振器
  • LMK61E0M EEPROM 内蔵、LVCMOS、超低ジッタ プログラマブル発振器
  • LMK61E2 超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け
クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04100 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、またはクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04101 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04102 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04110 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04111 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04131 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04133 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04208 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04228 デュアル ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04368-EP エンハンスド製品、超低ノイズ、3.2GHz、JESD204C、ジッタ クリーナ
  • LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04616 超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04714-Q1 車載対応、 超低ノイズ、3.2GHz、JESD204B と JESD204C に対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04803 デュアル カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04816 デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ シンセサイザとジッタ クリーナ
  • LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。
  • LMK04828-EP 55 ~ 105℃ の温度範囲、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック ジッタ クリーナ、デュアル ループ PLL 付き
  • LMK04832-SEP 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04832-SP 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
  • LMK05028 低ジッタ デュアルチャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック
  • LMK05318 BAW(バルク弾性波)対応、超低ジッタのシングル チャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック
  • LMK05318B BAW (バルク弾性波) 対応、超低ジッタのシングルチャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック
  • LMK5B12204 ネットワーク同期機能搭載、BAW テクノロジー採用、超低ジッタ クロック ジェネレータ
  • LMK5B12212 2.5GHz BAW VCO (バルク弾性波による電圧制御発振器) 内蔵、超低ジッタ、12 個の出力、1 個の DPLL、2 個の APLL ネットワーク シンクロナイザ
  • LMK5B33216 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ
  • LMK5B33414 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 14 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ
  • LMK5C22212A BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネットワーク シンクロナイザ 
  • LMK5C33216 ワイヤレス通信向け、JESD204B 対応、BAW (バルク弾性波) 搭載、超低ジッタ クロック シンクロナイザ
  • LMK5C33216A JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 16 個の出力、ネ
RF PLL とシンセサイザ
  • LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、位相同期機能搭載、12.8GHz RF バッファ、逓倍器、分周器
  • LMX1214 補助クロック搭載、1:5、18GHz RF バッファ / 分周器
  • LMX1404-EP SYSREF (JESD204B/C に対応) と FPGA 向けクロック対応、15GHz バッファ / 逓倍器 / 分周器
  • LMX1860-SEP 耐放射線特性、SYSREF (JESD204B/C 対応) と FPGA クロック搭載、15GHz RF バッファ / 逓倍器 / 分周器
  • LMX1906-SP 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器
  • LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2491 ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
  • LMX2492 ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
  • LMX2492-Q1 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
  • LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム
  • LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2571 周波数シフト キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
  • LMX2571-EP エンハンスド製品、FSK 変調機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
  • LMX2572 低消費電力 6.4GHz 広帯域 RF シンセサイザ
  • LMX2572LP FSK 変調機能搭載、2GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ
  • LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
  • LMX2581E VCO 内蔵、3.8GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
  • LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ
  • LMX2592 VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ
  • LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ
  • LMX2595 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ
  • LMX2820 位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ
  • LMX1205 JESD204 のサポートとプログラマブル クロック遅延機能搭載、低ノイズ、高周波バッファ / 逓倍器 / 分周器
  • LMX2624-SP 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
ハードウェア開発
評価ボード
  • LMK03806BEVAL LMK03806B 評価ボード
  • LMK04208EVM デュアル カスケード接続 PLL / 2.9GHz VCO 搭載 2 入力、6+1 出力クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04616EVM LMK04616 評価基板
  • LMK04805BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL/ 2.2GHz VCO 内蔵
  • LMK04806BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード PLL および 2.5GHz VCO 内蔵
  • LMK04816BEVAL 3 入力、13 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付
  • LMK04826BEVM LMK04826BEVM 評価基板
  • LMK04828BEVM LMK04828 評価基板
  • LMK04832EVM LMK04832 JESD204B クロック ジッタ クリーナ/クロック ジェネレータ/ディストリビューションの評価基板
  • LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ用評価基板
  • LMK04906BEVAL 3 入力、7 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付
  • LMK5B33216EVM LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価
  • LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板
  • LMX2582EVM LMX2582EVM 高性能、広帯域、周波数 PLLatinum RF シンセサイザ、内蔵 VCO 付
  • LMX2592EVM LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC
  • LMX2594PSEVM LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板
  • XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules
  • LMK04832EVM-CVAL LMK04832-SP 超低ノイズ、デュアル ループ、JESD204B クロック ジッタ クリーナ用評価モジュール
  • LMK04368EPEVM LMK04368-EP JESD204B/C 対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナの評価基板
  • LMK61E0MEVM LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板
  • LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低ジッタ、プログラマブル・オシレータ評価モジュール
  • LMX1204EVM LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、RF バッファ、逓倍器、分周器の評価基板
  • LMX2594EVM LMX2594EVM 位相同期と JESD204B に対応した 15GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
  • LMX2595EVM 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
  • LMX2615EVM-CVAL 宇宙グレード シンセサイザの評価基板
  • LMX2694EPEVM 15Ghz 広帯域 RF シンセサイザ評価基板
  • LMX2572EVM 6.4GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ(位相同期および JESD204B 対応)
  • LMX2572LPEVM FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価基板
  • LMX2581EVM LMX2581 の評価基板
  • LMX2820EVM LMX2820 22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
  • LMX8410LEVM I/Q 復調器の評価基板
  • LMK5B12212EVM LMK5B12212 評価基板
  • LMK5B33414EVM LMK5B33414 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、14 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価
  • LMK5C33216AEVM LMK5C33216A 評価基板
  • LMK5C33216EVM LMK5C33216 クロック シンクロナイザ DPLL 2 入力 16 出力 評価モジュール
  • LMK5C33414AEVM LMK5C33414A 評価基板
  • LMK05028EVM LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板
  • LMK05318BEVM ネットワーク シンクロナイザ クロックの評価基板
  • CDCI6214EVM CDCI6214 超低消費電力クロック ジェネレータの評価基板
  • CDCE6214-Q1EVM 4 組の差動出力と 1 個の 1 LVCMOS 出力搭載、クロック ジェネレータの評価基板
  • LMK3H0102EVM LMK3H0102 評価基板
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
  • CODELOADER CodeLoader デバイス・レジスタ・プログラミング
ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

LMKDB1XXX IBIS Model

SNAM297.ZIP (58 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REX) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ