产品详情

Number of outputs 2 Output type LP-HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 400 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Factory One-Time Programmable (OTP) memory, I2C, PCIe Gen 1 - 7 compliant, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
Number of outputs 2 Output type LP-HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 400 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Factory One-Time Programmable (OTP) memory, I2C, PCIe Gen 1 - 7 compliant, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
TQFN (RER) 16 9 mm² 3 x 3
  • 集成 BAW 谐振器,无需外部基准
  • 灵活的频率生成:
    • 两个通道分频器:多达三个独特的输出频率,范围为 2.5MHz 至 400MHz
    • LVCMOS 输出支持高达 200MHz 的频率:1.8V、2.5V 或 3.3V
    • OUT0 和 OUT1 引脚上的交流 LVDS、直流 LVDS、LP-HCSL 和 LVCMOS 组合
    • 额外的 LVCMOS 输出可生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 个运行模式:I2C 或预编程的 OTP
    • 完全可配置的 I2C 地址
  • 符合 PCIe 第 1 代到第 7 代标准:具有或不具有 SSC、SRNS 和 SRIS 的通用时钟
  • 具有 SSC 时 PCIe 抖动极低:
    • PCIe 第 3 代通用时钟抖动:最大 135.3fs(PCIe 限制为 1ps)
    • PCIe 第 4 代通用时钟抖动:最大 135.3fs(PCIe 限制为 500fs)
    • PCIe 第 5 代通用时钟抖动:最大 57.5fs(PCIe 限制为 150fs)
    • PCIe 第 6 代通用时钟抖动:最大 34.5fs(PCIe 限制为 100fs)
    • PCIe 第 7 代通用时钟抖动:最大 29.6fs(PCIe 限制为 67fs)
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:在 200MHz FOD 频率下进行 –0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 向下展频
    • 寄存器可编程:–0.1% 至 –3% 向下展频或 ±0.05% 至 ±1.5% 中心展频
  • 1.8V 至 3.3V 的电源电压
  • 内部 LDO,对于 LP-HCSL 输出,在 500kHz 开关噪声下具有 –93.1dBc PSNR
  • 启动时间:<1.5ms
  • 输出到输出偏斜:<50ps
  • 失效防护数字输入引脚
  • 集成 BAW 谐振器,无需外部基准
  • 灵活的频率生成:
    • 两个通道分频器:多达三个独特的输出频率,范围为 2.5MHz 至 400MHz
    • LVCMOS 输出支持高达 200MHz 的频率:1.8V、2.5V 或 3.3V
    • OUT0 和 OUT1 引脚上的交流 LVDS、直流 LVDS、LP-HCSL 和 LVCMOS 组合
    • 额外的 LVCMOS 输出可生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 个运行模式:I2C 或预编程的 OTP
    • 完全可配置的 I2C 地址
  • 符合 PCIe 第 1 代到第 7 代标准:具有或不具有 SSC、SRNS 和 SRIS 的通用时钟
  • 具有 SSC 时 PCIe 抖动极低:
    • PCIe 第 3 代通用时钟抖动:最大 135.3fs(PCIe 限制为 1ps)
    • PCIe 第 4 代通用时钟抖动:最大 135.3fs(PCIe 限制为 500fs)
    • PCIe 第 5 代通用时钟抖动:最大 57.5fs(PCIe 限制为 150fs)
    • PCIe 第 6 代通用时钟抖动:最大 34.5fs(PCIe 限制为 100fs)
    • PCIe 第 7 代通用时钟抖动:最大 29.6fs(PCIe 限制为 67fs)
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:在 200MHz FOD 频率下进行 –0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 向下展频
    • 寄存器可编程:–0.1% 至 –3% 向下展频或 ±0.05% 至 ±1.5% 中心展频
  • 1.8V 至 3.3V 的电源电压
  • 内部 LDO,对于 LP-HCSL 输出,在 500kHz 开关噪声下具有 –93.1dBc PSNR
  • 启动时间:<1.5ms
  • 输出到输出偏斜:<50ps
  • 失效防护数字输入引脚

LMK3H0102 是一款 2 输出 PCIe 第 1 代至第 7 代兼容无基准时钟发生器,支持展频时钟 (SSC)。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,无需任何晶体或外部时钟基准即可提供 ±25ppm 时钟输出。该器件可以同时提供 2 个 SSC 时钟、2 个非 SSC 时钟,或者同时提供 1 个 SSC 时钟和 1 个非 SSC 时钟。该器件满足从第 1 代到第 7 代的完整 PCIe 合规性,包括具有或不具有 SSC、独立基准无展频 (SRNS) 和独立基准独立展频 (SRIS) 的通用时钟。

可通过引脚或 I2C 接口轻松配置该器件。可以使用一个外部直流/直流转换器为该器件供电。有关电源滤波和通过直流/直流转换器供电的详细指南,请参阅电源相关建议。

有关每个 LMK3H0102Axxx 配置的 OTP 默认设置,请参阅 LMK3H0102 配置指南

LMK3H0102 是一款 2 输出 PCIe 第 1 代至第 7 代兼容无基准时钟发生器,支持展频时钟 (SSC)。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,无需任何晶体或外部时钟基准即可提供 ±25ppm 时钟输出。该器件可以同时提供 2 个 SSC 时钟、2 个非 SSC 时钟,或者同时提供 1 个 SSC 时钟和 1 个非 SSC 时钟。该器件满足从第 1 代到第 7 代的完整 PCIe 合规性,包括具有或不具有 SSC、独立基准无展频 (SRNS) 和独立基准独立展频 (SRIS) 的通用时钟。

可通过引脚或 I2C 接口轻松配置该器件。可以使用一个外部直流/直流转换器为该器件供电。有关电源滤波和通过直流/直流转换器供电的详细指南,请参阅电源相关建议。

有关每个 LMK3H0102Axxx 配置的 OTP 默认设置,请参阅 LMK3H0102 配置指南

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK3H0102 无基准 2 差分或 5 单端输出 PCIe 第 1 代到第 7 代兼容可编程 BAW 时钟发生器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 12日
应用手册 采用时钟器件的 EMI 降低策略 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 5日
用户指南 LMK3H0102 配置指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 4日
应用手册 PCIe 应用的时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日
应用手册 LMK3H0102 PCI Express 合规性报告 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 27日
白皮书 时钟在数据中心中的重要性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK3H0102EVM — LMK3H0102 评估模块

LMK3H0102 评估模块提供了完整的时钟平台,可评估 LMK3H0102 具有 BAW(体声波)集成式振荡器的时钟发生器的时钟性能、引脚配置、软件配置和特性。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TICSPRO2-GUI Programming sequence generation and EVM programming tool for clocking devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

LMK3H0102 IBIS Model

SNAM293.ZIP (138 KB) - IBIS Model
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
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
TQFN (RER) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频