产品详情

Number of outputs 10 Additive RMS jitter (typ) (fs) 40 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output type LVPECL Input type CML, LVDS, LVPECL, SSTL
Number of outputs 10 Additive RMS jitter (typ) (fs) 40 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output type LVPECL Input type CML, LVDS, LVPECL, SSTL
CFP (HFG) 36 82.410084 mm² 9.078 x 9.078
  • 将一个差分时钟输入对 LVPECL 分配至 10 个差分 LVPECL
  • 与 LVECL 和 LVPECL 完全兼容
  • 支持宽电源电压范围:2.375V 至 3.8V
  • 通过 CLK_SEL 可选择时钟输入
  • 适用于时钟分配应用的低输出偏斜(典型值为 15ps)
    • 附加抖动小于 1ps
    • 传播延迟小于 355ps
    • 开路输入默认状态
    • 兼容 LVDS、CML、SSTL 输入
  • 针对单端时钟的 VBB 基准电压输出
  • 频率范围介于 DC 至 3.5GHz 之间
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一封装测试厂
    • 同一制造厂完成所有制造过程
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围,(1)
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

(1)提供定制的温度范围。

  • 将一个差分时钟输入对 LVPECL 分配至 10 个差分 LVPECL
  • 与 LVECL 和 LVPECL 完全兼容
  • 支持宽电源电压范围:2.375V 至 3.8V
  • 通过 CLK_SEL 可选择时钟输入
  • 适用于时钟分配应用的低输出偏斜(典型值为 15ps)
    • 附加抖动小于 1ps
    • 传播延迟小于 355ps
    • 开路输入默认状态
    • 兼容 LVDS、CML、SSTL 输入
  • 针对单端时钟的 VBB 基准电压输出
  • 频率范围介于 DC 至 3.5GHz 之间
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一封装测试厂
    • 同一制造厂完成所有制造过程
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围,(1)
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

(1)提供定制的温度范围。

CDCLVP111-SP 时钟驱动器能够以最低时钟分配偏斜将 LVPECL 输入的一对差分时钟(CLK0 和 CLK1)分配至十对差分 LVPECL 时钟(Q0 和 Q9)输出。CDCLVP111-SP 可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器。CDCLVP111-SP 专为驱动 50Ω 传输线路而设计。如果不使用某个输出引脚,可将其保持断开,以便降低功耗。如果只使用差分对的其中一个输出引脚,那么另一输出引脚必须同样地端接至 50Ω。

如果要求单端输入运行,VBB基准电压输出被使用。在这种情况下,必须将 VBB 引脚连接至 CLK0 并通过一个 10nF 电容器旁通至 GND。

要实现高速性能,强烈建议使用差分模式。

CDCLVP111-SP 的工作温度范围是 -55°C 至 125°C。

CDCLVP111-SP 时钟驱动器能够以最低时钟分配偏斜将 LVPECL 输入的一对差分时钟(CLK0 和 CLK1)分配至十对差分 LVPECL 时钟(Q0 和 Q9)输出。CDCLVP111-SP 可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器。CDCLVP111-SP 专为驱动 50Ω 传输线路而设计。如果不使用某个输出引脚,可将其保持断开,以便降低功耗。如果只使用差分对的其中一个输出引脚,那么另一输出引脚必须同样地端接至 50Ω。

如果要求单端输入运行,VBB基准电压输出被使用。在这种情况下,必须将 VBB 引脚连接至 CLK0 并通过一个 10nF 电容器旁通至 GND。

要实现高速性能,强烈建议使用差分模式。

CDCLVP111-SP 的工作温度范围是 -55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCLVP111-SP 低压 1:10 LVPECL,具有可选输入时钟驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 4月 21日
* SMD CDCLVP111-SP SMD 5962-16207 2020年 9月 22日
* 辐射与可靠性报告 CDCLVP111-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2020年 1月 7日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report for CDCLVP111-SP 1:10 LVPECL Clock Distributor 2017年 1月 30日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCLVP111EVM-CVAL — CDCLVP111-SP 1:10 LVPECL 时钟驱动器评估模块

CDCLVP111-SP EVM 利用陶瓷工程模型 (EM) 能够实现 CDCLVP111 时钟分配缓冲器的测试和验证。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

CDCLVP111 IBIS Model Version 2.0 (Rev. B)

SLLM052B.ZIP (35 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFG) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频