产品详情

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive Output type HCSL, LVCMOS Input type CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL, XTAL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive Output type HCSL, LVCMOS Input type CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL, XTAL
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
    • 器件 MM ESD 分类等级 M2
  • 3:1 输入多路复用器
    • 两个通用输入运行频率高达 400MHz,且接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
    • 单个晶体输入可接受 10MHz 至 40MHz 的晶体或单端时钟
  • 分为两组,每组具有两路差分输出
    • HCSL 或 Hi-Z(可选)
    • 100MHz 时 PCIe 第 3 代/第 4 代的附加 RMS 相位抖动:
      • 30fs RMS(典型值)
  • 高 PSRR:156.25MHz 时为 -72 dBc
  • 通过同步使能输入提供 LVCMOS 输出
  • 由引脚控制的配置
  • VCC 内核电源:3.3V ± 5%
  • 三个独立的 VCCO 输出电源:3.3V、2.5V ± 5%
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 32 引脚 WQFN (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
    • 器件 MM ESD 分类等级 M2
  • 3:1 输入多路复用器
    • 两个通用输入运行频率高达 400MHz,且接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
    • 单个晶体输入可接受 10MHz 至 40MHz 的晶体或单端时钟
  • 分为两组,每组具有两路差分输出
    • HCSL 或 Hi-Z(可选)
    • 100MHz 时 PCIe 第 3 代/第 4 代的附加 RMS 相位抖动:
      • 30fs RMS(典型值)
  • 高 PSRR:156.25MHz 时为 -72 dBc
  • 通过同步使能输入提供 LVCMOS 输出
  • 由引脚控制的配置
  • VCC 内核电源:3.3V ± 5%
  • 三个独立的 VCCO 输出电源:3.3V、2.5V ± 5%
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 32 引脚 WQFN (5 mm × 5 mm)

LMK00334 -Q1 器件是一款 4 路输出 HCSL 扇出缓冲器,旨在用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。它能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI 和高频背板分配参考时钟。

可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的输入时钟被分配到由两个 HCSL 输出和一个 LVCMOS 输出组成的两个组。LVCMOS 输出具有同步使能输入,在使能或禁用后可实现无短脉冲运行。LMK00334 -Q1 由一个 3.3V 内核电源和三个独立的 3.3V 或 2.5V 输出电源供电运行。

LMK00334 -Q1 具有高性能、多用途和高功效特性,因此堪称替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。

LMK00334 -Q1 器件是一款 4 路输出 HCSL 扇出缓冲器,旨在用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。它能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI 和高频背板分配参考时钟。

可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的输入时钟被分配到由两个 HCSL 输出和一个 LVCMOS 输出组成的两个组。LVCMOS 输出具有同步使能输入,在使能或禁用后可实现无短脉冲运行。LMK00334 -Q1 由一个 3.3V 内核电源和三个独立的 3.3V 或 2.5V 输出电源供电运行。

LMK00334 -Q1 具有高性能、多用途和高功效特性,因此堪称替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CDCDB800 正在供货 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 DB800ZL compliant with output enable/disable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK00334-Q1 四路输出 PCIe 第 1 代至第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 16日
应用手册 PCIe 应用的时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK00338EVM — LMK00338 PCIe 第 1 代/第 2 代/第 3 代时钟缓冲器评估模块

LMK00338 是一款 400MHz 八路输出 HCSL 缓冲器,旨在用于 PCIe 第 1 代/第 2 代/第 3 代应用、低附加抖动时钟分配和电平转换。该 EVM 允许用户验证器件的功能和性能规格。功能说明与规格详见 LMK00338 数据表。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMK00334 IBIS Model

SNAM160.ZIP (100 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频