ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB983-Q1

アクティブ

4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility DisplayPort/eDP Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility DisplayPort/eDP Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • DisplayPort レシーバ
    • DP/eDP v1.4 互換
    • データ レーンのスワップと極性反転をサポート
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR リンクのビット レート
    • メインリンク:1、2、または 4 レーン
    • 各レーン最大 8.1Gbps
    • AUX CH 1Mbps
    • ホット プラグ検出 (HPD)
    • マルチ ディスプレイ (MST) と SST のサポート
    • 対称および非対称 MST をサポート
    • デイジーチェーンと分割
    • SuperFrame 開梱機能
    • 4K @ 60Hz のビデオ解像度に最適
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps をサポート、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • ポート分割により Y 字型ケーブル インターフェイスを実現
    • MST および SuperFrame ベースのデータを異なる FPD チャネルに分割
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 3 つの高速モード プラス I2‌‌C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
  • 下位互換性
    • IVI 94x および 92x 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • ライン フォルト検出
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • 制御ビットの ECC エラー訂正
    • 冗長性のためのレプリカ モード
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック処理 (SSC) 入力サポート
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • データ スクランブル
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレードレベル 2、-40℃~105℃
    • 64 ピン QFN ウェッタブル フランク (9mm × 9mm)
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • DisplayPort レシーバ
    • DP/eDP v1.4 互換
    • データ レーンのスワップと極性反転をサポート
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR リンクのビット レート
    • メインリンク:1、2、または 4 レーン
    • 各レーン最大 8.1Gbps
    • AUX CH 1Mbps
    • ホット プラグ検出 (HPD)
    • マルチ ディスプレイ (MST) と SST のサポート
    • 対称および非対称 MST をサポート
    • デイジーチェーンと分割
    • SuperFrame 開梱機能
    • 4K @ 60Hz のビデオ解像度に最適
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps をサポート、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • ポート分割により Y 字型ケーブル インターフェイスを実現
    • MST および SuperFrame ベースのデータを異なる FPD チャネルに分割
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 3 つの高速モード プラス I2‌‌C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
  • 下位互換性
    • IVI 94x および 92x 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • ライン フォルト検出
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • 制御ビットの ECC エラー訂正
    • 冗長性のためのレプリカ モード
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック処理 (SSC) 入力サポート
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • データ スクランブル
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレードレベル 2、-40℃~105℃
    • 64 ピン QFN ウェッタブル フランク (9mm × 9mm)
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UB983-Q1 は DisplayPort/eDP から FPD-Link III/IV へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV デシリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを提供します。DS90UB983-Q1 は、VESA DP 標準 v1.4 互換デバイスで、MST、HBR3 や SuperFrame フォーマットなどの高度な機能をサポートしています。このデバイスは、30 ビット カラーで最大 4K の解像度のビデオをサポートできます。8B10b でエンコードされた DP データは、FPD-Link IV インターフェイス出力に対してシリアル化されます。FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送に加えて、シングル チャネルまたはデュアル チャネルで、I2C および GPIO データなどの全二重制御をサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、SSCG、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスはシングル / デュアル リンクで最大 720p および 1080p の解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。

DS90UB983-Q1 は DisplayPort/eDP から FPD-Link III/IV へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV デシリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを提供します。DS90UB983-Q1 は、VESA DP 標準 v1.4 互換デバイスで、MST、HBR3 や SuperFrame フォーマットなどの高度な機能をサポートしています。このデバイスは、30 ビット カラーで最大 4K の解像度のビデオをサポートできます。8B10b でエンコードされた DP データは、FPD-Link IV インターフェイス出力に対してシリアル化されます。FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送に加えて、シングル チャネルまたはデュアル チャネルで、I2C および GPIO データなどの全二重制御をサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、SSCG、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスはシングル / デュアル リンクで最大 720p および 1080p の解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB983-Q1 、 4K DisplayPort/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB983-Q1CEVM — DS90UB983-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90UB983-Q1CEVM は、DisplayPort から FPD-Link IV への変換シリアライザである DS90UB983-Q1 を評価するための評価基板です。DS90UB983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (Ultra HD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link (...)

評価ボード

DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1EVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)

評価ボード

DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1MEVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。  DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ