ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UH988-Q1

アクティブ

HDCP 対応、4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility OpenLDI Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, HDCP, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility OpenLDI Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, HDCP, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RUR) 88 144 mm² 12 x 12
  • OpenLDI (OLDI) トランスミッタ
    • 2 ポート OLDI 出力 (デュアル ピクセル リンク)、最大 420MHz OLDI クロック
    • 各ポートは 8MHz~210MHz OLDI クロックをサポート
    • 18 ビット、24 ビット、30 ビット RGB に構成可能
    • ストリームの同期と分割
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり最大 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • 1、2 チャネルを選択可能
    • デイジーチェーンと分割
    • アダプティブ イコライゼーション
  • オプションのデジタル RGB パラレル出力インターフェイスは、8MHz~125MHz PCLK をサポート
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 2 つのファースト モード プラス I2C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
    • SPI および UART パススルー GPIO をサポート
  • 下位互換性
    • HDCP v1.4 とオンチップ キーを内蔵
    • 720p 92x および 1080p/2K 94x FPD-Link III 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • ECC ON 制御ビット
    • 偽造防止向けの一意の ID
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • 適応型受信イコライゼーション (AEQ)
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレード レベル 2 、–40°C~105°C
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • OpenLDI (OLDI) トランスミッタ
    • 2 ポート OLDI 出力 (デュアル ピクセル リンク)、最大 420MHz OLDI クロック
    • 各ポートは 8MHz~210MHz OLDI クロックをサポート
    • 18 ビット、24 ビット、30 ビット RGB に構成可能
    • ストリームの同期と分割
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり最大 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • 1、2 チャネルを選択可能
    • デイジーチェーンと分割
    • アダプティブ イコライゼーション
  • オプションのデジタル RGB パラレル出力インターフェイスは、8MHz~125MHz PCLK をサポート
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 2 つのファースト モード プラス I2C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
    • SPI および UART パススルー GPIO をサポート
  • 下位互換性
    • HDCP v1.4 とオンチップ キーを内蔵
    • 720p 92x および 1080p/2K 94x FPD-Link III 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • ECC ON 制御ビット
    • 偽造防止向けの一意の ID
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • 適応型受信イコライゼーション (AEQ)
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレード レベル 2 、–40°C~105°C
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UH988-Q1 は、FPD-Link IV から OpenLDI へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV シリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP/STQ ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを受信できます。DS90UH988-Q1 は、420MHz PCLK までのビデオに対応する OpenLDI (10 本の LVDS データレーン + 2 クロック)インターフェイスをサポートしています。これによって、GPU などのソースを、既存の LVDS ディスプレイやアプリケーション プロセッサに接続するためのブリッジとして使用できます。

FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送のほか、I2C や GPIO 通信などの全二重制御機能を同じリンク上でサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換の FPD-Link III モードでは、このデバイスは、シングル / デュアル リンクで最大 2 K 解像度、24 ビット色深度をサポートし、HDCP 対応シリアライザと組み合わせた場合は HDCP v1.4 もサポートします。

DS90UH988-Q1 は、FPD-Link IV から OpenLDI へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV シリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP/STQ ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを受信できます。DS90UH988-Q1 は、420MHz PCLK までのビデオに対応する OpenLDI (10 本の LVDS データレーン + 2 クロック)インターフェイスをサポートしています。これによって、GPU などのソースを、既存の LVDS ディスプレイやアプリケーション プロセッサに接続するためのブリッジとして使用できます。

FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送のほか、I2C や GPIO 通信などの全二重制御機能を同じリンク上でサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換の FPD-Link III モードでは、このデバイスは、シングル / デュアル リンクで最大 2 K 解像度、24 ビット色深度をサポートし、HDCP 対応シリアライザと組み合わせた場合は HDCP v1.4 もサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UH988-Q1 車載用 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ 、HDCP 機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板

DS90Ux988-Q1 は、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB への接続を行うブリッジ デバイスの評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III (...)
評価ボード

DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板

DS90Ux988-Q1Mは、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB ブリッジ デバイスへの接続の 評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III (...)
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
FPD-Link SerDes
  • DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル オーディオ シリアライザ
  • DS90UA102-Q1 マルチチャネル デジタル オーディオ デシリアライザ
  • DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ
  • DS90UB925Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB927Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB928Q-Q1 双方向制御チャネル付き、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ
  • DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ
  • DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ ハブ
  • DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ
  • DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ
  • DS90UB9722-Q1 車載、8MP (メガピクセル) 以上のカメラとセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV デュアル デシリアライザ ハブ
  • DS90UB981-Q1 4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザ
  • DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
  • DS90UH925AQ-Q1 HDCP 付き、5 ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UH927Q-Q1 HDCP 付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ
  • DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UH981-Q1 HDCP 対応、4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UH983-Q1 HDCP 対応、4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UH984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザの評価基板
  • DS90UH988-Q1 HDCP 対応、4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
V3Link SerDes
  • TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ
  • TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ デュアル ハブ
  • TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ クワッド ハブ
  • TDES9640 高速センサー用 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ・クアッドハブ
  • TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ
  • TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
  • TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM
  • DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM
  • DS90UB921-Q1EVM 5~96MHz 対応の DS90UB921-Q1 は、STP または同軸ケーブル用の FPD-Link III シリアライザです
  • DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザ評価基板
  • DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール
  • DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール
  • DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module
  • DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール
  • DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル用 100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザ評価基板
  • DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ デシリアライザ評価基板
  • DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール
  • DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール
  • DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB953-Q1EVM 2MP (メガピクセル) /60fps カメラとレーダー評価基板向けの DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB953A-Q1EVM 2.3MP/60fps カメラ、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ
  • DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート搭載クワッド FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価基板
  • DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 評価基板
  • DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 評価基板
  • DS90UB981-Q1CEVM DS90UB981-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、MIPI DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 同軸対応、FPD-Link IV から Embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板
  • DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1:4K FPD-Link IV から embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、FPD IV から OpenLDI へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板
  • DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板
  • DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード
  • DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール
  • DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール
  • DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module
  • DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール
  • DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール
  • DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール
  • DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 評価基板
  • DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
  • DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
  • DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
  • DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
シミュレーション・モデル

DS90UH988-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM253A.ZIP (141 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ