ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UH983-Q1

アクティブ

HDCP 対応、4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility DisplayPort/eDP Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, HDCP, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility DisplayPort/eDP Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, HDCP, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • DisplayPort レシーバ
    • DP/eDP v1.4 互換
    • データ レーンのスワップと極性反転をサポート
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR リンクのビット レート
    • メインリンク:1、2、または 4 レーン
    • 各レーン最大 8.1Gbps
    • AUX CH 1Mbps
    • ホット プラグ検出 (HPD)
    • マルチ ディスプレイ (MST) と SST のサポート
    • 対称および非対称 MST をサポート
    • デイジーチェーンと分割
    • SuperFrame 開梱機能
    • 4K @ 60Hz のビデオ解像度に最適
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps をサポート、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • ポート分割により Y 字型ケーブル インターフェイスを実現
    • MST および SuperFrame ベースのデータを異なる FPD チャネルに分割
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 3 つの高速モード プラス I2‌‌C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
  • 下位互換性
    • IVI 94x および 92x 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • HDCP v1.4 に対応し、FPD-Link III 用のオンチップ キーを搭載
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • ライン フォルト検出
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • 制御ビットの ECC エラー訂正
    • 冗長性のためのレプリカ モード
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック処理 (SSC) 入力サポート
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • データ スクランブル
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレードレベル 2、-40℃~105℃
    • 64 ピン QFN ウェッタブル フランク (9mm × 9mm)
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • DisplayPort レシーバ
    • DP/eDP v1.4 互換
    • データ レーンのスワップと極性反転をサポート
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR リンクのビット レート
    • メインリンク:1、2、または 4 レーン
    • 各レーン最大 8.1Gbps
    • AUX CH 1Mbps
    • ホット プラグ検出 (HPD)
    • マルチ ディスプレイ (MST) と SST のサポート
    • 対称および非対称 MST をサポート
    • デイジーチェーンと分割
    • SuperFrame 開梱機能
    • 4K @ 60Hz のビデオ解像度に最適
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps をサポート、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • ポート分割により Y 字型ケーブル インターフェイスを実現
    • MST および SuperFrame ベースのデータを異なる FPD チャネルに分割
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 3 つの高速モード プラス I2‌‌C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
  • 下位互換性
    • IVI 94x および 92x 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • HDCP v1.4 に対応し、FPD-Link III 用のオンチップ キーを搭載
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • ライン フォルト検出
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • 制御ビットの ECC エラー訂正
    • 冗長性のためのレプリカ モード
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック処理 (SSC) 入力サポート
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • データ スクランブル
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレードレベル 2、-40℃~105℃
    • 64 ピン QFN ウェッタブル フランク (9mm × 9mm)
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UH983-Q1 は DisplayPort/eDP から FPD-Link III/IV へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV デシリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを提供します。DS90UH983-Q1 は、VESA DP 標準 v1.4 互換デバイスで、MST、HBR3 や SuperFrame フォーマットなどの高度な機能をサポートしています。このデバイスは、30 ビット カラーで最大 4K の解像度のビデオをサポートできます。8B10b でエンコードされた DP データは、FPD-Link IV インターフェイス出力に対してシリアル化されます。FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送に加えて、シングル チャネルまたはデュアル チャネルで、I2C および GPIO データなどの全二重制御をサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、SSCG、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスはシングル / デュアル リンクで最大 720p および 1080p の解像度と 24 ビットの色深度をサポートし、HDCP 対応デシリアライザと組み合わせた場合は HDCP v1.4 をサポートします。

DS90UH983-Q1 は DisplayPort/eDP から FPD-Link III/IV へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV デシリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを提供します。DS90UH983-Q1 は、VESA DP 標準 v1.4 互換デバイスで、MST、HBR3 や SuperFrame フォーマットなどの高度な機能をサポートしています。このデバイスは、30 ビット カラーで最大 4K の解像度のビデオをサポートできます。8B10b でエンコードされた DP データは、FPD-Link IV インターフェイス出力に対してシリアル化されます。FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送に加えて、シングル チャネルまたはデュアル チャネルで、I2C および GPIO データなどの全二重制御をサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、SSCG、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスはシングル / デュアル リンクで最大 720p および 1080p の解像度と 24 ビットの色深度をサポートし、HDCP 対応デシリアライザと組み合わせた場合は HDCP v1.4 をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UH983-Q1 HDCP 対応 、 4K DisplayPort/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1EVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
評価ボード

DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983M-Q1EVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。  DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
FPD-Link SerDes
  • DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル オーディオ シリアライザ
  • DS90UA102-Q1 マルチチャネル デジタル オーディオ デシリアライザ
  • DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ
  • DS90UB925Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB927Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB928Q-Q1 双方向制御チャネル付き、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ
  • DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ
  • DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ ハブ
  • DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ
  • DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ
  • DS90UB9722-Q1 車載、8MP (メガピクセル) 以上のカメラとセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV デュアル デシリアライザ ハブ
  • DS90UB981-Q1 4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザ
  • DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
  • DS90UH925AQ-Q1 HDCP 付き、5 ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UH927Q-Q1 HDCP 付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ
  • DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ
  • DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ
  • DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
  • DS90UH981-Q1 HDCP 対応、4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UH983-Q1 HDCP 対応、4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ
  • DS90UH984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザの評価基板
  • DS90UH988-Q1 HDCP 対応、4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
V3Link SerDes
  • TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ
  • TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ デュアル ハブ
  • TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ クワッド ハブ
  • TDES9640 高速センサー用 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ・クアッドハブ
  • TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ
  • TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
  • TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM
  • DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM
  • DS90UB921-Q1EVM 5~96MHz 対応の DS90UB921-Q1 は、STP または同軸ケーブル用の FPD-Link III シリアライザです
  • DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザ評価基板
  • DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール
  • DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール
  • DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module
  • DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール
  • DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル用 100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザ評価基板
  • DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ デシリアライザ評価基板
  • DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール
  • DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール
  • DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB953-Q1EVM 2MP (メガピクセル) /60fps カメラとレーダー評価基板向けの DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ
  • DS90UB953A-Q1EVM 2.3MP/60fps カメラ、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ
  • DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート搭載クワッド FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価基板
  • DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 評価基板
  • DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 評価基板
  • DS90UB981-Q1CEVM DS90UB981-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、MIPI DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 同軸対応、FPD-Link IV から Embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板
  • DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1:4K FPD-Link IV から embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板
  • DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、FPD IV から OpenLDI へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板
  • DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板
  • DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード
  • DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール
  • DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール
  • DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module
  • DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール
  • DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール
  • DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
  • DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール
  • DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 評価基板
  • DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
  • DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
  • DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
  • DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
  • DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ