ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB988-Q1

アクティブ

4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility OpenLDI Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility OpenLDI Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RUR) 88 144 mm² 12 x 12
  • OpenLDI (OLDI) トランスミッタ
    • 2 ポート OLDI 出力 (デュアル ピクセル リンク)、最大 420MHz OLDI クロック
    • 各ポートは 8MHz~210MHz OLDI クロックをサポート
    • 18 ビット、24 ビット、30 ビット RGB に構成可能
    • ストリームの同期と分割
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり最大 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • 1、2 チャネルを選択可能
    • デイジーチェーンと分割
    • アダプティブ イコライゼーション
  • オプションのデジタル RGB パラレル出力インターフェイスは、8MHz~125MHz PCLK をサポート
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 2 つのファースト モード プラス I2C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
    • SPI および UART パススルー GPIO をサポート
  • 下位互換性
    • 720p 92x および 1080p/2K 94x FPD-Link III 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • ECC ON 制御ビット
    • 偽造防止向けの一意の ID
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • 適応型受信イコライゼーション (AEQ)
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレード レベル 2 、–40°C~105°C
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • OpenLDI (OLDI) トランスミッタ
    • 2 ポート OLDI 出力 (デュアル ピクセル リンク)、最大 420MHz OLDI クロック
    • 各ポートは 8MHz~210MHz OLDI クロックをサポート
    • 18 ビット、24 ビット、30 ビット RGB に構成可能
    • ストリームの同期と分割
  • FPD-Link IV インターフェイス
    • チャネルあたり最大 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps、デュアル チャネルで最大 27Gbps
    • 同軸 / STP 相互接続サポート
    • 1、2 チャネルを選択可能
    • デイジーチェーンと分割
    • アダプティブ イコライゼーション
  • オプションのデジタル RGB パラレル出力インターフェイスは、8MHz~125MHz PCLK をサポート
  • 超低レイテンシ制御チャネル
    • 最大 1MHz の 2 つのファースト モード プラス I2C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
    • 高速 GPIO
    • SPI および UART パススルー GPIO をサポート
  • 下位互換性
    • 720p 92x および 1080p/2K 94x FPD-Link III 製品ファミリ
  • セキュリティと診断
    • リンク診断
    • 電圧および電流の監視
    • BIST およびパターン生成
    • CRC およびエラー診断
    • ECC ON 制御ビット
    • 偽造防止向けの一意の ID
  • 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
    • スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
    • 適応型受信イコライゼーション (AEQ)
  • 低消費電力動作
    • 1.8V および 1.15V のデュアル電源
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • AEC-Q グレード レベル 2 、–40°C~105°C
    • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UB988-Q1 は、FPD-Link IV から OpenLDI へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV シリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP/STQ ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを受信できます。DS90UB988-Q1 は、420MHz PCLK までのビデオに対応する OpenLDI (10 本の LVDS データレーン + 2 クロック)インターフェイスをサポートしています。これによって、GPU などのソースを、既存の LVDS ディスプレイやアプリケーション プロセッサに接続するためのブリッジとして使用できます。

FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送のほか、I2C や GPIO 通信などの全二重制御機能を同じリンク上でサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換の FPD-Link III モードでは、このデバイスは、シングル / デュアル リンクで最大 2 K 解像度、24 ビット色深度をサポートします。

DS90UB988-Q1 は、FPD-Link IV から OpenLDI へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV シリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP/STQ ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを受信できます。DS90UB988-Q1 は、420MHz PCLK までのビデオに対応する OpenLDI (10 本の LVDS データレーン + 2 クロック)インターフェイスをサポートしています。これによって、GPU などのソースを、既存の LVDS ディスプレイやアプリケーション プロセッサに接続するためのブリッジとして使用できます。

FPD-Link IV インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ データの伝送のほか、I2C や GPIO 通信などの全二重制御機能を同じリンク上でサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換の FPD-Link III モードでは、このデバイスは、シングル / デュアル リンクで最大 2 K 解像度、24 ビット色深度をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB988-Q1 車載用 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 1日
証明書 DS90UB988-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 24日
証明書 DS90UB988-Q1MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB988-Q1CEVM — DS90UB988-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、FPD IV から OpenLDI へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90UB988-Q1CEVM は、FPD-Link IV から OLDI/RGB へのブリッジ デバイスである DS90UB988-Q1の評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III (...)

評価ボード

DS90UB988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板

DS90Ux988-Q1EVM は、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB ブリッジ デバイスへの接続の評価基板 (EVM) です。DS90Ux988-Q1EVM は、FPD-Link III/IV インターフェイスを OLDI/RGB インターフェイスに変換します。DS90Ux988-Q1EVM (評価基板) は、デュアル OLDI (10 本の LVDS データ レーン + 2 本の クロック) インターフェイスをサポートし、ポートごとにまたは RGB インターフェイスごとに最大 210MHz の PCLK を使用します。DS90Ux988-Q1EVM (...)
評価ボード

DS90UB988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板

DS90Ux988-Q1MEVM は、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB ブリッジ デバイスへの接続の評価基板 (EVM) です。DS90Ux988-Q1MEVM は、FPD-Link III/IV インターフェイスを OLDI/RGB インターフェイスに変換します。
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ