TRF0208SP-EVM
TRF0208-SP 評価基板
TRF0208SP-EVM
概要
TRF0208-SP 評価基板 (EVM) は、TRF0208-SP デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm の 12 ピン WQFN パッケージに封止済みで、差動出力の RF アンプです。このデバイスは、高速かつ RF 差動入力の ADC を駆動するための設計を採用しており、多くの場合、2 個のコンポーネント (ゲイン ブロックとパッシブ バラン) を使用する駆動段が不要になります。
特長
- 3.3V 単一電源電圧で動作
- シングルエンドの 50Ω 入力とのマッチングを想定した設計
- オンボード SMA コネクタによる入出力とのシンプルなインターフェイス
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP の評価基板
TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF0208-SEP Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/03 | ||
| 証明書 | TRF0208SP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/06/12 |