TRF0206-SP

アクティブ

耐放射線性保証 (RHA)、DC 付近から > 6.5GHz、完全差動 RF アンプ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 6500 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 8 OIP3 (typ) (dBm) 38 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -68 OIP2 (typ) (dBm) 58 2nd harmonic (dBc) -60 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 6500 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 8 OIP3 (typ) (dBm) 38 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -68 OIP2 (typ) (dBm) 58 2nd harmonic (dBc) -60 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
LCCC-FC (FFM) 12 37.82 mm² 6.2 x 6.1
  • QMLV (QML Class V) MIL-PRF-38535 認定済み、SMD 5962R2122001VXC
    • 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg
  • 防衛用温度範囲: -55℃ ~ +125℃、全体で認定済み
  • シングルエンドから差動への変換において ADC ドライバとして優れた性能
  • 差動からシングルエンド・モードで動作し、DAC バッファとして機能する
  • 3dB の帯域幅:6.5GHz
  • 1dB のゲイン・フラットネス:4.8GHz
  • シングルエンドから差動への固定電力ゲイン:12.5dB
  • OIP3 性能:
    • 2GHz で 38dBm
    • 6GHz で 32dBm
  • P1dB 性能:
    • 2GHz で 12dBm
    • 6GHz で 10dBm
  • ノイズ指数:
    • 2GHz 時に 8dB
    • 6GHz 時に 9dB
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.4dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 単一電源動作:3.3V
  • 動作電流:130mA
  • QMLV (QML Class V) MIL-PRF-38535 認定済み、SMD 5962R2122001VXC
    • 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg
  • 防衛用温度範囲: -55℃ ~ +125℃、全体で認定済み
  • シングルエンドから差動への変換において ADC ドライバとして優れた性能
  • 差動からシングルエンド・モードで動作し、DAC バッファとして機能する
  • 3dB の帯域幅:6.5GHz
  • 1dB のゲイン・フラットネス:4.8GHz
  • シングルエンドから差動への固定電力ゲイン:12.5dB
  • OIP3 性能:
    • 2GHz で 38dBm
    • 6GHz で 32dBm
  • P1dB 性能:
    • 2GHz で 12dBm
    • 6GHz で 10dBm
  • ノイズ指数:
    • 2GHz 時に 8dB
    • 6GHz 時に 9dB
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.4dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 単一電源動作:3.3V
  • 動作電流:130mA

TRF0206-SP は、耐放射線特性を備えた非常に高性能な高周波 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ3200QML-SP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、宇宙環境でも使用できる LCCC パッケージで供給されます。

このデバイスは、3.3V の単一電源で動作します。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。

TRF0206-SP は、耐放射線特性を備えた非常に高性能な高周波 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ3200QML-SP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、宇宙環境でも使用できる LCCC パッケージで供給されます。

このデバイスは、3.3V の単一電源で動作します。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TRF0208-SP アクティブ 耐放射線性保証 (RHA)、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0206-SP is QML-Q TRF0208-SP is QML-P

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF0206-SP シングル・チャネル、10MHz ~ 6.5GHz、3dB BW、ADC ドライバ・アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 19日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report of the TRF0206-SP 8-GHz Differential Amplifier (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
* 放射線と信頼性レポート TRF0206-SP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2023年 6月 1日
* 放射線と信頼性レポート TRF0206-SP (5962R2122001VXC) Neutron Displacement Damage Characterization PDF | HTML 2022年 12月 22日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
証明書 TRF0206EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 12月 12日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション・ノート Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019年 8月 2日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz ~ 6.5GHz、3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板

TRF0206EVM 評価基板 (EVM) は、TRF0206-SP デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、6.00mm2 × 6.10mm2 の 12 ピン LCC-FC パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う耐放射線強化アンプです。このデバイスは、パッシブ バランを使用せずに、高速差動入力 A/D コンバータを駆動する設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRF0206-SP S2D S-Parameters

SBOMCN2.ZIP (5 KB) - S-Parameter Model
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LCCC-FC (FFM) 12 Ultra Librarian