TRF1305C1

アクティブ

DC から 7GHz 超、5dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 7500 Gain (typ) (dB) 5 Noise figure (typ) (dB) 13.7 OIP3 (typ) (dBm) 33.5 P1dB (typ) (dBm) 15.6 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -52 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -62 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 95 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 7500 Gain (typ) (dB) 5 Noise figure (typ) (dB) 13.7 OIP3 (typ) (dBm) 33.5 P1dB (typ) (dBm) 15.6 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -52 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -62 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 95 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • 性能が最適化された 3 つのパワー ゲインのバリエーション:
    • 15dB (TRF1305A1)
    • 10dB (TRF1305B1)
    • 5dB (TRF1305C1)
  • 固定ゲインは外付け抵抗で低減可能
  • 幅広い大信号 RF 帯域幅:
    • D2D:7.5GHz (3dB)、6.5GHz (1dB)
    • S2D:8.3GHz (3dB)、7.5GHz (1dB)
  • OP1dB (差動 100Ω 負荷):
    • D2D:15.2dBm (2GHz)、12.6dBm (4GHz)
    • S2D:14.3dBm (2GHz)、11.3dBm (4GHz)
  • OIP3 (PO = 1dBm/トーン):
    • D2D:33.5dBm (2GHz)、25dBm (4GHz)
    • S2D:32dBm (2GHz)、22dBm (4GHz)
  • ノイズ フィギュア:
    • D2D:13.7dB (2GHz)、17.1dB (4GHz)
    • S2D:13.4dB (2GHz)、16.4dB (4GHz)
  • スルーレート:25kV/µs
  • 広い入力 (±1V) および出力 (±0.5V) の同相電圧範囲
  • 柔軟な構成とモード:
    • シングルエンド入力、差動出力 (S2D)
    • 差動入力、差動出力 (D2D)
    • AC 結合または DC 結合の入出力
    • 調整可能な出力同相電圧
    • 同相入力範囲拡張モード
  • 5V、単一または分割電源をサポート
  • アクティブな消費電力:540mW
  • パワーダウン モード
  • 性能が最適化された 3 つのパワー ゲインのバリエーション:
    • 15dB (TRF1305A1)
    • 10dB (TRF1305B1)
    • 5dB (TRF1305C1)
  • 固定ゲインは外付け抵抗で低減可能
  • 幅広い大信号 RF 帯域幅:
    • D2D:7.5GHz (3dB)、6.5GHz (1dB)
    • S2D:8.3GHz (3dB)、7.5GHz (1dB)
  • OP1dB (差動 100Ω 負荷):
    • D2D:15.2dBm (2GHz)、12.6dBm (4GHz)
    • S2D:14.3dBm (2GHz)、11.3dBm (4GHz)
  • OIP3 (PO = 1dBm/トーン):
    • D2D:33.5dBm (2GHz)、25dBm (4GHz)
    • S2D:32dBm (2GHz)、22dBm (4GHz)
  • ノイズ フィギュア:
    • D2D:13.7dB (2GHz)、17.1dB (4GHz)
    • S2D:13.4dB (2GHz)、16.4dB (4GHz)
  • スルーレート:25kV/µs
  • 広い入力 (±1V) および出力 (±0.5V) の同相電圧範囲
  • 柔軟な構成とモード:
    • シングルエンド入力、差動出力 (S2D)
    • 差動入力、差動出力 (D2D)
    • AC 結合または DC 結合の入出力
    • 調整可能な出力同相電圧
    • 同相入力範囲拡張モード
  • 5V、単一または分割電源をサポート
  • アクティブな消費電力:540mW
  • パワーダウン モード

TRF1305C1 は、非常に高性能な閉ループのシングルチャネル RF アンプで、真の DC から 7GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RFADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、固定ゲイン構成での性能に最適化されています。より低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。

TRF1305C1 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。また TRF1305C1 は、2 レールのフローティング分割または単一電源のオプションと、入力同相範囲を電源に近い範囲に拡張できる MODE ピンを備えています。コバデバイスには、パワー ダウン機能もあります。

このデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2mm × 2mm の WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF1305C1 は、非常に高性能な閉ループのシングルチャネル RF アンプで、真の DC から 7GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RFADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、固定ゲイン構成での性能に最適化されています。より低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。

TRF1305C1 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。また TRF1305C1 は、2 レールのフローティング分割または単一電源のオプションと、入力同相範囲を電源に近い範囲に拡張できる MODE ピンを備えています。コバデバイスには、パワー ダウン機能もあります。

このデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2mm × 2mm の WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TRF1305A1 アクティブ DC から 5GHz 超、15dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ 15 dB gain vs 5 dB Gain
TRF1305B1 アクティブ DC から 7.2GHz 超、10dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ 10 dB gain vs 5 dB Gain
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TRF1305C2 アクティブ 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、5dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ Dual vs Single

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF1305C1 5dB ゲイン、シングル チャネル、DC から 7GHz BW 超、RF 完全差動アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 25日
証明書 TRF1305C1-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板

TRF1305C1-D2D-EVM は、主に差動入力および差動出力構成で TRF1305C1 デバイスを評価するための迅速なセットアップを提供するように設計されています。TRF1305C1-D2D-EVM の評価基板は、フレキシブルな 5V 単一電源または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応しながら、広い範囲の同相電圧に対処できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRF1305C1 D2D S-Parameter Model

SLOM532.ZIP (9 KB) - S-Parameter Model
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian