TRF37A32
- Device Family Supports Wide RF Input Range
- TRF37A32: 400 - 1700 MHz
- TRF37B32: 700 - 2700 MHz
- TRF37C32: 1700 - 3800 MHz
- Gain: 10 dB
- Noise Figure: 9.5 dB
- Input IP3: 30 dBm
- 500 mW per Channel Power Dissipation
- Single Ended RF Input
- IF Frequency Range from 30 MHz to 600 MHz
- 45 dB Isolation between Channels
- Low Power Mode Option
- Independent Power Down Control
- Single 3.3V Supply
- No External Matching Required
The TRF37x32 is a wideband dual down converter mixer with integrated IF amplifier. The device employs integrated baluns for single ended RF and LO inputs. The IF amplifier operates from 30 MHz to 600 MHz in an open collector topology to support a variety of IF frequencies and bandwidths. The TRF37x32 provides excellent mixer linearity and noise performance and offers good isolation between channels for operation with diversity applications. The device operates with low power dissipation and further provides an option for a low power mode for power sensitive applications. Each channel can be independently powered down with fast response times to allow operation in time domain duplexed (TDD) applications.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRF37x32 Dual Down Converter Mixer With Integrated IF AMP データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 12月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF37A32EVM — TRF37A32 評価モジュール
The TRF37x32 is a wideband dual down converter mixer with integrated IF amplifier. The device employs integrated baluns for single ended RF and LO inputs. The IF amplifier operates from 30 MHz to 500 MHz in an open collector topology to support a variety of IF frequencies and bandwidths. The (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。