TRF0213-SEP
- ベンダー品目の図面番号:VID V62/25656
- 放射線:
- 吸収線量 (TID)
- 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 30krad (Si)
- 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
- 最大 30krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
- シングル イベント効果 (SEE)
- シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeV‑cm2/mg
- シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg
- 吸収線量 (TID)
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP、SEP)
- 鉛フリー構造
- 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
- シングルエンド入力、差動出力
- RF ADC を駆動する優れた性能
- 14dB の固定ゲイン
- 帯域幅 (3dB):14GHz 超
- ゲイン平坦性 (1dB) :12GHz
- OIP3:31dBm (4GHz)、31dBm (10GHz)
- OP1dB:13.4dBm (4GHz)、15.4dBm (10GHz)
- NF:8.9dB (4GHz)、10.6dB (10GHz)
- ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
- パワーダウン機能
- 5V 単一電源動作
- 動作電流:174mA
TRF0213-SEP は、非常に高性能な無線周波数 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 AFE7950-SEP または ADC12DJ5200-SEP などの RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。このデバイスは、広帯域ゲインブロックと広帯域パッシブバランの機能を組み合わせたものです。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
TRF0213-SEP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 174mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRF0213-SEP 耐放射線、DC 付近から14GHz以上、シングルエンド-差動 RFアンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 16日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | TRF0213-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | 2026年 1月 8日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TRF0213-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 10月 8日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TRF0213-SEP, Radiation-Tolerant, Near-DC to >14GHz, Single-Ended-to-Differential RF Amp Single-Event Effects | PDF | HTML | 2025年 1月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RPV) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。