TRF1305B2-D2D-EVM
TRF1305B2 評価基板
TRF1305B2-D2D-EVM
概要
TRF1305B2 の評価基板は、TRF1305B2 を評価するためのセットアップを迅速に実施できる設計を採用しています。TRF1305B2 は、固定ゲインの RF 完全差動アンプ (RF-FDA) であり、10dB のゲイン、優れた直線性、7GHz を上回る 3dB 帯域幅という特長があります。TRF1305B2 は、フレキシブルな 5V 単一電源電圧または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応すると同時に、広い範囲の同相電圧に対処できます。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 の評価基板
TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 の評価基板
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF Cascade Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
IQ 変調器
IQ 復調器
RF PLL とシンセサイザ
RF ゲイン ブロック アンプ
RF フロント エンド モジュール
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
RF 完全差動アンプ (FDA)
ダウンコンバージョン ミキサ
他のワイヤレス製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF Cascade Calculator
TI RF cascade calculator
製品
IQ 変調器
IQ 復調器
RF PLL とシンセサイザ
RF ゲイン ブロック アンプ
RF フロント エンド モジュール
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
RF 完全差動アンプ (FDA)
ダウンコンバージョン ミキサ
他のワイヤレス製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Overview
The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).
The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.
Features (v1.0.0)
RF Cascade Analysis
- Support for up to 10 cascaded stages
- Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
- Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
- Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)
Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)
- Cascade Gain (cumulative sum)
- Cascade Noise Figure
- Cascade OIP3
- Cascade OIP2
- Cascade OP1dB
- Output Power (Pout) per stage
Derived System-Level Results
- Total Cascade Gain (dB)
- Output Power / Pout (dBm)
- Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
- Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
- Cascade NF (dB)
- Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
- Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
- Output Noise Floor (dBm)
- Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
- IMD3 (dBc)
- IMD2 (dBc)
- P1dB Saturation Detection with stage identification
Interactive Plot
- Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
- Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
- Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
- Data-point annotations and hover tooltips
- Responsive layout
Input Validation
- Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
- Range checking for all RF parameters
- Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
- Non-numeric and out-of-range detection
Tooltip Equations
- Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown
Export
- One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
- Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status
最新情報
- v1.0.0
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1305x2-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/03/17 | ||
| 証明書 | TRF1305B2-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/01/02 |