TRF3761-E
- Fully Integrated VCO
- Low Phase Noise: –137dBc/Hz (at 600kHz, fVCO
of 1.9GHz) - Low Noise Floor: –158dBc/Hz at 10MHz Offset
- Integer-N PLL
- Input Reference Frequency range: 10MHz to
104MHz - VCO Frequency Divided by 2-4 Output
- Output Buffer Enable Pin
- Programmable Charge Pump Current
- Hardware and Software Power Down
- 3-Wire Serial Interface
- Single Supply: 4.5V to 5.25V Operation
TRF3761 is a family of high performance, highly integrated frequency synthesizers, optimized for high performance applications. The TRF3761 includes a low-noise, voltage-controlled oscillator (VCO) and an integer-N PLL.
TRF3761 integrates divide-by 1, 2, or 4 options for a more flexible output frequency range. It is controlled through a 3-wire serial-programming-interface (SPI) interface. For power sensitive applications the TRF3761 can be powered down by the SPI interface or externally via chip_en pin 2.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRF3761-x Integer-N PLL with Integrated VCO データシート (Rev. K) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
| アプリケーション・ノート | TRF3761 QFN Installation Using a Hakko Hot Air Rework Station | 2007年 4月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Fractional/Integer-N PLL Basics | 1998年 5月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF Cascade Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
TRF3761CALC — TRF3761 Loop Filter Calculator
TRF3761CALC is a loop filter design tool for the TRF3761 PLL Frequency Synthesizer with integrated VCO.
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。